ADP1720

製造中

リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4~28V
  • 最大出力電流:50mA
  • 低い軽負荷電流:
    0μA負荷で28μA、
    100μA負荷で35μA
  • 低いシャットダウン電流:0.7μA
  • 低いドロップアウト電圧:275mV@50mA負荷
  • 初期精度:±0.5%
  • ライン、負荷、温度の変動に対する精度:±2%
  • 詳細はデータシートを参照してください

ADP1720-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします

  • ADP1720-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
  • −55°C ~+125°C動作用に強化したプロセス
  • DSCC図面番号:V62/12648
ADP1720
リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADP1720

ADP1720 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP1720 linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP1720
ADP1720 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 Circuits from the Lab®

プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • プロセス・コントロールアプリケーション向けアナログ・フロントエンド
  • RTD回路、熱電対入力、4 mA-20 mA、 +/- 10V
  • 入力タイプを簡単に切り替え可能
CN0145 Circuits from the Lab®

ADuC7060/ADuC7061高精度アナログ・マイクロコントローラを使用した4mA~20mAループ駆動温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 温度モニタリング・ソリューション
  • 4mA~20mA コントローラ付きインターフェース
  • 統合プロセッサ付き24 ビット高精度コンバータ
CN0251 Circuits from the Lab®

シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル、広いダイナミックレンジ
  • 産業用信号レベル
  • 高いコモン・モード除去比
CN0221 Circuits from the Lab®

高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Complete thermocouple signal conditioning
  • Precision Cortex M3 analog microcontroller with 24-bit sigma-delta ADC
  • USB Interface
CN0196 Circuits from the Lab®

絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • High power MOSFETS
  • Galvantic isolation between control and power
  • H-bridge driving circuit
AD7124-4/AD7124-8 Thermocouple Measurement Configuration
CN0384 Circuits from the Lab®

Completely Integrated Thermocouple Measurement System using a Low Power, Precision, 24-Bit, Sigma-Delta ADC

機能と利点

  • Highly Integrated Thermocouple Measurement System
  • 24-bit Resolution
  • Accuracy: <1°C
  • Low Power
  • Accuracy: <1°C over temperature
2-Wire, 3-Wire, or 4-Wire RTD Measurement Configuration
CN0383 Circuits from the Lab®

低消費電力、高精度、24ビット・シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADCを使用した完全統合型2線式、3線式、または4線式RTD測定システム

機能と利点

  • 高集積2線式、3線式、4線式RTD測定システム
  • 24ビット分解能
  • 精度: <1°C
  • 低消費電力
  • 精度:<1°C(全温度範囲)
CN0300 Circuits from the Lab®

ARM Cortex-M3を使用した12-Bit、4-20mA、ループ駆動熱電対測定システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点


  • ループ駆動40-20mA出力、Tタイプ熱電対計測システム
  • -200 ℃ ~ +400 ℃の温度範囲 (typ)
  • Cortexプロセッシング・コアを使用したシングルチップ・ソリューション
  • 冷接点補償
CN0319 Circuits from the Lab®

ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA thermocouple temperature monitor
  • Cold junction compensation
  • Loop powered
CN0209
プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0145
ADuC7060/ADuC7061高精度アナログ・マイクロコントローラを使用した4mA~20mAループ駆動温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0251
シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0221
高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0196
絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0384
Completely Integrated Thermocouple Measurement System using a Low Power, Precision, 24-Bit, Sigma-Delta ADC
CN0383
低消費電力、高精度、24ビット・シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADCを使用した完全統合型2線式、3線式、または4線式RTD測定システム
CN0300
ARM Cortex-M3を使用した12-Bit、4-20mA、ループ駆動熱電対測定システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0319
ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション