ADUCM361

新規設計に推奨

高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、シングル ΣΔ ADC、ARM Cortex M3 内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • アナログ入力/出力
    • シングル、24ビットADC
    • 6差動又は12シングルエンドの入力チャンネル
    • 各ADCにプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)(1- 128)
    • 両ADCへの入力チャンネルを選択できる柔軟な入力マルチプレクサ
    • 外部レファランスを接続のためのバッファ
    • プログラマブル・センサー励起電流源
    • 高精度電圧リファレンスを内蔵
    • 12ビット電圧出力DACを1個内蔵
    • 4 mA ~ 20 mAループ回路用NPNモード
  • マイクロコントローラ
    • ARM Cortex™-M3 32ビットプロセッサ
    • シリアル・ワイヤでのダウンロードとデバッグ
    • ウェイクアップ・タイマ用の内蔵時計用クリスタル
    • 8通りのプログラマブル・デバイダを備えた16MHz発振器
  • メモリ
    • 128バイトのフラッシュ/EEメモリ、8kバイトのSRAM
    • シリアル・ワイヤとUARTを介したインサーキット・デバッグ/ダウンロード
  • 電源
    • 3.0V 電池で直接駆動
  • 電力消費
    • MCUアクティブ・モード: コア消費:290μA/MHz
    • アクティブ・モード: 1.0mA(すべてのペリフェラルはアクティブ)、コアは500KHzで動作
    • 電源範囲: 1.8V ~ 3.6V(max)
    • パワー・ダウン・モード:4μA(ウェイクアップ・タイマ・アクティブ)
  • 内蔵ペリフェラル(周辺装置)
    • UART、I2C、2×SPIシリアルI/O
    • 16ビットPWMコントローラ
    • 19ピン、マルチファンクションGPIOポート
    • 詳細については、データシートを参照してください
  • パッケージと温度
    • 48ピン、7mm×7mm LFCSP
    • 仕様:-40℃~125℃動作で規定
  • 開発ツール
    • 低価格クイック・スタート開発システム
    • 3rdパーティがコンパイラとエミュレータ・ツールをサポート
  • 診断を改善するための複数のファンクション安全機能
ADUCM361
高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、シングル ΣΔ ADC、ARM Cortex M3 内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
4~20mAループD/Aコンバータ 3
AD5421 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電
AD5412 製造中 D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
AD5422 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
HART インターフェース・ソリューション 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 2

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADUCM360

ADUCM360/361 DEVELOPMENT SYSTEM

製品詳細

The ADuCM360/ADuCM361 is a low power fully integrated, 24-bit data acquisition system incorporating dual, high performance multi-channel sigma-delta (Σ-Δ) ADCs, ARM Cortex M3® MCU, and Flash/EE memory on a single chip.

ADI provides low cost development platforms for the Cortex M3 based ADuCxxx microcontrollers.

EVAL-ADuCM360QSPZ evaluation kit can be used to fully evaluate the ADuCM361. The ADuCM360/361 are pin compatible and are identical except the ADC0 is not available on ADuCM361.

The hardware is designed for simplicity, flexibility and ease of use. This facilitates performance evaluation of the device with the minimum external components. The supplied ADI J-link OB emulator connects to the miniboard, providing supply, UART communication and debug capability.

The QuickStart Plus Kit for the ADuCM360/361 Precision Analog Microcontrollers features true non-intrusive Serial Wire emulation and an assembly & C-source debugging environment. This provides a comprehensive hardware development environment.


QuickStart Plus Kit Contents:

Hardware Contents

  • Evaluation Board
  • USB Cable
  • ADI J-Link OB emulator
Software Contents

  • Keil MDKARMevaluation version integrated software development tool
  • IAR EWARM evaluation version integrated software development tool
  • CM3WSD Serial DownloaderExample Code
  • Function Libraries
  • Get Started User Guide
  • Datasheets, Application Notes, Etc.

Note that the J-Link Lite and interface boards previously included in this development system are being replaced by a new ADI J-Link OB emulator with similar functionalities.

資料

ソフトウェア

EVAL-ADUCM360
ADUCM360/361 DEVELOPMENT SYSTEM

リファレンス・デザイン

CN0319 Circuits from the Lab®

ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA thermocouple temperature monitor
  • Cold junction compensation
  • Loop powered
CN0221 Circuits from the Lab®

高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Complete thermocouple signal conditioning
  • Precision Cortex M3 analog microcontroller with 24-bit sigma-delta ADC
  • USB Interface
CN0319
ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0221
高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品