MAX77647

新規設計に推奨

長バッテリ寿命の1次電池アプリケーション向けに3出力昇降圧、1 LDOを備え、非常に柔軟な構成が可能なSIMOパワー・マネジメントIC(PMIC)

低IQのSIMOパワー・マネジメントIC(PMIC)が、1次電池アプリケーション向けに1.8Vの動作電圧をサポート

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力範囲:1.8V~3.3V
  • 高集積化
    • 3 x 出力、単一インダクタ・マルチ出力(SIMO)昇降圧レギュレータ
    • すべてのSIMOチャンネルで0.5V~5.1Vの広い出力電圧範囲をサポート
    • 1 x 150mA LDO
    • 100mA(LSWモード時)
    • 2 x GPIO(MAX77647)
    • ウォッチドッグ・タイマー(MAX77647)
  • 超低消費電力SIMO
    • 動作電流:1.3μA(3 x SIMOチャンネル)
    • シャットダウン電流:0.1μA
    • 降圧のみモードで85%の効率(VIN = 2.4V、VOUT = 0.8V、10mA、IPK = 0.5A)
    • 昇降圧モードで86%の効率(VIN = 2.4V、VOUT = 1.8V、10mA、IPK = 0.5A)
    • 出力リップル:20mVpp未満(VOUT = 1.8V時)
    • 低消費電力モードから通常の電力モードへの自動移行
  • 柔軟かつ構成可能
    • 抵抗により非常に柔軟に設定可能な出力電圧(MAX77646)
    • I2Cにより設定可能な出力電圧(MAX77647)
  • 小型
    • 5mm2ウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)
    • 20バンプ、0.5mmピッチ、5 x 4アレイ
MAX77647
長バッテリ寿命の1次電池アプリケーション向けに3出力昇降圧、1 LDOを備え、非常に柔軟な構成が可能なSIMOパワー・マネジメントIC(PMIC)
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
MAX77643 新規設計に推奨 超設定自由度PMIC、93%のピーク効率の単一インダクタ、3出力バックブースト、1 LDO内蔵、長いバッテリ寿命を実現
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX77647EVKIT

MAX77647評価用キット

機能と利点

  • 容易に導入可能
  • I2CインターフェースのGUI制御
  • 完全実装済および試験済み
  • プッシュボタン、スライドスイッチ、ロジック・モードのオンキー・オプションの評価
  • オンボードの電子負荷
    • 定常状態モード、トランジェント・モード、ランダム・モード

製品詳細

MAX77647評価用キット(EVキット)を使用すると、SIMO昇降圧レギュレータ、リニア電圧レギュレータ、オン/オフ・コントローラ、I2Cインターフェースなど、MAX77647の様々な機能を簡単に試すことができます。Windows®ベースのソフトウェアの使いやすいグラフィカル・インターフェースと、詳細な設定が可能なレジスタベースのインターフェースを使用して、MAX77647の機能を実行できます。

MAX77647EVKIT
MAX77647評価用キット

最新のディスカッション

MAX77647に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める