AD9248
製造中A/Dコンバータ、14ビット、20/40/65MSPS、デユアル、3V
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$25.10
製品の詳細
|
|
AD9248は、デユアル、3V、14ビット、20/40/65MSPSのA/Dコンバータです。この製品は、デュアルの高性能サンプル/ホールド・アンプとリファレンス電圧を内蔵しています。AD9248では、最大65MSPSのデータ・レートで14ビット精度を提供し、全動作温度範囲にわたってノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを伴ったマルチステージの差動パイプラインアーキテクチャを採用しています。
広帯域、差動サンプル/ホールド・アンプ(SHA)の採用により、シングルエンド・アプリケーションを含む、ユーザー選択可能な多様な入力範囲とオフセットが可能になっています。このデバイスは、フルスケール電圧レベルで連続的にスイッチングするようなマルチプレクスするシステムおよびナイキスト・レートをはるかに超える周波数の入力をサンプリングするなど、さまざまなアプリケーションに適しています。AD9248は、通信、画像処理あるいは医療用超音波などのアプリケーションに適しています。
デュアルでシングルエンドの独立したクロック入力は、全ての内部変換サイクルを制御するために使われます。AD9248-65内のデューティーサイクル・スタビライザー(DCS)は、いろいろなデューティーサイクルを持った入力クロックを補正することができ、コンバータの優れた性能を維持します。デジタル出力データは、ストート・バイナリ・フォーマットまたは2の補数フォーマットのどちらかで出力されます。オーバーフロー条件を表示する範囲外(アウト・オブ・レンジ)信号も用意されています。この信号は最上位ビットを使用することで、上側または下側のオーバーフローを識別することができます。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、AD9248は省スペースの64ピンLQFPパッケージを採用しておりAD9238とピン互換となっています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されています。
アプリケーション
- 超音波機器
- ダイレクト・コンバージョンまたはIFサンプリング受信機、WB-CDMA、CDMA2000、WiMAX
- バッテリ駆動の計測機器
- ハンドヘルド・スコープメータ
- 低価格デジタル・オシロスコープ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 16
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9248BCPZ-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9248BCPZ-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9248BCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9248BCPZRL-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9248BCPZRL-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9248BCPZRL-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9248BSTZ-20 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9248BSTZ-40 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9248BSTZ-65 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9248BSTZRL-20 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9248BSTZRL-40 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9248BSTZRL-65 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADW12001BCPZRL-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 4, 2009 - 09_0098 Assembly Site Transfer of 64L 7x7 LQFP Package from Carsem, Malaysia to Amkor Technology Korea. |
||
AD9248BSTZ-20 | 製造中 | |
AD9248BSTZ-40 | 製造中 | |
AD9248BSTZ-65 | ||
AD9248BSTZRL-65 | 製造中止 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9248BSTZ-20 | 製造中 | |
AD9248BSTZ-40 | 製造中 | |
AD9248BSTZ-65 | ||
AD9248BSTZRL-20 | 製造中 | |
AD9248BSTZRL-40 | 製造中止 | |
AD9248BSTZRL-65 | 製造中止 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9248BCPZRL-20 | 製造中止 | |
AD9248BSTZRL-40 | 製造中止 | |
AD9248BSTZRL-65 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
ADR130 | 製造中 | 高精度 サブ・バンド・ギャップ 電圧リファレンス シリーズ |
シングルエンド入力差動出力アンプ 3 | ||
AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
ADA4937-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル) |
ADA4938-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル |
完全差動アンプ 1 | ||
AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くAD9248 IBIS Models 2
- AD9248BST-20,-40,-65 (LQFP, All Speed Grades)
- AD9248BCP-20,-40,-65 (LFCSP, All Speed Grades)
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く