ADA4938-2

新規設計に推奨

ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.70
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • きわめて低い高調波歪み(HD)
    • −106 dBc HD2 @ 10 MHz
    • −82 dBc HD2 @ 50 MHz
    • −109 dBc HD3 @ 10 MHz
    • −82 dBc HD3 @ 50 MHz
  • 低入力電圧ノイズ:2.6 nV/√Hz
  • 高速
    • −3dB帯域幅:1,000 MHz、G = +1
    • スルーレート:4,700 V/μs
    • 0.1dBゲイン平坦性:150 MHz
    • 高速オーバードライブ回復時間:4 ns
  • オフセット電圧:1 mV(typ)
  • 外部調整可能なゲイン
  • 差動から差動またはシングルエンドから差動への動作
  • 調整可能な出力同相モード電圧
  • 広い電源電圧範囲:+5 V~±5 V
  • シングル・アンプまたはデュアル・アンプが入手可能
ADA4938-2
ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4938

SPICEモデル 1

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-FDA-2

Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User-defined circuit configuration
  • Edge-mounted SMA connector provisions
  • Easy connection to test equipment and other circuits
  • Two independent circuits enhance flexibility

製品詳細

The EVAL-FDA-2CPZ-24 is designed to aid in the evaluation of dual high speed differential amplifiers. The EVAL-FDA-2CPZ-24 is a bare board (that is, there are no components soldered to the board) that enables users to quickly prototype a variety of differential amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. The EVAL-FDA-2CPZ-24 evaluation board supports any of the Analog Devices, Inc., dual high speed differential amplifiers in 4 mm × 4 mm, lead frame chip scale packages (LFCSP).

EVAL-FDA-2
Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers

最新のディスカッション

ADA4938-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品