MAX7032

製造中

フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源動作:+2.1V~+3.6Vまたは+4.5V~+5.5V
  • 単一水晶トランシーバ
  • ユーザーが調整可能な搬送周波数:300MHz~450MHz
  • ASK/OOKおよびFSK変調
  • 分数型PLLレジスタによりユーザーが調整可能なFSK周波数偏移
  • fXTAL/4096搬送周波数間隔の鋭敏なトランスミッタ周波数シンセサイザ
  • +10dBmの出力を50Ω負荷に供給
  • TX/RXスイッチ内蔵
  • 送信/受信PLL、VCO、およびループフィルタ内蔵
  • イメージ除去:45dB以上
  • 標準RF感度*
    • ASK:-114dBm
    • FSK:-110dBm
  • 外部フィルタによってIF帯域幅を選択可能
  • 広ダイナミックレンジのRSSI出力
  • 自動ポーリングを行う低電力管理
  • 送信モード電流:12.5mA以下
  • 受信モード電流:6.7mA以下
  • ポーリングモード電流:23.5µA以下
  • シャットダウン電流:800nA以下
  • 高速オン起動機能:250µs以下
  • 小型32ピンTQFNパッケージ
MAX7032
フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ
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
ISM RFトランシーバー(1GHz以下) 1
MAX7030 新規設計に推奨 低コスト、315MHzおよび433.92MHz ASKトランシーバ、フラクショナルN PLL付き
Product 1
MAX7031 分数比PLL付き、低コスト、308MHz、315MHz、および433.92MHz FSKトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7032EVKIT-433

MAX7032の評価キット

機能と利点

  • 実証済みプリント基板レイアウト
  • 実証済み部品リスト
  • 複数のテストポイントを基板上に用意
  • 315MHzまたは433.92MHzに最適化されたバージョンが利用可能
  • 部品の変更によって調整可能な周波数範囲:300MHz~450MHz
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • ユーザーが提供するコネクタおよびアンテナによってスタンドアロンレシーバとしての動作が可能

製品詳細

MAX7032の評価キットは、300MHz~450MHzの周波数範囲で動作可能なASK/FSKトランシーバのMAX7032の詳細な評価が可能です。このデバイスは50Ω負荷に+10dBm (typ)の出力電力を生成し、ASKデータでは-114dBm (typ)、FSKデータでは-110dBm (typ)の感度を示します。RF入力は50Ω整合回路を使用しSMAコネクタを備えているため、試験装置との接続に便利です。MAX7032のEVキットは外部マイクロコントローラ(MCU)とともに動作し、グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアはコンピューターで動作します。MAX7032はSPIインタフェースを使い内部レジスタ設定が可能です。

MAX7032のEVキットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンがあります。受動部品はこれらの周波数用に最適化されています。これらの部品を容易に変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることができます。

お客様の設計への実装を容易にするために、MAX7032のEVキットは実証済みプリント基板(PCB)レイアウトも備えており、容易に再現して市場投入までの時間を短縮することができます。PCBのガーバーファイルは、www.maximintegrated.com/jpでダウンロードすることができます。

アプリケーション

  • 2-Wayリモートキーレスエントリ
  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • ローカルテレメトリシステム
  • 遠隔制御
  • 遠隔検出
  • セキュリティシステム
  • 煙探知器

MAX7032EVKIT-315

MAX7032の評価キット

機能と利点

  • 実証済みプリント基板レイアウト
  • 実証済み部品リスト
  • 複数のテストポイントを基板上に用意
  • 315MHzまたは433.92MHzに最適化されたバージョンが利用可能
  • 部品の変更によって調整可能な周波数範囲:300MHz~450MHz
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • ユーザーが提供するコネクタおよびアンテナによってスタンドアロンレシーバとしての動作が可能

製品詳細

MAX7032の評価キットは、300MHz~450MHzの周波数範囲で動作可能なASK/FSKトランシーバのMAX7032の詳細な評価が可能です。このデバイスは50Ω負荷に+10dBm (typ)の出力電力を生成し、ASKデータでは-114dBm (typ)、FSKデータでは-110dBm (typ)の感度を示します。RF入力は50Ω整合回路を使用しSMAコネクタを備えているため、試験装置との接続に便利です。MAX7032のEVキットは外部マイクロコントローラ(MCU)とともに動作し、グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアはコンピューターで動作します。MAX7032はSPIインタフェースを使い内部レジスタ設定が可能です。

MAX7032のEVキットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンがあります。受動部品はこれらの周波数用に最適化されています。これらの部品を容易に変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることができます。

お客様の設計への実装を容易にするために、MAX7032のEVキットは実証済みプリント基板(PCB)レイアウトも備えており、容易に再現して市場投入までの時間を短縮することができます。PCBのガーバーファイルは、www.maximintegrated.com/jpでダウンロードすることができます。

アプリケーション

  • 2-Wayリモートキーレスエントリ
  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • ローカルテレメトリシステム
  • 遠隔制御
  • 遠隔検出
  • セキュリティシステム
  • 煙探知器

MAX7032EVKIT-433
MAX7032の評価キット
MAX7032EVKIT-315
MAX7032の評価キット

リファレンス・デザイン

5406fig00c
LFRD004 Circuits from the Lab®

2-Way Remote Control Reference Design

機能と利点

Features

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operation

Quick Start

  1. Pull the two RC boards out of box and connect the batteries.
  2. Connect an antenna/cable to each of the MMCX connectors.
  3. Position the radios within about 1m to 2m of each other and press the switch on one of the boards. The 2-way remote control will broadcast a frame and receive an echo back, indicated by the green LED.
5391fig00a
LFRD002 Circuits from the Lab®

Wireless Automatic Meter Reading Reference Design

機能と利点

Features

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operation

Quick Start

  1. Pull the three boards (two MTR boards and the RDR board) out of box and install the batteries.
  2. Connect the RDR antenna.
  3. Navigate the RDR menu system MAIN MENU -> AMR MENU -> START COMM
LFRD003
Water Meter Automatic Meter Reading (AMR) Reference Design
LFRD004
2-Way Remote Control Reference Design
LFRD002
Wireless Automatic Meter Reading Reference Design

最新のディスカッション

MAX7032に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品