MAX7359

製造中

2線式インタフェース、低EMIキースイッチコントローラ/GPO

外付け部品なしで最大64個のキーを監視する、低電圧、低EMI、および低消費電流キースイッチコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.95
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 全キーに対してオプションのキー開放検出
  • 最大64個のキーを監視
  • 動作電源:+1.62V~+3.6V
  • オートスリープとオートウェイクによって消費電流を最小限に抑制
  • スリープ電流:1µA以下
  • 最大16個のデバウンスされたキーイベントのFIFOキュー
  • ユーザ設定可能なキーデバウンス時間:9ms~40ms
  • 静的マトリックス監視のため、低EMI設計
  • FIFOレベルまたは規定時間経過後にハードウェア割込み
  • 最大7個のオープンドレインロジック出力によってLED駆動が可能
  • 400kbps、5.5V耐圧の2線式シリアルインタフェース
  • 選択可能な2線式のシリアルバスタイムアウト
  • 4個のI²Cアドレスを選択可能
  • 小型24ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 3.5mm)、または25ピンWLPパッケージ(2.31mm x 2.31mm)
MAX7359
2線式インタフェース、低EMIキースイッチコントローラ/GPO
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7359EVKIT

MAX7359の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 機能完備の評価システム
  • 8 x 8キーマトリックス搭載
  • PORT2~PORT7出力LEDのオプション
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX7359の評価キット(EVキット)は、2線式インタフェース、低EMIキースイッチコントローラのMAX7359を検証する実装済みおよび試験済みプリント回路基板(PCB)です。Windows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアは、MAX7359の各機能を実行するための使いやすいユーザインタフェースを備えています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯ゲーム
  • PDA
  • ポータブル民生用エレクトロニクス

MAX7359EVKIT
MAX7359の評価キット

リファレンス・デザイン

5391fig00a
LFRD002 Circuits from the Lab®

Wireless Automatic Meter Reading Reference Design

機能と利点

Features

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operation

Quick Start

  1. Pull the three boards (two MTR boards and the RDR board) out of box and install the batteries.
  2. Connect the RDR antenna.
  3. Navigate the RDR menu system MAIN MENU -> AMR MENU -> START COMM
LFRD003
Water Meter Automatic Meter Reading (AMR) Reference Design
LFRD002
Wireless Automatic Meter Reading Reference Design

最新のディスカッション

MAX7359に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品