製品概要

機能と利点

  • 3.3V JTAGポートインタフェース
  • USB-JTAGインタフェースによってコードのロードおよびデバッグが容易
  • USB-JTAGインタフェースがアプリケーション内のデバッグ機能を実現
  • ステップバイステップの実行トレーシング
  • コードアドレスおよびデータメモリアドレスでのブレークポイント
  • レジスタおよびデータメモリの閲覧および編集

製品概要

MAXQ® USB-JTAG評価キット(EVキット)は事前設定されたインタフェースボードで、MAXQマイクロコントローラ用のUSB-JTAGプログラミングおよびデバッグアダプタとして動作します。このEVキットは、同梱されたボードと10ピンJTAGインタフェースケーブル、および(ユーザが用意する)標準A-Mini-B USBケーブルを使って、ホストPCで動作するコンパチブルのソフトウェアツールとともに、プログラマブルなMAXQマイクロコントローラのコードをロードおよびデバッグすることができます。USB-JTAGアダプタをサポートするソフトウェアパッケージには、Cプログラミング用のIAR Embedded Workbench® IDE、アセンブリベースのプロジェクト用のマキシムの無償MAX-IDE、および事前にコンパイルされたIntelの16進数形式ファイルをロードし検証するためのマイクロコントローラのツールキット(MTK)が含まれています。