MAX17501

製造中

60V、500mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

高効率を実現する、FET内蔵60V同期整流バックコンバータ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品の排除による総コストの削減
    • ショットキーなしの同期整流動作による高効率とコストの削減
    • 3.3Vおよび5V固定出力用、内部補償とフィードバック分圧器
    • オールセラミックコンデンサ、超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数削減
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 可変出力電圧:0.9V~92%VIN
    • 最大500mAを供給
    • スイッチング周波数のオプション:600kHzおよび300kHz
    • 10ピンTDFN (3mm x 2mm)パッケージで提供
  • 消費電力の低減
    • ピーク効率:90%以上
    • PFM機能で軽負荷での高効率
    • シャットダウン電流:0.9µA (typ)
  • 過酷な産業用環境での高信頼性の動作
    • ヒカップモード電流制限、シンク電流制限、およびオートリトライ起動
    • 出力電圧監視内蔵(オープンドレインのアクティブローRESET端子)
    • 抵抗で設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 可変ソフトスタートおよびプリバイアス起動
    • -40℃~+125℃の高い工業用周囲動作温度範囲/-40℃~+150℃のジャンクション温度範囲
MAX17501
60V、500mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17501:標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 5
MAX5033 製造中 500mA、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5035 製造中 1A、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX15062 製造中 60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17502 製造中 60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17503 製造中 4.5V~60V、2.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 2


評価用キット

MAX17501BTEVKIT

MAX17501BおよびMAX17501Fの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6V~60V
  • 固定出力電圧:5V
  • 出力電流:500mA
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • PFM/PWM (MAX17501BのEVキット)
  • PWM (MAX17501FのEVキット)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17501B/MAX17501Fの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501B/MAX17501Fを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはこれらのデバイスを使用して、6V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で固定5Vを生成します。MAX17501Bは軽負荷時に高効率のPFM制御方式をサポートし、MAX17501Fはあらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17501ETEVKIT

MAX17501AおよびMAX17501Eの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:4.5V~60V
  • 固定出力電圧:3.3V
  • 出力電流:500mA
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • PFM/PWM (MAX17501AのEVキット)
  • PWM (MAX17501EのEVキット)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17501A/MAX17501Eの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501A/MAX17501Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはこれらのデバイスを使用して、4.5V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で固定3.3Vを生成します。MAX17501Aは軽負荷時に高効率のPFM制御方式をサポートし、MAX17501Eはあらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17501GTEVKIT

MAX17501Gの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:14V~60V
  • 出力電圧:12V
  • 出力電流:500mA
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17501GのEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501Gを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、14V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で12Vを生成します。このEVキットは600kHzの固定スイッチング周波数を備え、効率と部品サイズを最適化しています。このEVキットは、あらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17501ATEVKIT

MAX17501AおよびMAX17501Eの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:4.5V~60V
  • 固定出力電圧:3.3V
  • 出力電流:500mA
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • PFM/PWM (MAX17501AのEVキット)
  • PWM (MAX17501EのEVキット)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17501A/MAX17501Eの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501A/MAX17501Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはこれらのデバイスを使用して、4.5V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で固定3.3Vを生成します。MAX17501Aは軽負荷時に高効率のPFM制御方式をサポートし、MAX17501Eはあらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17501HTEVKIT

MAX17501Hの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:4.5V~60V
  • 出力電圧:2.5V
  • 出力電流:500mA
  • スイッチング周波数:300kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17501HのEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501Hを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはMAX17501Hデバイスを使用して、4.5V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で2.5Vを生成します。MAX17501Hは、あらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17501GTEVKITE

MAX17501 (TDFNパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 設定出力電圧:5V (500mA負荷電流)
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17501GTEVKITE#は、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501Gを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で5Vを生成します。このEVキットは600kHzの固定スイッチング周波数を備え、効率と部品サイズを最適化しています。このEVキットは、あらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を実現する強制PWM制御方式を特長としています。また、このEVキットは伝導、放射EMIおよび熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17501のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17501FTEVKIT

MAX17501BおよびMAX17501Fの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6V~60V
  • 固定出力電圧:5V
  • 出力電流:500mA
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • PFM/PWM (MAX17501BのEVキット)
  • PWM (MAX17501FのEVキット)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17501B/MAX17501Fの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501B/MAX17501Fを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはこれらのデバイスを使用して、6V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で固定5Vを生成します。MAX17501Bは軽負荷時に高効率のPFM制御方式をサポートし、MAX17501Fはあらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17501BTEVKIT
MAX17501BおよびMAX17501Fの評価キット
MAX17501ETEVKIT
MAX17501AおよびMAX17501Eの評価キット
MAX17501GTEVKIT
MAX17501Gの評価キット
MAX17501ATEVKIT
MAX17501AおよびMAX17501Eの評価キット
MAX17501HTEVKIT
MAX17501Hの評価キット
MAX17501GTEVKITE
MAX17501 (TDFNパッケージ)の評価キット
MAX17501FTEVKIT
MAX17501BおよびMAX17501Fの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES89
MAXREFDES89 Circuits from the Lab®

MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

機能と利点

Features

  • 7V to 36V supply voltage range
  • On-board DC-DC for supplying VIN to mbed board
  • mbed library available
  • 2A (max) current regulation limit per motor driver
  • Four motor drivers available
  • Arduino shield form factor

Competitive Advantages

  • Safe with 25% ripple current regulation flexible with wide supply voltage range
  • Saves power with Low RON
  • Robust with short-circuit protection to GND/VCC
MAXREFDES1274
MAXREFDES1274 Circuits from the Lab®

5V, 500mA Buck Converter using the MAX17501F

機能と利点

  • Ultra-Compact Layout (31.52mm2 Footprint Size)
  • Wide Input Voltage Range of 6.5V to 60V
  • 500mA Output Current
  • 5V Output Voltage
  • 600kHz Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start Time (SS)
  • Enable/Undervoltage Lockout (EN/UVLO)
  • Open-Drain Reset Output Functionality
  • Peak-Current-Mode Control with Pulse-Width Modulation (PWM)
MAXREFDES46
MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

4-Channel Analog Input/Output

機能と利点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES75
MAXREFDES75 Circuits from the Lab®

MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output

機能と利点

  • Ratiometric measurement or measurement compared to a precision voltage reference
  • User-programmable offset and gain calibration for sensor (load cell)
  • User-programmable offset and gain calibration for DAC
  • User-programmable voltage output range mapping
MAXREFDES89
MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield
MAXREFDES89
MAXREFDES89 Block Diagram.
MAXREFDES1274
5V, 500mA Buck Converter using the MAX17501F
MAXREFDES1274
MAXREFDES1180
-12V/100mA, Negative Output Power Supply Using the MAX17501
MAXREFDES1180
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES46
MAXREFDES46-Fig01
MAXREFDES75
MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output
MAXREFDES75
MAXREFDES75 System Block Diagram
MAXREFDES1181
-5V/150mA, Negative Output Power Supply Using the MAX17501
MAXREFDES1181

最新のディスカッション

max17501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品