MAX4704

製造中

低電圧、60Ω、4:1アナログマルチプレクサ、QFN

省スペースQFNパッケージの低電圧60Ω、4:1マルチプレクサ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.55
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3mm x 3mmの12ピンQFNパッケージ
  • 保証オン抵抗:
    • 60Ω (max) (+2.7V電源)
    • 40Ω (max) (+5V電源)
  • 保証チャネル間マッチング:3Ω (max)
  • 信号範囲に対する保証平坦性:
    • 5Ω (max)
  • 保証低リーク電流:
    • 100pA (max) (+25℃にて)
  • スイッチング時間:tON = 60ns、tOFF = 20ns
  • +1.8V~+5.5V単一電源動作
  • レイルトゥレイル信号処理
  • -3dB帯域幅:200MHz以上
  • 低クロストーク:-90dB (1MHz)
  • 高オフアイソレーション:-85dB (1MHz)
  • 低電荷注入:3pC
  • THD:0.02%
  • +1.8V CMOSロジックとコンパチブル
MAX4704
低電圧、60Ω、4:1アナログマルチプレクサ、QFN
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4524 製造中 低電圧、単一電源、マルチプレクサおよびスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

MAXREFDES89
MAXREFDES89 Circuits from the Lab®

MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

機能と利点

Features

  • 7V to 36V supply voltage range
  • On-board DC-DC for supplying VIN to mbed board
  • mbed library available
  • 2A (max) current regulation limit per motor driver
  • Four motor drivers available
  • Arduino shield form factor

Competitive Advantages

  • Safe with 25% ripple current regulation flexible with wide supply voltage range
  • Saves power with Low RON
  • Robust with short-circuit protection to GND/VCC
MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 Circuits from the Lab®

Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410

機能と利点

  • Highly accurate measurement
  • Four channels
  • Each channel can be configured as either RTD or TC input
  • Supports 2-wire and 3-wire RTD
  • Supports all types of thermocouple
  • Thermocouple with RTD for cold junction compensation
  • Sensor open detection
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board-level calibration
MAXREFDES89
MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield
MAXREFDES1154
Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410

最新のディスカッション

MAX4704に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品