MAX14871

製造中

4.5V~36VフルブリッジDCモータードライバ

業界で最もシンプルで柔軟な4.5~36V DCブラシモータードライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • より多くの電力を駆動し実装面積を削減
    • 最大2.8Aのピークモーター電流パッケージ
    • 柔軟な4.5V~36Vの電源によって動作時間の延長を実現
  • 低消費電力によって、より低温で長時間の動作が可能
    • ブリッジ総オン抵抗:334mΩ (typ)
    • 消費電流:1mA (typ) (30kHz/24V時)
    • スタンバイ電流:10µA (max) (12V時)
  • 設計の簡素化によって開発期間を短縮
    • チャージポンプなしのアーキテクチャ
    • 検出抵抗のみを必要とする電流レギュレーション
    • 電流検出入力によってPCBレイアウトを簡素化
    • 内部/外部VREFによる電流レギュレーション
    • 高速/低速/25%リップル電流レギュレーションモード
  • 内蔵の保護によって堅牢な駆動ソリューションを提供
    • 短絡保護されたドライバ
    • サーマルシャットダウン低電圧ロックアウト
    • 診断用アクティブローFAULT出力
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14871
4.5V~36VフルブリッジDCモータードライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

デザイン・ノート 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
DCモーター・ドライバ 1
MAX14870 製造中 小型4.5V~36VフルブリッジDCモータードライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX14871EVKIT

MAX14871の評価キット

機能と利点

  • 広い動作電源:4.5V~36V
  • スタンドアロンまたはソフトウェア制御動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14871の評価キット(EVキット)は、MAX14871の評価ボードで構成されます。このEVキットは、フルブリッジDCモータードライバのMAX14871を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、スタンドアロンボードとして、またはソフトウェアインタフェースと組み合わせて動作するように設計され、デバイスのすべての主要機能を実証します。

アプリケーション

  • 産業用オートメーション
  • プリンタおよびスキャナ
  • 自動販売機およびゲーム機

MAX14871EVKIT
MAX14871の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES89
MAXREFDES89 Circuits from the Lab®

MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

機能と利点

Features

  • 7V to 36V supply voltage range
  • On-board DC-DC for supplying VIN to mbed board
  • mbed library available
  • 2A (max) current regulation limit per motor driver
  • Four motor drivers available
  • Arduino shield form factor

Competitive Advantages

  • Safe with 25% ripple current regulation flexible with wide supply voltage range
  • Saves power with Low RON
  • Robust with short-circuit protection to GND/VCC
MAXREFDES89
MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

最新のディスカッション

MAX14871に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品