LTC7150S
新規設計に推奨20V、20A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.59
製品の詳細
- Silent Switcher®2アーキテクチャにより低EMIに対応
- VIN範囲:3.1V~20V
- VOUTの電圧範囲:0.6V~5.5V
- VOUTの差動リモート検出
- 調整可能な周波数:400kHz~3MHz
- PolyPhase®動作:最大12相
- 出力トラッキングおよびソフトスタート
- リファレンス精度:全温度範囲で0.6V ±1%
- 電流モード動作による優れたラインおよび負荷トランジェント応答
- 高精度のRUNピンしきい値:1.2V
- 強制連続モード/不連続モードをサポート
- 42ピン6mm×5mm×1.3mm BGAパッケージ
20V、20A同期整流式降圧レギュレータLTC7150Sは、負荷に20Aを供給可能な高効率のモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。このデバイスは、位相同期可能なオン時間制御の固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用しています。PolyPhase動作により、複数のLTC7150Sレギュレータを位相をずらして動作させることが可能であり、これによって入力コンデンサと出力コンデンサの数が減少します。動作電源電圧範囲は3.1V~20Vです。
動作周波数は外付け抵抗により400kHz~3MHzの範囲で設定できます。高い周波数に対応できるため、物理的に小型のインダクタおよびコンデンサを使用できます。スイッチング・ノイズの影響を受けやすいアプリケーションでは、LTC7150Sは400kHz~3MHzの範囲で外部同期可能です。PHMODEピンにより、出力クロック信号の位相をユーザーが制御できます。独自の固定周波数/オン時間制御アーキテクチャは、高周波で動作しながら高速トランジェント応答を必要とする高降圧比アプリケーションに最適です。LTC7150Sは、内蔵のバイパス・コンデンサなど、第2 世代のSilent Switcher 技術を採用して、優れたEMI性能を備えた効率の高い解決策を高い周波数で実現しています。
アプリケーション
- サーバー電源アプリケーション
- 分散給電システム
- ASIC、FPGA、DSP、μPなどのポイントオブロード電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
LT Journal 1
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7150SEY#PBF | 42-Lead BGA (6mm x 5mm x 1.3mm) | ||
LTC7150SIY#PBF | 42-Lead BGA (6mm x 5mm x 1.3mm) | ||
LTC7150SJY-4#PBF | 42-Lead BGA (6mm x 5mm x 1.3mm) | ||
LTC7150SJY-4#WPBF | 42-Lead BGA (6mm x 5mm x 1.3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2022 - 21_0260 LTC7150S Material Set Change |
||
LTC7150SEY#PBF | 製造中 | |
LTC7150SIY#PBF | 製造中 | |
4 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTC7150SEY#PBF | 製造中 | |
LTC7150SIY#PBF | 製造中 | |
LTC7150SJY-4#PBF | 製造中 | |
LTC7150SJY-4#WPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3613 | 新規設計に推奨 | 差動出力検出を備えた24V、15Aモノリシック降圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC7150S - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC7150S Demo Circuit- High Efficiency Synchronous Buck Regulator (3.1-20V to 1.2V @ 20A)
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。