LTC6902

製造中

スペクトラム拡散周波数変調機能を搭載したマルチフェーズ発振器

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.05
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  •   2、3または4フェーズ出力
  •   オプションのスペクトル拡散周波数変調により、EMC性能が向上
  •   5kHz~20MHzの周波数範囲
  •   1本の外付け抵抗で周波数を設定
  •   1本の外付け抵抗で周波数拡散のパーセンテージを設定
  •   消費電流:400μA(標準)、VS = 3V、1MHz
  •   周波数誤差:1.5%以下、5kHz~10MHz(TA = 25℃)
  •   周波数誤差:2%以下、5kHz~10MHz(TA = 0℃~70℃)
  •   温度安定性:±40ppm/℃
  •   短い起動時間:50μs~1.5ms
  •   100ΩのCMOS出力ドライバ
  •   2.7V~5.5V単一電源動作
  •   10ピンMSパッケージ
LTC6902
スペクトラム拡散周波数変調機能を搭載したマルチフェーズ発振器
500kHz, 4-Phase Clock with 20% Frequency Spreading Output Frequency Spectrum With and Without SSFM Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6902

OscCalc選択および合成ツール

アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SE530N Dev Kit
Altera Stratix IV E FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Ultrascale+ 910
HTG-910: Xilinx Virtex UltraScale+™ Low-Profile PCI Express Development Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-910 is low profile network card that provides access to eight lanes of PCI Express. It is populated with the Xilinx Zynq Virtex Ultrascale VU5P, VU9P, VU13P or Ultrascale VU190 FPGA. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Virtex Ultrascale FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-910 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

Xilinx VU37P Board
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-937 provides access to large FPGA gate density and 8GB/16GB of high bandwidth memory. It is populated with the Xilinx Zynq Virtex Ultrascale VU37P, or VU47P. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Virtex Ultrascale FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-937 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

Zynq UltraScale Board 922
HTG-Z922: Xilinx ZYNQ® UltraScale+™ MPSoC PCI Express Development Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-Z922 provides access to large FPGA gate densities, wide range of I/O and expandable DDR4 memory for variety of different programmable applications. It is populated with the Xilinx Zynq Ultrascale+ ZU17-2 or ZU19-2 FPGA. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Ultrascale+ FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-Z922 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NXP NOVPED iMX6 QP Circuits from the Lab®

NXP iMX6 Platform EVK Hardware Verified Design for IO and Robust Power Supply

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE4 Dev Kit
Terasic DE4 Development and Education Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-K7-PCIE Dev Board
Xilinx Kintex®-7 PCI Express Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-VIDEO-4SGX230N Block Diagram
DK-VIDEO-4SGX230N Power Tree
Altera Stratix IV E FPGA Development Kit
DK-DEV-4SE530N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SE530N Block Diagram
DK-DEV-4SE530N Block Diagram
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SGX230N Block Diagram
DK-DEV-4SGX230N Power Tree
HTG-910: Xilinx Virtex UltraScale+™ Low-Profile PCI Express Development Platform
Ultrascale+ 910
HTG-910 BD Block Diagram
HTG-910 Power Tree Picture
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board
Xilinx VU37P Board
HTG-937 Block Diagram
HTG-937 Actual Power Tree Picture
HTG-Z922: Xilinx ZYNQ® UltraScale+™ MPSoC PCI Express Development Platform
Zynq UltraScale Board 922
ZYNQ UltraScale+ MPSOC
HTG-Z922 Xilinx ZYNQ® UltraScale+™ Actual Power Tree
NXP NOVPED iMX6 QP
NXP iMX6 Platform EVK Hardware Verified Design for IO and Robust Power Supply
NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NOVPED iMX66 Power Tree
Terasic DE4 Development and Education Board
DE4 Dev Kit
DE4 Block Diagram
DE4 Power Tree
Xilinx Kintex®-7 PCI Express Development Board
HTG-K7-PCIE Dev Board
HTG-K7-PCIE Reference Design
HTG-K7-PCIE Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品