ADP5071
新規設計に推奨DC/DCスイッチング・レギュレータ、2A / 1.2A、独立した正と負の出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.07
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:2.85V~15V
- 非常に安定化した、別々に抵抗で設定可能なVPOS出力とVNEG出力を生成
- VPOS出力を生成する昇圧レギュレータ
- 最大39Vの調整可能な正出力
- 2.0Aメイン・スイッチを内蔵
- 自動昇圧 / 降圧用にオプションのシングル・エンド一次インダクタ・コンバータ(SEPIC)構成
- VNEG出力を生成する反転レギュレータ
- 最低VIN-39の調整可能な負出力
- 1.2Aメイン・スイッチを内蔵
- 正出力と負出力の両方に真のシャットダウン
- スイッチング周波数は1.2MHz / 2.4MHzで、オプションで1.0MHz~2.6MHzの外部周波数に同期
- 抵抗で設定可能なソフト・スタート・タイマー
- システム・ノイズを低減するためのスルーレート制御
- 個別の高精度イネーブルと対称スタート(VPOSファースト又は VNEGファースト)のための柔軟なスタートアップ・シーケンス制御
- 位相ずれ動作
- UVLO、OCP、OVP、TSDの保護機能
- 4 mm × 4 mm、20ピンLFCSP と 20ピンTSSOP
- ジャンクション温度範囲:−40°C ~ +125°C
- ADIsimPowerツールセットによりサポート
ADP5071は、別々に安定化した正側レールと負側レールを生成するデュアル高性能DC/DCレギュレータです。
入力電圧範囲は2.85V~15Vで、幅広い様々なアプリケーションに対応します。両方のレギュレータにはメイン・スイッチが内蔵されているので、最大+39Vの調整可能な正出力電圧と入力電圧より低い最低-39Vの負出力電圧を発生することができます。
ADP5071はピンで選択可能なスイッチング周波数1.2MHz / 2.4MHzで動作します。ADP5071は1.0MHz~2.6MHzの外部発信器に同期することができ、ノイズに敏感なアプリケーションでノイズフィルタを容易にします。両方のレギュレータには電磁干渉(EMI)を低減するために、MOSFET駆動段を制御するプログラマブル・スルーレート制御回路が組み込まれています。
手動イネーブル・オプション、同期モード、正電源ファースト、負電源ファーストとともに柔軟性のあるスタートアップ・シーケンスが提供されています。
ADP5071にはパワーアップ時に突入電流を避けるために内蔵で固定の又は抵抗で設定可能なスタート・タイマーが含まれています。シャットダウンの間、真にシャットダウンさせるために両方のレギュレータは入力電源から負荷を完全に切断します。
ADP5071のその他の主な安全機能には、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、サーマル・シャットダウン(TSD)、入力の低電圧ロックアウト(UVLO)があります。
ADP5071は、20ピンLFCSPと20ピンTSSOPパッケージを採用し、-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 両電源用アンプ、ADC、DAC、マルチプレクサ
- 電荷結合素子(CCD)のバイアス電源
- 光モジュールの電源
- RFパワーアンプ(PA)のバイアス
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5071ACPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP5071ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP5071AREZ | 20-Lead TSSOP (4.4mm x 6.5mm w/ EP) | ||
ADP5071AREZ-R7 | 20-Lead TSSOP (4.4mm x 6.5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP5071
ADP507x Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くSIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。