AD9644

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、14ビット、80MSPS / 155MSPS、1.8V、デュアル、シリアル出力

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$40.13
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • JESD204Aにコード化されるシリアル・デジタル出力
  • SNR=73.7dBFS@70MHz / 80MSPS
  • SNR=71.7dBFS@70HMz / 155MSPS
  • SFDR=92dBc@70MHz / 80MSPS
  • SFDR=92dBc@70MHz / 155MSPS
  • 低消費電力:80MSPSで423mW、155MSPSで567mW
  • 1.8V電源動作
  • IFサンプリング周波数:250MHzまで
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を内蔵
  • 入力ノイズ:-148.6dBFS@AIN=180MHz、80MSPS
  • 入力ノイズ:-150.3dBFS@AIN=180MHz、155MSPS
  • ADC用プログラマブル電圧リファレンスを内蔵
  • 柔軟なアナログ入力範囲:1.4V p-p~2.1V p-p
  • ADCクロックのデューティ・サイクル・スタビライザを内蔵

詳細はデータシートをご参照ください。

AD9644
A/Dコンバータ、14ビット、80MSPS / 155MSPS、1.8V、デュアル、シリアル出力
AD9644 Functional Block Diagram
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
クロック生成デバイス 3
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
シングルエンド入力差動出力アンプ 2
ADA4937-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
デジタル制御VGA 2
AD8376 新規設計に推奨 VGA、デュアル、超低歪
AD8372 新規設計に推奨 VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ
完全差動アンプ 2
ADL5561 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

Sパラメータ 2

IBISモデル 1

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

AD9644 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD9644

AD9644評価用ボード

機能と利点

  • AD9644またはAD9641用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用のSPIインターフェース
  • 外部クロック、オンボード発振器、およびAD9524クロック・オプション
  • バラン/トランスおよびアンプ入力駆動オプション
  • LDOレギュレータおよびスイッチング電源オプション
  • VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品詳細

このページには、AD9644を評価するための、評価用ボードの技術文書およびオーダー情報が記載されています。

EVAL-AD9644
AD9644評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品