JESD204とは
JESD204とは
データ・コンバータのシリアル・インターフェース標準規格JESD204
The JESD204 and the JESD204B revision data converter serial interface standard was created through the JEDEC committee to standardize and reduce the number of data inputs/outputs between high-speed data converters and other devices, such as FPGAs (field-programmable gate arrays). Fewer interconnects simplifies layout and allows smaller form factor realization without impacting overall system performance. These attributes are important to address the system size and cost constraints of a range of high speed ADC applications, including wireless infrastructure (GSM, EDGE, W-CDMA, LTE, CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA) transceiver architectures, software-defined radios, portable instrumentation, medical ultrasound equipment, and Mil/Aero applications such as radar and secure communications. Analog Devices is an original participating member of the JEDEC JESD204 standards committee and we have concurrently developed compliant data converter technology and tools, and a comprehensive product roadmap to fully enable our customers to take advantage of this significant interfacing breakthrough.
JESD204 Interface Framework
Analog Devices’ JESD204 Interface Framework is a system-level software and HDL package targeted at simplifying system development by providing a performance optimized IP framework that integrates complex hardware such as high speed converters, transceivers and clocks with various FPGA platforms.

JESD204 関連製品
AD9208

AD9208は、デュアル、14ビット、3GSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は通信アプリケーションに対応するように設計されており、最大5 GHzの広帯域アナログ信号を直接サンプリングできます。ADC入力の−3 dB帯域幅は9 GHzです。AD9208は小型パッケージで、広い入… 全文を表示..
AD9208は、デュアル、14ビット、3GSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は通信アプリケーションに対応するように設計されており、最大5 GHzの広帯域アナログ信号を直接サンプリングできます。ADC入力の−3 dB帯域幅は9 GHzです。AD9208は小型パッケージで、広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を達成するように最適化されています。
デュアルのADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCの入力は広帯域になっており、ユーザ選択可能な、多様な入力範囲をサポートします。電圧リファレンスを内蔵しているので回路設計が容易です。アナログ入力とクロック信号は差動入力です。ADCのデータ出力は内部でクロスバー・マルチプレクサを通して4つのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続されています。各DDCは直列接続された最大5段の信号処理段で構成されています:48ビット周波数変換器(数値制御発振器(NCO))と最大4個のハーフバンド・デシメーション・フィルタ。NCOにはプリセットする帯域を汎用入/出力(GPIO) を介して選択できるオプションがあり、最大3種類の帯域を選択できます。DDCモード間のAD9208の動作はSPI プログラマブル・プロファイルを介して選択可能です。
AD9208はDDC回路の他に、通信用レシーバ内に自動ゲイン制御 (AGC) 機能を簡素化する複数の機能を備えています。さらに、スレッショールドが可変の検出器を使うと、ADCのレジスタ 0x0245の中の高速検出制御ビットを使って着信信号電力をモニターすることができます。入力信号レベルが可変のスレッショールドを超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。このスレッショールド・インジケータのレイテンシは小さいため、ユーザは迅速にシステム・ゲインを下げて、ADC入力がオーバーレンジ状態になるのを防ぐことができます。高速検出出力に加え、AD9208は信号をモニターする機能も備えています。信号モニター・ブロックは、ADCでデジタル化された信号に関する追加の情報を提供します。
DDCの構成と受信ロジック・デバイスの許容レーン・レートに応じて、サブクラス1 JESD204Bに基づく高速シリアル出力を1レーン、2レーン、4レーン、8レーンの多様なレーン構成にすることができます。複数個のデバイス同期は、SYSREF±とSYNCINB±入力ピンを通してサポートされています。
AD9208には必要に応じて大幅な省電力を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションがあります。これらすべての機能は3線式 シリアル・ポート・インターフェース(SPI) を使って設定可能です。
AD9208は196ボールの鉛フリーBGAパッケージを採用し、-40°C~+85°Cの周囲温度範囲で仕様を規定しています。この製品は米国の特許によって保護されています。
このデータシートを通して、FD_A/GPIO_A0 のような複数機能をもつピンはピン名をフルで呼称する場合とピンの1機能(たとえば FD_Aで、その機能のみ関連する時)で呼称する場合がある事に注意してください。
製品のハイライト
- 入力の広い−3 dB帯域幅(9 GHz)により、最大5GHzまでの信号のダイレクト無線信号サンプリングに対応。
- 内蔵の4個の広帯域デシメーション・フィルタとNCO回路により、マルチバンド・レシーバをサポート。
- GPIOピンを使ってイネーブルにする高速NCOスイッチング。
- 個別のシステム要求を満たすために製品の各種特性と機能をSPIを使って制御します。
- プログラマブル高速オーバーレンジ検出と信号モニター。
- システムの温度管理用ダイオード温度センサーを内蔵。
- 12mm × 12mm、196 ピン BGA
アプリケーション
- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチ・モード・デジタル・レシーバ
- 3G/4G、 TD-SCDMA、 W-CDMA、 GSM、 LTE、 LTE-A
- 電子試験/計測システム
- フェーズドアレイレーダーと電子戦闘
- DOCSIS 3.0 CMTS アップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
- フェーズド・アレイ技術
- 電子的情報収集および対抗手段
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- オシロスコープとデジタイザソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
AD6688

AD6688は1.2 GHz帯域幅のミックスド・シグナル、ダイレクト無線周波数(RF) サンプリング・レシーバです。このデバイスは2個の14ビット、3.0 GSPSのA/Dコンバータ(ADC)と4個の広帯域デジタル・ダウンコンバータ(DDC)から成る各種デジタル・シグナル・プロセッサ・ブロックで構成されています。AD6688はバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型、使い易さを考… 全文を表示..
AD6688は1.2 GHz帯域幅のミックスド・シグナル、ダイレクト無線周波数(RF) サンプリング・レシーバです。このデバイスは2個の14ビット、3.0 GSPSのA/Dコンバータ(ADC)と4個の広帯域デジタル・ダウンコンバータ(DDC)から成る各種デジタル・シグナル・プロセッサ・ブロックで構成されています。AD6688はバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は通信アプリケーションに対応するように設計されており、最大5 GHzの広帯域アナログ信号を直接サンプリングできます。ADC入力の-3 dB帯域幅は9 GHz以上です。AD6688は小型パッケージで、広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を達成するように最適化されています。
デュアルのADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCの入力は広帯域になっており、ユーザ選択可能な、多様な入力範囲をサポートします。電圧リファレンスを内蔵しているので回路設計が容易です。アナログ入力とクロック信号は差動入力です。ADCのデータ出力は内部でクロスバー・マルチプレクサを通して4つのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続されています。各DDCは直列接続された最大5段の信号処理段で構成されています:48ビット数値制御発振器(NCO)と最大4個のハーフバンド・デシメーション・フィルタ。NCOにはプリセットする帯域を汎用入/出力(GPIO)ピン を介して選択できるオプションがあり、最大3種類の帯域を選択できます。DDCモード間のAD6688の動作はSPI プログラマブル・プロファイルを介して選択可能です。
AD6688はDDC回路の他に、通信用レシーバ内に自動ゲイン制御 (AGC) 機能を簡素化する複数の機能を備えています。さらに、スレッショールドが可変の検出器を使うと、ADCのレジスタ 0x0245の中の高速検出制御ビットを使って着信信号電力をモニターすることができます。入力信号レベルが可変のスレッショールドを超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。このスレッショールド・インジケータのレイテンシは小さいため、ユーザは迅速にシステム・ゲインを下げて、ADC入力がオーバーレンジ状態になるのを防ぐことができます。高速検出出力に加え、AD6688は信号をモニターする機能も備えています。信号モニター・ブロックは、ADCでデジタル化された信号に関する追加の情報を提供します。
DDCの構成と受信ロジック・デバイスの許容レーン・レートに応じて、サブクラス1 JESD204Bに基づく高速シリアル出力を1レーン、2レーン、4レーン、6レーン、8レーンの多様なレーン構成にすることができます。複数個のデバイス同期は、SYSREF±とSYNCINB±入力ピンを通してサポートされています。
AD6688には必要に応じて大幅な省電力を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションがあります。これらすべての機能は3線式 シリアル・ポート・インターフェース(SPI) を使って設定可能です。
AD6688は196ボールの鉛フリーBGAパッケージを採用し、-40°C~+85°Cの周囲温度範囲で仕様を規定しています。
製品のハイライト
- フルパワー帯域幅は広く、最大9GHz(-3dBポイント)までの信号のIFサンプリングをサポート。
- 内蔵の4個の広帯域デシメーション・フィルタとNCO回路により、マルチバンド・レシーバをサポート。
- GPIOピンを使ってイネーブルにする高速NCOスイッチング。
- 個別のシステム要求を満たすために製品の各種特性と機能を柔軟なSPIインターフェースを使って制御。
- プログラマブル高速オーバーレンジ検出と信号モニター。
- システムの温度管理用ダイオード温度センサーを内蔵。
- 12mm × 12mm、196 ピン BGA
アプリケーション
- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチ・モード・デジタル・レシーバ
- 3G/4G、 TD-SCDMA、 W-CDMA、 GSM、 LTE、 LTE-A
- DOCSIS 3.0 CMTS アップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
計装および測定ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
AD9689

AD9689 は、14 ビットの 2.0 GSPS/2.6 GSPS デュアル A/D コンバータ(ADC)です。低消費電力、小型、使いやすさを目標に設計されたオンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で 5 GHz の広帯域幅アナログ信号をダイレクト・サンプリングする通信アプリケーションに対応できるように設計されています。この ADC 入力の −3 dB 帯域… 全文を表示..
AD9689 は、14 ビットの 2.0 GSPS/2.6 GSPS デュアル A/D コンバータ(ADC)です。低消費電力、小型、使いやすさを目標に設計されたオンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で 5 GHz の広帯域幅アナログ信号をダイレクト・サンプリングする通信アプリケーションに対応できるように設計されています。この ADC 入力の −3 dB 帯域幅は 9 GHz です。AD9689 は、広い入力帯域幅、高いサンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を小型パッケージで提供できるように最適化されています。
デュアル ADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各 ADCは広帯域幅入力を備えており、選択可能な多様な入力範囲をサポートします。電圧リファレンスを内蔵しているので設計が容易になります。アナログ入力とクロック信号は差動入力です。ADC のデータ出力は内部でクロスバー・マルチプレクサを通して 4 つのデジタル・ダウンコンバータ(DDC)に接続されています。各 DDC は、48 ビット周波数変換器(数値制御発振器(NCO))とデシメーション・レートの、カスケード接続された複数の信号処理段で構成されています。NCO ではプリセット帯域を汎用入出力(GPIO)ピンで選択することができ、3 つまでの帯域を選択できます。DDC モード間の AD9689 の動作は SPI でプログラム可能なプロファイルを介して選択可能です。
AD9689 は DDC ブロックの他に、通信用レシーバー内に自動ゲイン制御(AGC)機能を簡素化する複数の機能を備えています。プログラマブル閾値検出器は、ADC のレジスタ 0x0245 の高速検出コントロール・ビットを使って入力信号の電力をモニタすることができます。入力信号レベルがプログラマブルな閾値を超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。この閾値インジケータは遅延が小さいため、短時間でシステム・ゲインを下げて ADC 入力のオーバーレンジ状態を回避することができます。AD9689 は、高速検出出力に加え、信号モニタリング機能も備えています。信号モニタリング・ブロックは、ADC でデジタル化される信号に関する追加情報を提供します。サブクラス 1 JESD204B に基づく高速シリアル出力は、DDC の構成と受信ロジック・デバイスの許容レーン・レートに応じて、1 レーン、2 レーン、4 レーン、8 レーンの多様なレーン構成にすることができます。マルチデバイス同期は、SYSREF± 入力ピンと SYNCINB± 入力ピンを通してサポートされています。
AD9689 には、必要に応じて大幅な節電を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションがあります。これらの機能はすべて 3 線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使ってプログラムできます。
AD9689 は 196 ボールの無鉛 BGA パッケージで提供され、−40 ºC ~ +85 ºC の周囲温度範囲で仕様が規定されています。この製品は米国の特許によって保護されています。
このデータシートでは、FD_A/GPIO_A0 などの複数機能を持つピンは、全機能を表すピン名で表記するか、あるいは特定の機能のみが該当するところでは、例えば FD_A のようにピンの 1 つの機能で表記しています。
製品のハイライト
- 広い −3 dB 入力帯域幅(9 GHz)により、最大約 5 GHz までの信号のダイレクト無線周波数(RF)サンプリングをサポート。
- 内蔵の 4 個の広帯域デシメーション・フィルタと NCO ブロックにより、マルチバンド・レシーバーをサポート。
- GPIO ピンを使ってイネーブルされる高速 NCO スイッチング。
- 特定のシステム条件を満たすように製品の各種特性と機能を SPI で制御。
- プログラマブルな高速オーバーレンジ検出と信号モニタリング。
- システム温度管理用のオンチップ温度ダイオード。
- 12 mm × 12 mm、196 ボール BGA。
- ピン、パッケージ、機能、メモリマップは14ビット、3.0 GSPS、JESD204B デュアルADCのADCAD9208と互換性有り。
アプリケーション
- ダイバーシティ・マルチバンドおよびマルチモード・デジタル・レシーバー
- 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
- 電子テストおよび計測システム
- フェーズド・アレイ・レーダーおよび電子戦
- DOCSIS 3.0 CMTS アップストリーム・レシーブ・パス
- HFC デジタル・リバース・パス・レシーバー
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- フェーズド・アレイ技術
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 軍用通信ソリューション
- 無人航空機(UAV)
- 電子的情報収集および対抗手段
計装および測定ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- RF 周波数およびパワー・メータソリューション
- オシロスコープとデジタイザソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
AD9695

AD9695 は、14 ビットの 1300 MSPS/625 MSPS デュアル A/D コンバータ(ADC)です。バッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型化、使いやすさを考慮した設計になっています。また、最大 2 GHz の広帯域アナログ信号を直接サンプリングできる通信アプリケーションをサポートするように設計されています。この ADC の入力の −3 dB 帯域幅は 2… 全文を表示..
AD9695 は、14 ビットの 1300 MSPS/625 MSPS デュアル A/D コンバータ(ADC)です。バッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型化、使いやすさを考慮した設計になっています。また、最大 2 GHz の広帯域アナログ信号を直接サンプリングできる通信アプリケーションをサポートするように設計されています。この ADC の入力の −3 dB 帯域幅は 2 GHz です。AD9695 は、広い入力帯域幅、高サンプリング・レート、優れた直線性、および低消費電力を小型パッケージで実現できるように最適化されています。
デュアル ADC コアは、出力誤差補正ロジックを内蔵する多段の差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。各 ADC は広帯域幅の入力を備えており、サポートされている多様な入力範囲から選択できます。また、電圧リファレンスを内蔵しているので設計が容易です。アナログ入力とクロック信号は差動入力です。ADC のデータ出力は内部でクロスバー・マルチプレクサを通して 4 つのデジタル・ダウンコンバータ(DDC)に接続されています。各 DDC は 48 ビット周波数変換器(数値制御発振器(NCO))とデシメーション・フィルタの複数の信号処理段で構成されています。NCO では最大 16 のプリセット帯域を汎用入出力(GPIO)ピンで選択するか、あるいはコヒーレントな高速周波数ホッピング・メカニズムを使って帯域を選択します。DDC モード間の AD9695 の動作は、SPI でプログラム可能なプロファイルを介して選択可能です。
AD9695 は DDC ブロックの他に、通信用レシーバーの自動ゲイン制御(AGC)機能を簡素化するいくつかの機能を備えています。プログラマブル閾値検出器により、ADC のレジスタ 0x0245 の高速検出コントロール・ビットを使って、入力信号電力をモニタリングすることができます。入力信号レベルがプログラマブルな閾値を超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。この閾値インジケータは遅延が小さいため、短時間でシステムのゲインを下げて ADC 入力のオーバーレンジ状態を回避することができます。AD9695 は、高速検出出力に加え、信号モニタリング機能も備えています。信号モニタリング・ブロックは、ADC でデジタル化される信号に関する追加情報を提供します。
サブクラス 1 JESD204B に基づく高速シリアル出力は、DDC の構成と受信ロジック・デバイスの許容レーン・レートに応じて、1 レーン、2 レーン、4 レーンのいずれかのレーン構成にすることができます。マルチデバイス同期は、SYSREF± と SYNCINB± 入力ピンによってサポートされています。
AD9695 には必要に応じて大幅な省電力を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションがあります。これらの機能はすべて 3 線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)か PDWN/STBY ピンを使ってプログラムできます。
AD9695 は 64 ピンの無鉛 LFCSP パッケージを採用し、−40 °C ~ +105 °C のジャンクション温度範囲で仕様が規定されています。この製品は 1 つ以上の米国の特許または国際特許によって保護されている可能性があります。
このデータシートでは、FD_A/GPIO_A0 などの複数機能を持つピンは、全機能を表すピン名で表記するか、あるいは特定の機能のみが該当するところでは FD_A のようにピンの 1 つの機能で表記しています。
製品のハイライト
- チャンネルあたりの消費電力が低い。
- 最大 16 Gbps をサポートする JESD204B レーン・レート。
- フルパワー帯域幅が広く、最大 2 GHz の信号の中間周波数(IF)サンプリングが可能。
- バッファを備えた入力なのでフィルタの設計と実装が容易。
- 内蔵の 4 個の広帯域デシメーション・フィルタと NCO ブロックにより、マルチバンド・レシーバーをサポート。
- プログラマブルな高速オーバーレンジ検出。
- システム温度管理用のオンチップ温度ダイオード。
アプリケーション
- 通信
- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチモード・デジタル・レシーバー
- 3G/4G、TD-SCDMA、WCDMA、GSM、LTE
- 汎用ソフトウェア無線
- 超広帯域衛星受信機
- 計測器
- オシロスコープ
- スペクトラム・アナライザ
- ネットワーク・アナライザ
- 統合型 RF テスト・ソリューション
- レーダー
- 電子支援手段(ESM)、電子対抗手段(ECM)、対電子妨害対抗手段(ECCM)
- 高速データ・アクイジション・システム
- DOCSIS 3.0 CMTS アップストリーム受信パス
- 光ファイバ/同軸ハイブリッド型デジタル・リバース・パス・レシーバー
- 広帯域デジタル・プリディストーション
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- フェーズド・アレイ技術
AD9680

AD9680は、デュアル、14ビット、1.25GSPS/1GSPS/820MSPS/500MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。デバイスは、オンチップのバッファ回路とサンプル&ホールド回路を備えており、低消費電力、小型サイズおよび使い易く設計されています。このデバイスは、最大2GHzまでの広帯域幅アナログ信号をサンプリングするように設計されています。AD9680は、小型パッケージ内に、広い入力… 全文を表示..
AD9680は、デュアル、14ビット、1.25GSPS/1GSPS/820MSPS/500MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。デバイスは、オンチップのバッファ回路とサンプル&ホールド回路を備えており、低消費電力、小型サイズおよび使い易く設計されています。このデバイスは、最大2GHzまでの広帯域幅アナログ信号をサンプリングするように設計されています。AD9680は、小型パッケージ内に、広い入力帯域幅、高サンプリング・レート、優れた直線性および低消費電力と最適化されています。
デュアルのADCコアは、マルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域幅入力となっています。リファレンス電圧を内蔵しているため設計が容易です。
アナログ入力とクロック信号は、差動の入力となっています。各ADCデータの出力は、2つのデジタル・ダウンコンバータ(DDC)に内部で、接続されています。各DDCは、5段にカスケードされた信号処理段で構成されています。:12ビットの周波数変換(NCO)と4つのハーフ・バンド・デシメーション・フィルタ。DDCはデフォルトでバイパスされます。
DDCブロックに加えて、AD9680は、通信用レシーバ内の自動ゲイン制御(AGC)機能を簡素化する幾つかの機能を備えています。プログラマブルなスレッショールド検出器を使うと、ADCの高速検出ビットを使って着信信号パワーをモニタすることができます。もし入力信号レベルがプログラマブルなスレッショールドを超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。このスレッショールド・インジケータの待ち時間は小さいため、迅速にシステム・ゲインを下げてADC入力で範囲外状態を回避することができます。
ユーザーは、DDC構成とレシーブ・ロジック・デバイスがアクセプト可能なレーン・レート次第で、サブクラス1 JESD204Bベースの高速シリアル出力は、1、2、4レーン配置のさまざまな構成にすることできます。複数個のデバイス同期は、SYSREF±とSYNCINB±入力ピンを通してサポートされています。
AD9680は柔軟なパワーダウン・オプションを備えており、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。これら全ての機能は、1.8V~3.3Vの3線SPIを使ってプログラムすることができます。
AD9680は、64ピン鉛フリーLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。この製品はUS特許によって保護されています。
製品のハイライト
- 広いフルパワー帯域幅は、最大2GHZまでの信号のIFサンプリングをサポートします。
- プログラマブル入力終端を持ったバッファ入力は、フィルタの設計と導入を簡素化します。
- 4つの内蔵された広帯域デシメーション・フィルタと数値制御発振(NCO)ブロックは、マルチバンド・レシーバをサポートします。
- 柔軟なシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、システムが必要とする仕様にミートするための、いろいろな製品の特性と機能を制御します。
- プログラマブルな高速オーバ・レンジ検出機能
- 9mm×9mmの64ピンLFCSPパッケージ
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチ・モード・デジタル・レシーバ:
3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE - 汎用ソフトウェア無線
- ウルトラ・ワイドバンド衛星用レシーバ
- 計測機器
- レーダ
- 通信諜報(SIGINT)
- DOCSIS 3.0 CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- ミサイルおよび高精度軍用品
AD6674

AD6674は385MHz帯域幅のミックスド・シグナル中間周波数(IF)レシーバです。このデバイスは2個の14ビット1.0GSPS / 750MSPS / 500MSPSのA/Dコンバータ(ADC)と4個の広帯域DDC、NSR、VDRモニタからなる各種デジタル・シグナル・プロセッサ・ブロックで構成されています。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、低消費電力、小型、使い易さ… 全文を表示..
AD6674は385MHz帯域幅のミックスド・シグナル中間周波数(IF)レシーバです。このデバイスは2個の14ビット1.0GSPS / 750MSPS / 500MSPSのA/Dコンバータ(ADC)と4個の広帯域DDC、NSR、VDRモニタからなる各種デジタル・シグナル・プロセッサ・ブロックで構成されています。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は通信アプリケーションに対応するように設計されており、最大2GHzの広帯域アナログ信号をサンプリングできます。AD6674は小型パッケージに収納され広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を目標に最適化されています。
デュアルのADCコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCの入力は広帯域になっており、ユーザー選択可能な、多様な 入力範囲に対応します。リファレンス電圧を内蔵しているので回路設計が容易です。
アプリケーション- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチ・モード・デジタル・レシーバ
3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A - DOCSIS 3.0 CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- エアデータ、高度、ヘディング・リファレンス (ADAHRS)
- アビオニクス・システム
ワイヤレス通信ソリューション
AD9691

AD9691は、デュアル、14ビット、1.25 MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は最大1.5 GHzの広帯域アナログ信号をサンプリングできるように設計されています。
デュアルのADCコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジッ… 全文を表示..
AD9691は、デュアル、14ビット、1.25 MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は最大1.5 GHzの広帯域アナログ信号をサンプリングできるように設計されています。
デュアルのADCコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCの入力は広帯域になっており、ユーザー選択可能な、多様な入力範囲に対応します。リファレンス電圧を内蔵しているので回路設計が容易です。
各ADCのデータ出力はオプションで内部的に2つのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続されています。各DDCは直列接続の4つの信号処理段で構成されています:12ビット周波数変換器(NCO)、4つのハーフバンド・デシメーション・フィルタ。
AD9691はレシーバDDC回路の他に、通信用レシーバ内に自動ゲイン制御(AGC)機能を簡素化する複数の機能を備えています。さらに、スレッショールドが可変の検出器を使うと、ADCの高速検出出力ビットを使って着信信号電力をモニタすることができます。入力信号レベルが可変のスレッショールドを超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。このスレッショールド・インジケータの待ち時間は小さいため、ユーザーは迅速にシステム・ゲインを下げてADC入力でのオーバーレンジ状態を回避することができます。
DDCの構成と受信ロジック・デバイスの許容レーン・レートに応じて、サブクラス1 JESD204Bに基づく高速シリアル出力を1レーン、2レーン、または4レーンの多様なレーン構成にすることができます。複数個のデバイス同期は、SYNCINB±入力ピンを通してサポートされています。
AD9691は88ピンの鉛フリーLFCSPパッケージを採用し、-40°C~+85°Cの工業温度範囲で仕様を規定しています。
製品のハイライト
- 低消費電力アナログ・コア、14ビット、チャンネル当り1.9 Wの1.25 GSPS デュアルA/Dコンバータ(ADC)。
- 広いフルパワー帯域幅は、最大1.5 GHZまでの信号のIFサンプリングをサポートします。
- プログラマブル入力終端を持ったバッファ入力は、フィルタの設計と導入を簡素化します。
- 柔軟なシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、個別のシステム要求を満たすために製品の各種特性と機能を制御します。
- プログラマブルな高速オーバーレンジ検出機能
- 12 mm×12 mmの88ピンLFCSP。
アプリケーション
- 通信関連(広帯域レシーバとデジタル・プリディストーション)
- 計測機器(スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、内蔵RFテスト回路)
- DOCSIS 3.x CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
- 高速データ・アクイジション・システム
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
AD9697

AD9697 は、単一の 14 ビット、1300 MSPS A/D コンバータ(ADC)です。ロー・パワー、小型化、使いやすさを目指して設計されたオンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で 2 GHz の広帯域幅アナログ信号をダイレクト・サンプリングする通信アプリケーションをサポートできるように設計されています。この ADC 入力の −3 dB 帯域幅は 2 GHz… 全文を表示..
AD9697 は、単一の 14 ビット、1300 MSPS A/D コンバータ(ADC)です。ロー・パワー、小型化、使いやすさを目指して設計されたオンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で 2 GHz の広帯域幅アナログ信号をダイレクト・サンプリングする通信アプリケーションをサポートできるように設計されています。この ADC 入力の −3 dB 帯域幅は 2 GHz です。AD9697 は、広い入力帯域幅、高サンプリング・レート、優れた直線性、ロー・パワーを小型パッケージで実現できるように最適化されています。
ADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADC の入力は広帯域幅になっており、サポートされている多様な入力範囲から選択できます。電圧リファレンスを内蔵しているので設計が容易になります。アナログ入力とクロック信号は差動入力です。ADC のデータ出力は内部でクロスバー・マルチプレクサを通して 4 つのデジタル・ダウンコンバータ(DDC)に接続されています。各 DDC は 48 ビット周波数変換器(数値制御発振器(NCO))とデシメーション・フィルタの複数の信号処理段が接続された構成になっています。NCO では最大 16 のプリセット帯域を汎用入出力(GPIO)ピンで選択できるほか、コヒーレントな高速周波数ホッピング・メカニズムを帯域選択に利用できます。DDC モード間の AD9697 の動作はシリアル・ポート・インターフェース(SPI)プログラマブル・プロファイルを介して選択可能です。
AD9697 は DDC ブロックの他に、通信用レシーバー内に自動ゲイン制御(AGC)機能を簡素化する複数の機能を備えています。プログラマブル閾値検出器では、ADC のレジスタ 0x0245 の高速検出コントロール・ビットを使って入力信号電力をモニタリングすることができます。入力信号レベルがプログラマブルな閾値を超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。この閾値インジケータは遅延が小さいため、短時間でシステム・ゲインを下げて ADC 入力のオーバーレンジ状態を回避することができます。AD9697 は、高速検出出力に加え、信号モニタリング機能も備えています。信号モニタリング・ブロックは、ADC でデジタル化される信号に関する追加情報を提供します。
サブクラス 1 JESD204B に基づく高速シリアル出力は、DDC の構成と受信ロジック・デバイスの許容レーン・レートに応じて、1 レーン、2 レーン、4 レーンのいずれかのレーン構成にすることができます。マルチデバイス同期は、SYSREF± と SYNCINB± 入力ピンを通してサポートされています。
AD9697 には必要に応じて大幅な省電力を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションがあります。これらの機能はすべて 3 線式 SPI か PDWN/STBY ピンを使ってプログラムできます。
AD9697 は 64 ピンの無鉛 LFCSP パッケージを採用し、−40°C ~ +105°C のジャンクション温度(TJ)範囲で仕様規定されています。この製品は 1 つ以上の米国の特許または国際特許によって保護されている可能性があります。
このデータシートでは、複数機能を持つピン、FD/GPIO1 は、全機能を表すピン名で表記するか、あるいは特定の機能のみが該当するところでは FD のようにピンの 1 つの機能で表記しています。
製品のハイライト
- 低消費電力
- 最大16Gbps の JESD204B 対応レーン・レート
- フルパワー帯域幅が広く、最大 2 GHz までの信号の中間周波数(IF)サンプリングに対応
- バッファ入力により、フィルタの設計と実装が容易
- 内蔵の4個の広帯域デシメーション・フィルタとNCOブロックにより、マルチバンド・レシーバーをサポート
- プログラマブルな高速オーバーレンジ検出
- システム温度管理用のオンチップ温度ダイオード
アプリケーション
- 通信
- ダイバーシティ・マルチバンド, マルチモード・デジタル・レシーバー 3G/4G, TD-SCDMA, W-CDMA, GSM, LTE
- 汎用ソフトウェア無線
- 超広帯域衛星レシーバー
- 計測器
- オシロスコープ
- スペクトラム・アナライザ
- ネットワーク・アナライザ
- 統合型 RF テスト・ソリューション
- レーダー
- 電子支援手段(ESM)、電子対抗手段(ECM)、対電子妨害対抗手段(ECCM)
- 高速データ・アクイジション・システム
- DOCSIS 3.0 CMTS アップストリーム・レシーバー・パス
- ファイバ/同軸ハイブリッド型デジタル・リバース・パス・レシーバー
- 広帯域デジタル・プリディストーション
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
計装および測定ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- オシロスコープとデジタイザソリューション
- RF 周波数およびパワー・メータソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 無人航空機(UAV)
- 軍用通信ソリューション
- ミサイルおよび高精度軍用品
AD9690

AD9690は、14ビット、1GSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は最大2 GHzの広帯域アナログ信号をサンプリングできるように設計されています。AD9690は小型パッケージに収納され広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を目標に最適化されていま… 全文を表示..
AD9690は、14ビット、1GSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は最大2 GHzの広帯域アナログ信号をサンプリングできるように設計されています。AD9690は小型パッケージに収納され広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を目標に最適化されています。
ADCコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCの入力は広帯域になっており、ユーザー選択可能な、多様な入力範囲に対応します。リファレンス電圧を内蔵しているので回路設計が容易です。
アナログ入力とクロック信号は差動入力です。ADCのデータ出力は内部的に2つのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続されています。各DDCは直列接続の4つの信号処理段で構成されています:12ビット周波数変換器(NCO)、4つのハーフバンド・デシメーション・フィルタ。
AD9690はレシーバDDC回路の他に、システム・レシーバ内に自動ゲイン制御(AGC)機能を簡素化する複数の機能を持っています。さらに、スレッショールドが可変の検出器を使うと、ADCの高速検出出力ビットを使って着信信号電力をモニタすることができます。入力信号レベルが可変のスレッショールドを超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。このスレッショールド・インジケータの待ち時間は小さいため、ユーザーは迅速にシステム・ゲインを下げてADC入力でのオーバーレンジ状態を回避することができます。
DDCの構成と受信ロジック・デバイスの許容レーン・レートに応じて、サブクラス1 JESD204Bに基づく高速シリアル出力を1レーン、2レーン、または4レーンの多様なレーン構成にすることができます。複数個のデバイス同期は、SYSREF±とSYNCINB±入力ピンを通してサポートされています。
AD9690には必要に応じて大幅な省電力を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションがあります。これらすべての機能は1.8 V ~ 3.3 V対応3線式SPIを使って設定可能です。
AD9690は64ピンの鉛フリーLFCSPパッケージを採用し、-40°C~+85°Cの工業温度範囲で仕様を規定しています。この製品は米国の特許によって保護されています。
製品のハイライト- 広いフルパワー帯域幅で最大2 GHzまでの信号のIFサンプリングをサポートします
- プログラマブル入力終端を持ったバッファ入力は、フィルタの設計と導入を簡素化します
- 内蔵の2個の広帯域デシメーション・フィルタと数値制御発振器(NCO) ブロックにより、マルチバンド・レシーバをサポートします
- 柔軟なシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、個別のシステム要求を満たすために製品の各種特性と機能を制御します
- プログラマブルな高速オーバーレンジ検出機能
- 9 mm×9 mmの64ピンLFCSP
アプリケーション
元に戻す..- 通信関連
- マルチバンド、マルチ・モード・デジタル・レシーバ
3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE - 汎用ソフトウェア無線
- 超広帯域衛星レシーバ
- 計測機器
- レーダー
- シグナル・インテリジェンス(SIGINT)
- DOCSIS 3.0 CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
AD9694

AD9694は、クワッド、14ビット、500MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は最大1.4 GHzの広帯域アナログ信号をサンプリングできるように設計されています。AD9694は小型パッケージに収納され広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を目標に最適… 全文を表示..
AD9694は、クワッド、14ビット、500MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は最大1.4 GHzの広帯域アナログ信号をサンプリングできるように設計されています。AD9694は小型パッケージに収納され広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を目標に最適化されています。
クワッドのADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCの入力は広帯域になっており、ユーザ選択可能な、多様な入力範囲に対応します。電圧リファレンスを内蔵しているので回路設計が容易です。
アナログ入力とクロック信号は差動入力です。ADCデータ出力の各ペアはクロスバー・マルチプレクサを介して内部で2個のDDCに接続されています。各DDCは直列接続された5段の信号処理段で構成されています:48ビット周波数変換器(NCO)と最大4個のハーフバンド・デシメーション・フィルタ。
AD9694は DDC回路の他に、通信用レシーバ内に自動ゲイン制御 (AGC) 機能を簡素化する複数の機能を備えています。さらに、スレッショールドが可変の検出器を使うと、ADCの高速検出出力ビットを使って着信信号電力をモニターすることができます。入力信号レベルが可変のスレッショールドを超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。このスレッショールド・インジケータのレイテンシは小さいため、ユーザは迅速にシステム・ゲインを下げて、ADC入力がオーバー・レンジ状態になるのを防ぐことができます。
ユーザは中間周波数(IF)レシーバ出力の各ペアをデシメーション・レシオと受信側ロジック・デバイスで受信できるレーン・レートに応じて、1 レーン、2 レーンいずれかのJESD204B(サブクラス 1)準拠高速シリアル出力に構成できます。SYSREF±、SYNCINB±AB、SYNCINB±CD入力ピンを通して複数のデバイスを同期させることができます。
AD9694には必要に応じて大幅な省電力を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションがあります。これらすべての機能は1.8 V 対応3線式 SPI を使って設定可能です。
AD9694は72ピンの鉛フリーLFCSPパッケージを採用し、-40°C~+105°Cのジャンクション温度範囲で仕様を規定しています。
製品のハイライト
- チャンネルあたりの消費電力が低い。
- JESD204Bレーン・レートは15 Gbpsまで対応。
- 広いフルパワー帯域幅は、最大1.4GHzまでの信号のIFサンプリングをサポートします。
- バッファ付き入力によりフィルタの設計と実装が容易。
- 内蔵の4個の広帯域デシメーション・フィルタと数値制御発振器(NCO) ブロックにより、マルチバンド・レシーバをサポート。
- 柔軟なシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、個別のシステム要求を満たすために製品の各種特性と機能を制御します。
- プログラマブルな高速オーバー・レンジ検出機能。
- システムの温度管理用ダイオード温度センサーを内蔵。
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチ・モード・デジタル・レシーバ 3G/4G、 W-CDMA、 GSM、 LTE、 LTE-A
- 汎用ソフトウェア無線
- 超広帯域衛星レシーバ
- 計測器
- レーダー
- シグナル・インテリジェンス(SIGINT)
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- フェーズド・アレイ技術
- 軍用通信ソリューション
- 電子的情報収集および対抗手段
- アビオニクス・システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
計装および測定ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
オートモーティブ・ソリューション
- 先進運転支援システム(ADAS)と安全ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
AD6684

AD6684 は、帯域幅 135 MHz のクワッド中間周波数(IF)レシーバで、4 個の 14 ビット 500 MSPS ADC と、4 個の広帯域 DDC、NSR、VDR モニタ回路からなる各種デジタル処理ブロックで構成されています。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型化、使いやすさを実現しています。また、通信アプリケーションをサポートするように設計… 全文を表示..
AD6684 は、帯域幅 135 MHz のクワッド中間周波数(IF)レシーバで、4 個の 14 ビット 500 MSPS ADC と、4 個の広帯域 DDC、NSR、VDR モニタ回路からなる各種デジタル処理ブロックで構成されています。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型化、使いやすさを実現しています。また、通信アプリケーションをサポートするように設計されています。このデバイスのアナログ・フルパワー帯域幅は 1.4 GHz です。
4 個の ADC コアは、出力誤差補正ロジックを内蔵する多段の差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。各 ADC は、選択可能な様々な入力範囲をサポートする広帯域入力を備えています。電圧リファレンスを内蔵しているので設計が容易です。AD6684 は、広い入力帯域幅、優れた直線性、小型パッケージで低消費電力になるように最適化されています。
アナログ入力とクロック信号入力は差動です。ADC の各データ出力ペアは、クロスバー・マルチプレクサを介して 2 個の DDC に内部で接続されています。各 DDC は、最大 5 つのカスケード接続された信号処理段(48 ビット周波数変換器、NCO、最大 4 個のハーフバンド・デシメーション・フィルタ)で構成されています。
各 ADC 出力は NSR ブロックに内部で接続されています。内蔵の NSR 回路は、ナイキスト帯域内のより小さな周波数バンドでの SNR 性能を向上させることができます。このデバイスは、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して選択可能な 2 つの異なる出力モードをサポートします。NSR 機能をイネーブルすると、ADC の出力は、AD6684 が、ナイキスト帯域内の制限された部分で 9 ビット出力分解能を維持しながら改善された SNR 性能をサポートするように処理されます。
各 ADC 出力も VDR ブロックに内部で接続されています。オプションとしてのこのモードにより、規定された入力信号のフル・ダイナミック・レンジが可能になります。規定されたマスク(DPD アプリケーションに基づく)範囲内の入力は変化せずに通過します。入力がこの規定されたマスク範囲を外れると、出力の分解能が低下します。
VDR では、監視レシーバのダイナミック・レンジは規定された入力周波数マスクによって決まります。信号がマスク範囲内の場合、最大許容分解能で出力されます。信号がこの周波数マスク範囲内で規定された電力レベルを超える場合、出力分解能は切り詰められます。このマスク機能は DPD アプリケーションに基づいており、調整可能な実 IF サンプリング、ゼロ IF または複素 IF 受信のアーキテクチャをサポートします。
AD6684 の DDC、NSR、VDR の動作モードは、SPI で設定可能なプロファイルにより選択することができます(起動時のデフォルト・モードは NSR)。
DDC ブロックに加えて、AD6684 は通信レシーバの AGC 機能を簡素化するいくつかの機能を備えています。プログラマブル閾値検出器により、ADC の高速検出出力ビットを使って入力信号電力をモニタリングすることができます。入力信号レベルがプログラマブルな閾値を超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。この閾値インジケータは遅延が小さいため、短時間でシステム・ゲインを下げて ADC 入力のオーバーレンジ状態を回避することができます。
IF レシーバの各出力ペアは、デシメーション・レシオと受信ロジック・デバイスの許容レーン・レートに基づいて、JESD204B(サブクラス 1)ベースの高速シリアル出力の 1 本または 2 本のレーンに設定することができます。SYSREF±、SYNCINB±AB、SYNCINB±CD 入力ピンにより、複数デバイスの同期に対応します。
AD6684 は、必要に応じて大幅な省電力を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションを備えています。これらの機能は全て、1.8 V の 3 線式 SPI を使って設定できます。
AD6684 は無鉛の 72 ピン LFCSP パッケージを採用し、-40 ℃ ~ +105 ℃ のジャンクション温度範囲で仕様規定されています。
製品のハイライト
- チャンネルあたりの低い消費電力。
- 最大 15 Gbps をサポートする JESD204B レーン・レート。
- 最大 1.4 GHz の信号の IF サンプリングをサポートする広いフルパワー帯域幅。
- フィルタの設計と実装を容易にするバッファ付き入力。
- マルチバンド・レシーバをサポートする 4 個の広帯域デシメーション・フィルタおよび NCO ブロックを内蔵。
- プログラマブルな高速オーバーレンジ検出。
- システムの温度管理用温度ダイオードを内蔵。
- 通信
- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチモード・デジタル・レシーバ 3G/4G、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
- HFC デジタル・リバース・パス・レシーバ
- デジタル・プリディストーション監視パス
- 汎用ソフトウェア無線
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
AD9234

AD9234は、12ビット、1GSPS/500MSPSのデュアルA/Dコンバータです。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は広帯域のアナログ信号をサンプリングするように設計されています。AD9234は小型パッケージに収納され広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力に最適化されています。… 全文を表示..
AD9234は、12ビット、1GSPS/500MSPSのデュアルA/Dコンバータです。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は広帯域のアナログ信号をサンプリングするように設計されています。AD9234は小型パッケージに収納され広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力に最適化されています。
デュアルのADCコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCの入力には広帯域のバッファが接続されており、ユーザー選択可能な、多様な入力範囲をサポートします。リファレンス電圧を内蔵しているので回路設計が容易です。各ADCのデータ出力はオプションで内部的に1/2デシメーション回路ブロックに接続されます。
AD9234は通信用レシーバの中の自動ゲイン制御(AGC)機能を簡素化する複数の機能を備えています。さらに、スレッショールドが設定可能な検出器を使うと、ADCの高速検出出力ビットを使って着信信号電力をモニタすることができます。入力信号レベルが設定可能なスレッショールドを超えると、高速検出インジケータがハイ・レベルになります。このスレッショールド・インジケータの待ち時間は小さいため、ユーザーは迅速にシステム・ゲインを下げてADC入力でのオーバーレンジ状態を回避することができます。高速検出出力に加え、AD9234は信号をモニタする機能も備えています。信号モニタ・ブロックは、ADCでデジタル化された信号に関する追加の情報を提供します。
ユーザーはレシーブ・ロジック・デバイスが許容できるレーン・レートとADCのサンプリング・レート次第で、サブクラス1 JESD204Bベースの高速シリアル出力を、1、2、4レーン配置のさまざまな構成にすることできます。複数個のデバイス同期は、SYSREF±入力ピンとSYNCINB±入力ピンを通してサポートされます。
AD9234には必要に応じて大幅な省電力を可能にする柔軟なパワーダウン・オプションがあります。これらすべての機能は1.8V~3.3V対応3線SPIを使って設定可能です。
AD9234は64ピンの鉛フリーLFCSPパッケージを採用し、-40°C~+85°Cの工業温度範囲で仕様を規定しています。この製品は米国の特許によって保護されています。
製品のハイライト
- 低消費電力アナログ・コア:12ビット、チャンネル当り1.5Wの1.0GSPSデュアルA/Dコンバータ(ADC)。
- 広いフルパワー帯域幅は、最大2GHzまでの信号のIFサンプリングをサポートします。
- プログラマブル入力終端を持ったバッファ入力は、フィルタの設計と導入を簡素化します。
- 柔軟なシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、個別のシステム要求を満たすために製品の各種特性と機能を制御します。
- プログラマブルな高速オーバーレンジ検出機能
- 9mm×9mmの64ピンLFCSPを採用
- 14ビット、1GSPSデュアルADCのAD9680とピン互換です。
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチ・モード・デジタル・レシーバ:
- 3G/4G、TD-SCDMA、WCDMA、GSM、LTE
- ポイントtoポイント無線システム
- デジタル・プリディストーション監視パス
- 汎用ソフトウェア無線
- ウルトラ・ワイドバンド衛星用レシーバ
- 計測機器(スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、組込みRFテスト回路)
- デジタル・オシロスコープ
- 高速データ・アクイジション・システム
- DOCSIS 3.0 CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
AD9625

AD9625は、12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、秒あたり最大2.6ギガ・サンプル(GSPS)までの変換レートで動作します。この製品は、2ndナイキスト領域までの広帯域アナログ信号をサンプリングするために設計されています。AD9625の広い入力帯域幅、高いサンプリング・レートおよび優れた直線性の組み合わせは、スペクル・アナライザー、データ・アクイジション・システム… 全文を表示..
AD9625は、12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、秒あたり最大2.6ギガ・サンプル(GSPS)までの変換レートで動作します。この製品は、2ndナイキスト領域までの広帯域アナログ信号をサンプリングするために設計されています。AD9625の広い入力帯域幅、高いサンプリング・レートおよび優れた直線性の組み合わせは、スペクル・アナライザー、データ・アクイジション・システムおよびレーダや電子妨害システム(EMC)のような軍用電子アプリケーションにとって最適となっています。
アナログ入力、クロック並びにSYSREF±信号は、差動の入力となっています。JESD204Bベースの高速シリアル出力は、1、2、4、6レーンまたは8レーン配置のさまざまな構成が可能となっています。このデバイスは、工業用温度範囲-40℃~+85℃にわたって仕様規定されています。
製品のハイライト
- 高性能: 高サンプル・レートのアプリケーションでの並外れたSFDR、ダイレクト・サンプリングおよび内蔵リファレンス
- JESD204B仕様に基づいた、柔軟なデジタル・データ出力フォーマット
- 制御経路SPIインターフェース・ポートは、データのフォーマッティング、ゲインとオフセットの調整のような、さまざまな製品の特性と機能をサポート
アプリケーション
- スペクトル・アナライザ
- 軍用通信
- レーダ
- 高性能デジタル・ストレージ・オッシロスコープ(DSO)
- アクティブ電波妨害/対妨害システム
- 電子監視と防衛システム
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- 分析機器
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 電子的情報収集および対抗手段
AD9656

AD9656は、サンプル&ホールド回路内蔵のクワッド16ビット125MSPSのA/Dコンバータ(ADC)であり、低価格、低消費電力、小型で使い易く設計されています。この製品は、最大125MSPSまでの変換レートで動作し、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーション向けに、並外れたダイナミック性能と低消費電力化に関して最適化されています。
このADCは、フル性能動作のためには1.8Vの単電… 全文を表示..
AD9656は、サンプル&ホールド回路内蔵のクワッド16ビット125MSPSのA/Dコンバータ(ADC)であり、低価格、低消費電力、小型で使い易く設計されています。この製品は、最大125MSPSまでの変換レートで動作し、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーション向けに、並外れたダイナミック性能と低消費電力化に関して最適化されています。
このADCは、フル性能動作のためには1.8Vの単電源とLVPECL / CMOS / LVDS互換のサンプル・クロック・レートを必要とします。ほとんどのアプリケーションでは、外付けのリファレンス電圧またはドライバ部品を必要としません。
各チャンネルは独立したパワーダウン機能をサポートしており、全チャンネルがディスエーブル時の消費電力は14mW(typ)未満となります。このADCは、プログラマブルな出力クロック、データ・アライメントおよびデジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。
AD9656はRoHS準拠、非磁性の56ピンLFCSPパッケージを採用しています。
仕様は工業温度範囲-40℃~+85℃にわたって規定されています。
製品のハイライト
- 小型フットプリント形状。4個のADCを小型の8mm×8mmパッケージに格納
- 内蔵PLLは、単一のADCサンプリング・クロックでの使用を可能とし、PLLはADCのサンプリング・クロックをJESD204Bのデータ・レート・クロックに対応するまでの逓倍を行います。
- 構成可能なJESD204B出力ブロックは、レーンあたり最大8.0Gbpsをサポート
- JESD204B出力クロックは、1つ、2つおよび4つのレーン構成をサポート
- 低消費電力:125Msps、2レーンで198mW / チャンネル
- SPI制御は、特別なシステムの要求に合致するための広範囲で柔軟な機能を提供
アプリケーション
- 医用画像処理
- 高速画像処理
- 直交変調無線受信器
- ダイバーシティ無線受信器
- ポータブル・テスト装置
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9250

AD9250は、デュアル、14ビットのADCで、最大250MSPSのサンプリング速度を持っています。AD9250は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするように設計されています。
このADCコアは、マルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCコアは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポート… 全文を表示..
AD9250は、デュアル、14ビットのADCで、最大250MSPSのサンプリング速度を持っています。AD9250は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするように設計されています。
このADCコアは、マルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCコアは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域幅入力を特長としています。電圧リファレンスを内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、コンバータの優れた性能を維持します。JESD204Bの高速シリアル・インターフェースは、ボード上の必要経路を削減し、通常受信用デバイスに必要とされているよりも少ないピン数を実現します。
デフォルトでのADC出力データは、2つのJESD204Bシリアル出力レーンへ直接出力することができます。これらの出力はCML電圧レベルとなっています。4種のモードは、M=1または2(シングルまたはデュアル・コンバータ)とL=1、または2(1レーンまたは2レーン)のいかなる組み合わせもサポートします。デュアルADCモードに関しては、データは最大250MSPSのサンプリング・レートで2つのレーンを通して送ることができます。しかし、もし1レーンを通してデータを送る場合は、最大125MSPSまでのサンプリング・レートがサポートされます。同期入力(SYNCINB±とSYSREF±)が提供されています。
柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。プログラマブルのオーバー・レンジ・レベル検出は、専用の高速検出ピンを介して各チャンネルでサポートされています。
セットアップと制御のためのプログラミングは、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを用いて行われます。
AD9250は、48ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
製品のハイライト
- デュアル14ビット、170MSPS / 250MSPSのADCを2個内蔵
- 構成可能なJESD204B出力ブロックは、レーンあたり最大5Gbpsをサポート
- 内蔵PLLは、単一のADCサンプリング・クロックでの使用を可能とし、PLLは複数ADCのサンプリング・クロックをJESD204Bのデータ・レート・クロックに対応するまでの逓倍を行います。
- システムの幅広い設計を簡素化するためのオプショナルRFクロック入力をサポート
- 独自の差動入力により、最大400MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持
- 1.8V単電源で動作
- 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)の制御、パワーダウン、テスト・モード、電圧リファレンス・モード、範囲内のファスト・ディテクションおよびシリアル出力構成などをサポートします。
アプリケーション
- ダイバーシティー無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):
- TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- DOCSIS 3.0 CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
- I/Q復調システム
- スマート・アンテナ・システム
- テスト装置および計測装置
- レーダー用レシーバ
- COMSEC無線アーキテクチャ
- IEDディテクション / ジャミング・システム
- 汎用ソフトウェア無線
- ブロードバンド・データ・アプリケーション
元に戻す..
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9683

AD9683は、14ビットのADCで、最大250MSPSのサンプリング速度を持っています。AD9683は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。
このADCコアはマルチ・ステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCコアは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広… 全文を表示..
AD9683は、14ビットのADCで、最大250MSPSのサンプリング速度を持っています。AD9683は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。
このADCコアはマルチ・ステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCコアは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域幅入力を特長としています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。ADCクロックのデューティ・サイクルの変動を補償するために、デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)を備えてあるので、コンバータの優れた性能を維持することができます。JESD204Bの高速シリアル・インターフェースは、ボード上の必要経路を削減し、通常受信用デバイスに必要とされているよりも少ないピン数を実現します。
ADCの出力データは、JESD204Bシリアル出力レーンへ直接出力することができます。これらの出力はCML電圧レベルとなっています。データは、5Gbpsのレーン・レート内に結果として250MSPSの最大サンプリング・レートで、レーンを通して送られることができます。同期入力(SYNCINB±とSYSREF±)が提供されています。
柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。プログラマブルのオーバ・レンジ・レベル検出機能が、専用のファスト検出ピンを介してサポートされています。
セットアップと制御のためのプログラミングは、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを用いて行われます。
AD9683は、32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
製品のハイライト
- 14ビット、170MSPS/250MSPSのADCを内蔵
- 構成可能なJESD204B出力ブロックは、最大5Gbpsのレーン・レートをサポート
- 内蔵PLLは、単一のADCサンプリング・クロックでの使用を可能とし、PLLはシングルのADCのサンプリング・クロックをJESD204Bのデータ・レート・クロックに対応するまでの逓倍を行います。
- システムの幅広い設計を簡素化するためのオプショナルRFクロック入力をサポート
- 独自の差動入力により、最大400MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持
- 1.8V単電源電圧で動作
- 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)の制御、パワーダウン、テスト・モード、電圧リファレンス・モード、範囲内のファスト・ディテクションおよびシリアル出力構成などをサポート
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティ無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):
TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE - DOCSIS 3.0 CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
- スマート・アンテナ・システム
- テスト装置および計測装置
- レーダー受信装置
- COMSEC無線アーキテクチャ
- IEDディテクション/ジャミング・システム
- 汎用ソフトウェア無線
- ブロードバンド・データ・アプリケーション
- 超音波装置
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD6676

AD6676は70MHz~450MHzの中間周波数(IF)を中心とする最大160MHz幅の無線周波数(RF)帯域をデジタル化できる高集積度IFサブシステムです。従来のナイキストIFサンプリングADCとは違い、AD6676は帯域に特定したIF SAWフィルタとゲイン段の要求を軽減するために高いオーバーサンプリング比をもった調整可能なバンドパスΣ-Δ ADCを採用しているので、広帯域無線レシーバの回路… 全文を表示..
AD6676は70MHz~450MHzの中間周波数(IF)を中心とする最大160MHz幅の無線周波数(RF)帯域をデジタル化できる高集積度IFサブシステムです。従来のナイキストIFサンプリングADCとは違い、AD6676は帯域に特定したIF SAWフィルタとゲイン段の要求を軽減するために高いオーバーサンプリング比をもった調整可能なバンドパスΣ-Δ ADCを採用しているので、広帯域無線レシーバの回路構成を大幅に簡略化できます。オンチップ直交デジタル・ダウン・コンバータの後段の選択可能なデシメーション・フィルタは複雑なデータレートを62.5MSPS~266.7MSPSの間の扱い易いレートに低減します。16ビット複素出力データは最大5.333Gbpsのラインレートに対応するシングル・レーン又はデュアル・レーンのJESD204Bインターフェースを介してホストに転送されます。
アプリケーション
- 広帯域携帯電話インフラ機器
- ポイントtoポイント・マイクロウェーブ装置
- 工業用
- スペクトラム・アナライザと通信解析装置
- ソフトウェア定義による無線
元に戻す..
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 軍用通信ソリューション
AD6673

AD6673は11ビット、250MSPS、デュアル・チャンネルの中間周波数(IF)レシーバで、特に、高ダイナミックレンジ性能、低パワー、小型サイズを必要とする通信アプリケーションでの、マルチ・アンテナ・システムをサポートするように設計されています。
この製品は、2つの高性能A/Dコンバータ(ADC)とノイズ・シェーピング・リクオンタイザ(NSR)のデジタル・ブロックから構成されています。各ACは… 全文を表示..
AD6673は11ビット、250MSPS、デュアル・チャンネルの中間周波数(IF)レシーバで、特に、高ダイナミックレンジ性能、低パワー、小型サイズを必要とする通信アプリケーションでの、マルチ・アンテナ・システムをサポートするように設計されています。
この製品は、2つの高性能A/Dコンバータ(ADC)とノイズ・シェーピング・リクオンタイザ(NSR)のデジタル・ブロックから構成されています。各ACは、マルチステージ、出力誤差修正ロジックを集積した差動パイプライン・アーキテクチャで構成されており、それぞれのADCは、差動パイプラインの初段内に広帯域のスイッチド・サンプリングコンデンサによるサンプリング・ネットワークを特長としています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償しますので、コンバータは優れた性能を維持することができます。
各ADC出力はNSRブロックに、内部で、接続されています。内蔵のNSR回路は、ナイキスト帯域内のより小さな周波数バンドでのSNR性能を向上させます。このデバイスは、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して、選択可能な2つの異なる出力モードをサポートします。NSR機能がイネーブル状態では、ADCの出力は、AD6673が、ナイキスト帯域内の制限された部位で、11ビット出力分解能を維持しながら、改良されたSNR性能をサポートするような処理がされます。
NSRブロックは、サンプルクロックの22%または33%のどちらかの帯域幅を提供するように、プログラムすることができます。例えば、250MSPSのサンプルクロック・レートでは、AD6673は、22%モードで55MHz帯域幅では最大76.3dBFSまでのSNR、33%モードで82MHz帯域に関するSNRは最大73.5dBFSまで達成することができます。
NSRブロックがディスエーブル時は、ADCデータは、11ビットの分解能で、出力に直接提供されます。AD6673は、このモードで動作する場合、全ナイキスト帯域で最大65.9dBFSまでのSNRを達成することができます。これによって、AD6673は、広い帯域幅が望まれるデジタル・プリディストーション・オブザベーション・パスのような通信アプリケーションで、使うことができます。
デフォルトでのADC出力データは、2つの外部JESD204Bシリアル出力レーンへ直接出力することができます。これらの出力は電流モード・ロジック(CML)電圧レベルとなっています。2つのモードがサポートされており、出力のコード・データは、1つのレーンもしくは2つのレーン(L=1;F=4またはL=2;F=2)のどちらかで送られます。シングル・レーン動作は、最大125MSPSまでの変換レートをサポートします。同期入力制御(SYNCINB±とSYSREF±)が提供されています。
製品のハイライト
- 最大5Gbpsレーン・レートをサポートする位相ロック・ループ(PLL)を内蔵した構成可能なJESD204B出力ブロック
- IFレシーバは、2つの、11ビット、250MSPS、ADCを内蔵、ADCはプログラマブル・ノイズ・シェーピング・リクオンタライザ(NSR)機能が備わっているため、サンプル・レートの22%または33%内の帯域幅に減衰させることによってSNRを改善することが可能となります。
- システムの幅広い設計を簡素化するためのオプショナルRFクロック入力をサポート
- 独自の差動入力により、最大400MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持
- オンチップの整数1~8の入力クロック・デバイダとSYNC入力によって、複数個デバイスの同期化が可能
- 1.8V単電源で動作
- 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)の制御、パワーダウン、テスト・モード、電圧リファレンス・モード、範囲内のファスト・ディテクションおよびシリアル出力構成など、をサポートします。
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティー無線システムとスマート・アンテナ(MIMO)システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):
TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE - I/Q復調システム
- 汎用ソフトウェア無線
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
AD6672

AD6672は、最大250 MSPSのサンプリング速度を持つ11ビット中間周波数(IF)レシーバです。AD6672は、低価格、小型、広帯域、多機能が必要とされる通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。
ADCコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域入力… 全文を表示..
AD6672は、最大250 MSPSのサンプリング速度を持つ11ビット中間周波数(IF)レシーバです。AD6672は、低価格、小型、広帯域、多機能が必要とされる通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。
ADCコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域入力を持っています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、優れた性能を維持します。
ADCコア出力は内部でノイズ・シェーピング再量子化(NSR)ブロックに接続されています。このデバイスは、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)から選択可能な2つの出力モードをサポートしています。NSR機能をイネーブルすると、ナイキスト帯域内の限定部分でSNR性能を向上させると同時に11ビットの出力分解能を維持するように、ADC出力が処理されます。NSRブロックは、サンプル・クロックの33%までの帯域幅を提供するように設定することができます。例えば、サンプル・クロック・レート= 250MSPSの場合、AD6672はfIN = 185MHzで82MHz帯域幅に対して最大73.6dBFSのSNRを実現することができます。
NSRブロックをディスエーブルすると、ADCデータは11ビット分解能で直接出力に供給されます。AD6672は、このモードで動作中にナイキスト帯域全域で最大66.6dBFSのSNRを実現することができます。
アプリケーション- 通信
- ダイバーシティ無線システムとスマート・アンテナ(MIMO)システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G)
WCDMA、LTE、CDMA2000
WiMAX、TD-SCDMA - I/Q復調システム
- 汎用ソフトウェア無線
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
AD9213

AD9213は、6.5GHzの入力帯域幅を持つ単一の12ビット、6GSPS/10.25GSPS、無線周波数(RF)A/Dコンバータ(ADC)です。AD9213は、広い瞬時帯域幅と低い変換誤差率(CER)を必要とする、高いダイナミック・レンジ周波数と時間領域のアプリケーションをサポートします。AD9213は16レーンのJESD204Bインターフェースを備え、最大の帯域幅性能をサポートします。
… 全文を表示..
AD9213は、6.5GHzの入力帯域幅を持つ単一の12ビット、6GSPS/10.25GSPS、無線周波数(RF)A/Dコンバータ(ADC)です。AD9213は、広い瞬時帯域幅と低い変換誤差率(CER)を必要とする、高いダイナミック・レンジ周波数と時間領域のアプリケーションをサポートします。AD9213は16レーンのJESD204Bインターフェースを備え、最大の帯域幅性能をサポートします。
AD9213は< 4.6W(代表値)を消費し、ダイナミック・レンジと直線性能を実現します。デバイスはインターリーブされたパイプライン・アーキテクチャに基づき、独自のキャリブレーションおよびランダム化技術を搭載して、インターリーブ・スプリアス・アーティファクトをノイズ・フロアに抑制します。AD9213の直線性能はオンチップのディザリングとキャリブレーションの組み合わせによって保持され、幅広い入力信号条件で優れたスプリアスフリー性能を実現します。
瞬時性の帯域幅をそれほど必要としないアプリケーションは、AD9213のオンチップ、デジタル信号処理(DSP)性能により、出力データ・レートに加えてデバイスをサポートするために必要なJESD204Bレーンの数を低減することができます。DSPパスには、48ビットの数値制御発振器(NCO)付きのデジタル・ダウンコンバータ(DDC)があり、2か3の係数であるデシメーション・レートを選択できるI/Qデジタル・デシメータ・ステージがそれに続きます。高速周波数ホッピング・アプリケーションの場合は、AD9213 NCOはトリガ入力が別々の最大16のプロファイル設定をサポートし、少ないJESD204Bレーン数で幅広い情報収集周波数範囲を可能にします。
AD9213はNCOの同期を含むサンプル高精度マルチチップ同期をサポートします。AD9213は192ボールのボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収められ、−20°C~+115°Cのジャンクション温度範囲が仕様規定されています。
元に戻す..アプリケーション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- オシロスコープとデジタイザソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
- 分析機器
- 自動試験装置
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 無人航空機(UAV)
- 電子的情報収集および対抗手段
- 軍用通信ソリューション
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- フェーズド・アレイ技術
- ミサイルおよび高精度軍用品ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
LTC2122

LTC2122は、JESD204Bシリアル出力を備えた2チャネル同時サンプリングの170Msps、14ビットA/Dコンバータです。このデバイスは、ダイナミックレンジの広い高周波信号をデジタル化する目的で設計されています。SNR(信号対ノイズ比)が70dB、SFDR(スプリアスのないダイナミックレンジ)が90dBというAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。入力帯域幅が… 全文を表示..
LTC2122は、JESD204Bシリアル出力を備えた2チャネル同時サンプリングの170Msps、14ビットA/Dコンバータです。このデバイスは、ダイナミックレンジの広い高周波信号をデジタル化する目的で設計されています。SNR(信号対ノイズ比)が70dB、SFDR(スプリアスのないダイナミックレンジ)が90dBというAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。入力帯域幅が1.25GHzなので、このA/Dコンバータは高周波数でのアンダーサンプリングが可能です。
JESD204Bシリアル・インタフェースを内蔵しているので、必要なデータ線の数を最小限に抑えることにより、PCBの設計を簡略化できます。170Mspsの場合、必要なのはわずか2つの3.4Gbps出力レーンだけです。サンプル・レートが最大150Mspsの場合、2つのA/Dコンバータは最大6.0Gbpsで同じ出力レーンを共用できます。
DEVCLK+入力とDEVCLK–入力は、正弦波、PECL、またはLVDS信号を使用して差動で駆動できます。また、オプションのクロック2分周回路またはクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルにわたってフルスピードで高い性能を維持できます。
アプリケーション
- 通信機器
- セルラ基地局
- ソフトウェア無線
- 医療用画像処理
- 高精細ビデオ機器
- テスト装置および測定装置
LTC2123

LTC2123は、JESD204Bシリアル出力を備えた2チャネル同時サンプリングの250Msps、14ビットA/Dコンバータです。このデバイスは、ダイナミックレンジの広い高周波信号をデジタル化する目的で設計されています。SNR(信号対ノイズ比)が70dB、SFDR(スプリアスのないダイナミックレンジ)が90dBというAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。入力帯域幅が… 全文を表示..
LTC2123は、JESD204Bシリアル出力を備えた2チャネル同時サンプリングの250Msps、14ビットA/Dコンバータです。このデバイスは、ダイナミックレンジの広い高周波信号をデジタル化する目的で設計されています。SNR(信号対ノイズ比)が70dB、SFDR(スプリアスのないダイナミックレンジ)が90dBというAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。入力帯域幅が1.25GHzなので、このA/Dコンバータは高周波数でのアンダーサンプリングが可能です。
5GbpsのJESD204Bシリアル・インタフェースを内蔵しているので、必要なデータ線の数を最小限に抑えることにより、PCBの設計を簡略化できます。
DEVCLK+入力とDEVCLK–入力は、正弦波、PECL、またはLVDS信号を使用して差動で駆動できます。また、オプションのクロック2分周回路またはクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルにわたってフルスピードで高い性能を維持できます。
アプリケーション
- 通信機器
- セルラ基地局
- ソフトウェア無線
- 医療用画像処理
- 高精細ビデオ機器
- テスト装置および測定装置
AD9172

AD9172 は、最大 12.6 GSPS の DAC サンプル・レートに対応する高性能デュアル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)です。15 GSPS の 8 レーン JESD204B データ入力ポート、高性能オンチップ DAC クロック逓倍器に加えて、シングルバンドおよびマルチバンドのダイレクトto無線周波数(RF)ワイヤレス・アプリケーションをターゲットとしたデジタル信号処理機能を特… 全文を表示..
AD9172 は、最大 12.6 GSPS の DAC サンプル・レートに対応する高性能デュアル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)です。15 GSPS の 8 レーン JESD204B データ入力ポート、高性能オンチップ DAC クロック逓倍器に加えて、シングルバンドおよびマルチバンドのダイレクトto無線周波数(RF)ワイヤレス・アプリケーションをターゲットとしたデジタル信号処理機能を特長としています。
AD9172 には、RF DAC あたり 3 つのバイパス可能な複合データ入力チャンネルが搭載されています。各データ入力チャンネルには、マルチバンド周波数計画を柔軟に作成できるように、構成可能なゲイン段、インターポレーション・フィルタ、チャンネル数値制御発振器(NCO)が備わっています。1 入力チャンネルあたり最大 1.5 GSPS の複合データ・レートに対応するほか、複数の複合入力データ・ストリーム(1.5 GSPS の最大複合データ・レートまで)を集約できます。また、AD9172はチャネライザをバイパスする超広帯域幅モードをサポートし、3.08 GSPS(16 ビット分解能)と 4.1 GSPS(12 ビット分解能)までの最大データ・レートを提供します。
AD9172 は 144 ボール BGA_ED パッケージで提供されます。
製品のハイライト
- 1.5 GSPS の最大複合入力データ・レートで、RF DAC あたり 3 つのバイパス可能な複合データ入力チャンネルにより、シングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションをサポートします。入力チャンネルごとに 1 つの独立 NCO を備えています。
- 超広帯域幅チャンネル・バイパス・モードで、最大 3 GSPS(16 ビット分解能)と 4 GSPS(12 ビット分解能)のデータ・レートに対応します。
- 低消費電力のデュアル・コンバータによって、高帯域幅のマルチチャンネル・アプリケーションに必要な消費電力を削減します。
アプリケーション
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- マルチバンド基地局無線
- マイクロ波/E バンド・バックホール・システム
- 計測器、自動試験装置(ATE)
- レーダーと電波妨害装置
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
計装および測定ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- フェーズド・アレイ技術
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 軍用通信ソリューション
- 無人航空機(UAV)
- 電子的情報収集および対抗手段
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
AD9162

AD9162 は高性能、16 ビット D/A コンバータ(DAC)で 6 GSPS までのデータ・レートをサポートします。DAC コアは 2 倍のインター・ポーレーション・フィルタを組み合わせたクワッド・スイッチ・アーキテクチャに基づいており、DAC の有効なアップデート・レートを一部のモードで 12 GSPS まで増加させることができます。高ダイナミック・レンジで広帯域なので、ほとんどの厳しい高… 全文を表示..
AD9162 は高性能、16 ビット D/A コンバータ(DAC)で 6 GSPS までのデータ・レートをサポートします。DAC コアは 2 倍のインター・ポーレーション・フィルタを組み合わせたクワッド・スイッチ・アーキテクチャに基づいており、DAC の有効なアップデート・レートを一部のモードで 12 GSPS まで増加させることができます。高ダイナミック・レンジで広帯域なので、ほとんどの厳しい高速無線周波数(RF)DACのアプリケーションに適しています。
ベースバンド・モードでは、広帯域と高ダイナミック・レンジの組み合わせにより、最小 2 種類のキャリアから 1.794 GHz のフルの最大スペクトラムまでの DOCSIS 3.1 ケーブル・インフラストラクチャをサポートします。2x インターポレーション・フィルタ(FIR85)により、AD9161/AD9162 のデータ・レートとコンバータのクロック駆動を低く設定して、システム全体の電力を低減しフィルタに対する要求を軽減することができます。ミックス・モード動作では、AD9161/AD9162 は 2nd と 3rd ナイキスト領域で RF キャリアを最大 7.5 GHz まで再生でき、しかもその並外れてダイナミック・レンジを維持します。出力電流は 8 mA ~ 38.76 mA の範囲で設定することができます。AD9161/AD9162 のデータ・インターフェースは最大 8 レーンの JESD204B シリアライザ/ディシリアライザ(SERDES)で構成されており、アプリケーションに柔軟に対応できるようにレーン速度、レーン数を設定できます。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、AD9161/AD9162 を構成したり、全レジスタのステータスをモニタしたりするために使われます。AD9161/AD9162 は 165 ボール、8.0 mm x 8.0 mm、0.5 mm ピッチ、CSP_BGA パッケージと 169 ボール、11 mm x 11 mm、0.8 mm ピッチ、CSP_BGA パッケージを採用しており、有鉛ボールのオプションもあります。
製品のハイライト
- 高ダイナミック・レンジで、信号再生帯域幅は最大 7.5 GHz までの RF 信号合成をサポート
- レーン数とレーン速度に関して柔軟性のある最大 8 レーンの JESD204B SERDES インターフェース
- DOCSIS 3.1 に余裕をもって適合する帯域幅とダイナミック・レンジ
- ブロードバンド通信システム
- DOCSIS 3.1 ケーブル・モデム終端システム(CMTS)/ビデオ・オン・デマンド(VOD)/エッジ直交振幅変調(EQAM)
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- W-CDMA、LTE、LTE-A、ポイント to ポイント
- 計測器、自動テスト装置(ATE)
- レーダーと妨害装置
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- フェーズド・アレイ技術
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 電子的情報収集および対抗手段
計装および測定ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
AD9164

AD9164は高性能、16ビットD/A コンバータ(DAC)とDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)で6 GSPSまでの更新レートをサポートします。DACコアは2倍のインターポレーション・フィルタを組みあわせたクワッド・スイッチ・アーキテクチャに基づいており、DACの有効な更新レートを一部のモードで12GSPSまで増加させることができます。高ダイナミック・レンジで広帯域なので、ほとんどの厳し… 全文を表示..
AD9164は高性能、16ビットD/A コンバータ(DAC)とDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)で6 GSPSまでの更新レートをサポートします。DACコアは2倍のインターポレーション・フィルタを組みあわせたクワッド・スイッチ・アーキテクチャに基づいており、DACの有効な更新レートを一部のモードで12GSPSまで増加させることができます。高ダイナミック・レンジで広帯域なので、ほとんどの厳しい高速無線周波数(RF) のアプリケーションに適しています。
DDSは32の32ビット数値制御発振器(NCO)で構成されており、それぞれは位相アキュームレータを備えています。
100 MHzのシリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI) と高速ホップ・モードを組み合わせによって、位相コーヒーレントな高速周波数ホッピング(FFH)が可能になり、複数のモードを使い各種のアプリケーションをサポートします。
ベースバンド・モードでは、広アナログ帯域と高ダイナミック・レンジの組み合わせにより、最小1種類のキャリアから1.791 GHzのフルの最大スペクトラムまでの信号帯域のDOCSIS 3.1 ケーブル・インフラストラクチャをサポートします。2xインターポレーション・フィルタ(FIR85)により、AD9164のデータレートとコンバータのクロック駆動を低く設定して、システム全体の電力を低減しフィルタに対する要求を軽減する事ができます。ミックス・モード動作では、AD9164は2ndと3rdナイキスト領域でRFキャリアを最大7.5GHzまで再生でき、しかもその並外れてダイナミック・レンジを維持します。出力電流は8 mA~38.76 mAの範囲で設定することができます。AD9164のデータ・インターフェースは最大8レーンのJESD204B シリアライザ/ディシリアライザ(SERDES)で構成されており、アプリケーションに柔軟に対応できるようにレーン速度、レーン数を設定できます。
SPIインターフェースは、AD9164を構成したり、全レジスタのステータスをモニタしたりするために使われます。AD9164は165ボール、8 mm x 8 mm、 0.5 mm ピッチ、CSP_BGA パッケージと 169ボール、11 mm x 11 mm、0.8 mm ピッチ、CSP_BGA パッケージを採用しており、有鉛ボールのオプションもあります。
製品のハイライト
- 高ダイナミック・レンジで、信号再生帯域幅は最大 7.5 GHz までの RF 信号合成をサポート
- レーン数とレーン速度に関して柔軟性のある最大 8 レーンの JESD204B SERDES インターフェース
- DOCSIS 3.1コンプライアンスおよびマルチバンド・ワイヤレス通信規格に余裕をもって適合する帯域幅とダイナミック・レンジ。
- ブロードバンド通信システム
- DOCSIS 3.1 ケーブル・モデム終端システム(CMTS)/ビデオ・オン・デマンド(VOD)/エッジ直交振幅変調(EQAM)
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- W-CDMA、 LTE、 LTE-A、ポイントtoポイント
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
- フェーズド・アレイ技術
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 電子的情報収集および対抗手段
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
AD9171

AD9171 は、最大 6.2 GSPS の DAC サンプル・レートをサポートする高性能デュアル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)です。 15.4 Gbps の 8 レーン JESD204B データ入力ポート、高性能オンチップ DAC クロック逓倍器に加えて、DC ~ 無線周波数(RF)のシングルバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を備えています。
… 全文を表示..
AD9171 は、最大 6.2 GSPS の DAC サンプル・レートをサポートする高性能デュアル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)です。 15.4 Gbps の 8 レーン JESD204B データ入力ポート、高性能オンチップ DAC クロック逓倍器に加えて、DC ~ 無線周波数(RF)のシングルバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を備えています。
AD9171 には、RF DAC あたり 1 つの複合データ入力チャンネルが搭載されています。 各データ入力チャンネルには、構成可能なゲイン段、インターポレーション・フィルタ、チャンネル数値制御発振器(NCO)が備わっているため、柔軟な周波数計画を行うことができます。 入力チャンネルあたり最大 516 MSPS の複合データ・レートがサポートされています。
AD9171 は 144 ボール BGA_ED パッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 12 ビット分解能の 513 MSPS と 16 ビット分解能の 516 MSPS の最大複合入力データ・レートで、RF DAC あたり 1 つの複合データ入力チャンネルをサポートします。 入力チャンネルごとに独立した1 つの NCO を備えています。
- ロー・パワー・デュアル・コンバータによって、高帯域幅のマルチチャンネル・アプリケーションで必要な消費電力を削減できます。
アプリケーション
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- シングルバンド基地局無線
- 計測器、ATE(自動試験装置)
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 無人航空機(UAV)
- 軍用通信ソリューション
- アビオニクス・システム
計装および測定ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
AD9173

AD9173 は、最高 12.6 GSPS の DAC サンプル・レートをサポートする高性能デュアル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)です。15.4 Gbps の 8 レーン JESD204B データ入力ポート、高性能オンチップ DAC クロック逓倍器に加えて、DC ~ 無線周波数(RF)のシングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を特徴と… 全文を表示..
AD9173 は、最高 12.6 GSPS の DAC サンプル・レートをサポートする高性能デュアル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)です。15.4 Gbps の 8 レーン JESD204B データ入力ポート、高性能オンチップ DAC クロック逓倍器に加えて、DC ~ 無線周波数(RF)のシングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を特徴としています。
AD9173 には、RF DAC あたり 3 つのバイパス可能な複合データ入力チャンネルが搭載されています。各データ入力チャンネルには、構成可能なゲイン段、インターポレーション・フィルタ、チャンネル数値制御発振器(NCO)が備わっているため、柔軟なマルチバンド周波数計画を行うことができます。入力チャンネルあたり最大 1.54 GSPS の複合データ・レートがサポートされているほか、複数の複合入力データ・ストリーム(1.54 GSPS の最大複合データ・レートまで)を集約できます。また、AD9173 ではチャネライザーをバイパスする超広帯域幅モードがサポートされ、3.08 GSPS(16 ビット・シリアライザ/デシリアライザ(SERDES)パッキングを使用する 11 ビット分解能)と、3.4 GSPS(12 ビット SERDES パッキングを使用する 11 ビット分解能)までの最大データ・レートを提供します。
AD9173 は 144 ボール BGA_ED パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- マルチバンド基地局無線
- マイクロ波/E バンド・バックホール・システム
- 計測器、ATE(自動試験装置)
製品のハイライト
- 11 ビット分解能の 1.54 GSPS と 16 ビット分解能の 1.23 GSPS の最大複合入力データ・レートで、RF DAC あたり 3 つのバイパス可能な複合データ入力チャンネルを搭載。シングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションをサポートします。入力チャンネルあたり 1 つの独立 NCO が備わっています。
- 超広帯域幅チャンネル・バイパス・モードで、最大 11 ビット分解能、16 ビット SERDES パッキングの 3.08 GSPS データ・レートと、11 ビット分解能、12 ビット SERDES パッキングの 3.4 GSPS データ・レートをサポートします。
- ロー・パワー・デュアル・コンバータによって、高帯域幅のマルチチャンネル・アプリケーションで必要な消費電力を削減できます。
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 無人航空機(UAV)
- 軍用通信ソリューション
- アビオニクス・システム
計装および測定ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
AD9161

AD9161 は高性能、11 ビット D/A コンバータ(DAC)で 6 GSPS までのデータ・レートをサポートします。DAC コアは 2 倍のインター・ポーレーション・フィルタを組みあわせたクワッド・スイッチ・アーキテクチャに基づいており、DAC の有効なアップデート・レートを一部のモードで 12 GSPS まで増加させることができます。高ダイナミック・レンジで広帯域なので、ほとんどの厳しい高… 全文を表示..
AD9161 は高性能、11 ビット D/A コンバータ(DAC)で 6 GSPS までのデータ・レートをサポートします。DAC コアは 2 倍のインター・ポーレーション・フィルタを組みあわせたクワッド・スイッチ・アーキテクチャに基づいており、DAC の有効なアップデート・レートを一部のモードで 12 GSPS まで増加させることができます。高ダイナミック・レンジで広帯域なので、ほとんどの厳しい高速無線周波数(RF)DACのアプリケーションに適しています。
ベースバンド・モードでは、広帯域と高ダイナミック・レンジの組み合わせにより、最小 2 種類のキャリアから 1.794 GHz のフルの最大スペクトラムまでの DOCSIS 3.1 ケーブル・インフラストラクチャをサポートします。2x インターポレーション・フィルタ(FIR85)により、AD9161/AD9162 のデータ・レートとコンバータのクロック駆動を低く設定して、システム全体の電力を低減しフィルタに対する要求を軽減することができます。ミックス・モード動作では、AD9161/AD9162 は 2nd と 3rd ナイキスト領域で RF キャリアを最大 7.5 GHz まで再生でき、しかもその並外れてダイナミック・レンジを維持します。出力電流は 8 mA ~ 38.76 mA の範囲で設定することができます。AD9161/AD9162 のデータ・インターフェースは最大 8 レーンの JESD204B シリアライザ/ディシリアライザ(SERDES)で構成されており、アプリケーションに柔軟に対応できるようにレーン速度、レーン数を設定できます。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、AD9161/AD9162を構成したり、全レジスタのステータスをモニタしたりするために使われます。AD9161/AD9162は 165 ボール、8.0 mm x 8.0 mm、0.5 mm ピッチ、CSP_BGA パッケージと 169 ボール、11 mm x 11 mm、0.8 mm ピッチ、CSP_BGA パッケージを採用しておりAD9162には有鉛ボールのオプションもあります。
製品のハイライト
- 高ダイナミック・レンジで、信号再生帯域幅は最大 7.5 GHz までの RF 信号合成をサポート。
- レーン数とレーン速度に関して柔軟性のある最大 8 レーンの JESD204B SERDES インターフェース。
- DOCSIS 3.1 に余裕をもって適合する帯域幅とダイナミック・レンジ。
- ブロードバンド通信システム
- DOCSIS 3.1 ケーブル・モデム終端システム(CMTS)/ビデオ・オン・デマンド(VOD)/エッジ直交振幅変調(EQAM)
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- W-CDMA、LTE、LTE-A、ポイント to ポイント
- 計測器、自動テスト装置(ATE)
- レーダーと妨害装置
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9163

AD9163は高性能、16ビットD/A コンバータ(DAC)で6 GSPSまでのデータ・レートをサポートします。DACコアは2倍のインターポレーション・フィルタを組みあわせたクワッド・スイッチ・アーキテクチャに基づいており、DACの有効な更新レートを一部のモードで12GSPSまで増加させることができます。高ダイナミック・レンジで広帯域なので、このDACはほとんどの厳しい高速無線周波数(RF)… 全文を表示..
AD9163は高性能、16ビットD/A コンバータ(DAC)で6 GSPSまでのデータ・レートをサポートします。DACコアは2倍のインターポレーション・フィルタを組みあわせたクワッド・スイッチ・アーキテクチャに基づいており、DACの有効な更新レートを一部のモードで12GSPSまで増加させることができます。高ダイナミック・レンジで広帯域なので、このDACはほとんどの厳しい高速無線周波数(RF)DACアプリケーションに適しています。
AD9163は優れたRF性能とディープ・インターポレーション・レートにより、MC-GSM、 W-CDMA、 LTE、LTE-Aなど多くのワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーションに使用できます。また、最大1 GHzの広帯域幅、複素型NCO、デジタル・アップ・コンバータによりワイアレス・インフラストラクチャ信号のデュアル・バンド/トリプル・バンドのダイレクトRF合成を可能にし、高価なアナログ・アップ・コンバータを削減できます。
広アナログ帯域と高ダイナミック・レンジの組み合わせにより、最小 1 種類のキャリアから 1 GHz の信号帯域までの DOCSIS 3.1 ケーブル・インフラストラクチャをサポートするので、集合住宅(MDU)向けケーブル・アプリケーションに最適です。2xインターポレーション・フィルタ(FIR85)により、AD9163のデータ・レートとコンバータのクロック駆動を低く設定して、システム全体の電力を低減しフィルタに対する要求を軽減する事ができます。ミックス・モード動作では、AD9163は2ndと3rdナイキスト領域でRFキャリアを最大7.5GHzまで再生でき、しかもその並外れてダイナミック・レンジを維持します。出力電流は8 mA ~ 38.76 mAの範囲で設定することができます。AD9163 のデータ・インターフェースは最大8レーンのJESD204B シリアライザ/ディシリアライザ(SERDES)で構成されており、アプリケーションに柔軟に対応できるようにレーン速度、レーン数を設定できます。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、AD9163を構成したり、全レジスタのステータスをモニタしたりするために使われます。AD9163 は169ボール、11 mm × 11 mm、0.8 mm ピッチ CSP_BGA パッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 高ダイナミック・レンジで、信号再生帯域幅は最大 7.5 GHz までの RF 信号合成をサポート
- レーン数とレーン速度に関して柔軟性のある最大 8 レーンの JESD204B SERDES インターフェース
- マルチバンド・ワイヤレス通信規格に余裕をもって適合する帯域幅とダイナミック・レンジ。
アプリケーション
- ブロードバンド通信システム
- DOCSIS 3.1 ケーブル・モデム終端システム(CMTS)/ビデオ・オン・デマンド(VOD)/エッジ直交振幅変調(EQAM)
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- MC-GSM、W-CDMA、LTE、LTE-A、ポイントtoポイント
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9144

AD9144はクワッド、16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最高2.8GSPSなのでナイキスト周波数までのマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、アナログ・デバイセズのアナログ直交変調器(AQMs)ADRF6720とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。3線あるいは4線に選択可能なシリアル・ポート・インターフェース(… 全文を表示..
AD9144はクワッド、16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最高2.8GSPSなのでナイキスト周波数までのマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、アナログ・デバイセズのアナログ直交変調器(AQMs)ADRF6720とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。3線あるいは4線に選択可能なシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、多くの内部パラメータのプログラミング/リードバックに使われます。フルスケール出力電流は、13.9mA~27.0mA(typ)の範囲で設定できます。AD9144は88ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
アプリケーション
製品のハイライト
- 1GHz以上の非常に広い複素信号帯域幅は最新の広帯域マルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを可能にします。
- 高度な低スプリアスおよび低歪みの設計技術により、ベースバンドから高中間周波数までの広帯域信号の高品質な合成が可能です。
- JESD204Bサブクラス1の支援により、ハードウェア設計およびソフトウェア設計で複数チップの同期が簡素化されます。
- シリアライザ/ディシリアライザ(SERDES)のJESD204Bに準拠した8レーンインターフェース使用のデータ・インターフェース幅でピン数が少ない。
- プログラマブルな送信イネーブル機能を使うと、消費電力とウェークアップ時間との間のバランスを容易に設計できます。
- 12mm×12mmフットプリントの小型パッケージ・サイズ
アプリケーション
- ワイヤレス通信
3G/4G W-CDMA基地局
広帯域リピーター
ソフトウェア定義無線ワイヤレス - 広帯域通信
ポイントtoポイント
ローカル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(LMDS)/マルチチャンネル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(MMDS) - ダイバーシティ送信、複数入力/複数出力(MIMO)
- 計測機器
- 自動テスト装置
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9152

AD9152はデュアル、16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最高2.25 GSPSなのでナイキスト周波数までのマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、アナログ・デバイセズ製アナログ直交変調器(AQM)のADRF6720とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。オプションの3線あるいは4線のシリアル・ポート・インターフェース(… 全文を表示..
AD9152はデュアル、16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最高2.25 GSPSなのでナイキスト周波数までのマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、アナログ・デバイセズ製アナログ直交変調器(AQM)のADRF6720とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。オプションの3線あるいは4線のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、多くの内部パラメータのプログラミング / リードバックに使われます。出力フルスケール電流は、4 mA~20 mAの範囲で設定できます。AD9152は56ピンLFCSPパッケージを採用しています。AD9152はTxDAC+®ファミリーの1つです。
製品のハイライト
- 信号帯域幅が超広範囲なので最新の広帯域マルチバンドのワイヤレス・アプリケーションに使用可能です。
- 高度な低スプリアスおよび低歪みの設計技術により、ベースバンドから高い中間周波数の広帯域信号の高品質合成が可能です。
- JESD204Bサブクラス1の支援により、ハードウェア設計およびソフトウェア設計で複数チップの同期が簡素化されます。
- シリアライザ / ディシリアライザ(SERDES)のJESD204Bに準拠した4レーンインターフェース使用のデータ・インターフェース幅でピン数が少ない。
- プログラマブルな送信イネーブル機能を使うと、消費電力とウェークアップ時間との間のバランスを容易に設計できます。
- 8 mm × 8 mmフットプリントの小型パッケージ・サイズ
- ワイヤレス通信
マルチキャリアLTE、GSM基地局
広帯域リピーター
ソフトウェア定義無線 - 広帯域通信
ポイントtoポイント・マイクロ波無線
LMDS/MMSD - ダイバーシティ送信、複数入力 / 複数出力(MIMO)
- 計測機器
- 自動テスト装置
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9154

最大2.4GSPSのサンプル・レートを提供するクワッド、16ビット、高ダイナミックレンジD/Aコンバータ(DAC)のAD9154は、ベースバンド・モードでナイキスト周波数までのマルチキャリアの発生を可能にします。この製品は、ダイレクト・コンバージョン伝送アプリケーションに最適化されており、コンプレックス・デジタル変調、入力信号パワー検出器、ゲインおよびオフセット補正機能が含まれています。DAC出力… 全文を表示..
最大2.4GSPSのサンプル・レートを提供するクワッド、16ビット、高ダイナミックレンジD/Aコンバータ(DAC)のAD9154は、ベースバンド・モードでナイキスト周波数までのマルチキャリアの発生を可能にします。この製品は、ダイレクト・コンバージョン伝送アプリケーションに最適化されており、コンプレックス・デジタル変調、入力信号パワー検出器、ゲインおよびオフセット補正機能が含まれています。DAC出力は、アナログ・デバイセズの無線周波数直交変調器(AQMs)ADRF6720-27とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。AD9154のDACはミックス・モードで2次ナイキスト領域と3次ナイキスト領域のキャリアを再生できます。シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、内部パラメータのプログラミング/リードバックに使われます。出力フルスケール電流は、4mA~20mAの範囲で設定できます。AD9154は88ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト- 超広範囲の信号帯域幅は最新の広帯域マルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを可能にします。
- 高度な低スプリアスおよび低歪みの設計技術により、ベースバンドから高中間周波数までの広帯域信号の高品質な合成が可能です。
- JESD204Bサブクラス1の支援により、複数チップの同期が簡素化されます。
- 12mm×12mmフットプリントの小型パッケージ・サイズ。
- ワイヤレス通信
マルチキャリアLTE、GSM基地局
広帯域リピーター
ソフトウェア定義無線 - 広帯域通信
ポイントtoポイント・マイクロ波無線 - ダイバーシティ送信、複数入力/複数出力(MIMO)
- 計測機器
- 自動テスト装置
元に戻す..
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9135

AD9135/AD9136はデュアル、11/16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最大2800MSPSなので非常に広い帯域にわたってマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、ADRF6720とともに他のアナログ・デバイセズ製アナログ直交変調器(AQM)とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。オプションの3線あるいは4線のシリア… 全文を表示..
AD9135/AD9136はデュアル、11/16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最大2800MSPSなので非常に広い帯域にわたってマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、ADRF6720とともに他のアナログ・デバイセズ製アナログ直交変調器(AQM)とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。オプションの3線あるいは4線のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、多くの内部パラメータのプログラミング/リードバックに使われます。フルスケール出力電流は13.9mA(typ)~27.0mA(typ)の範囲にわたってプログラムすることができます。AD9135/AD9136は88ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 2GHz以上の非常に広い複素信号帯域幅は最新の広帯域マルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを可能にします。
- 高度な低スプリアスおよび低歪みの設計技術により、ベースバンドから高中間周波数までの広帯域信号の高品質な合成が可能です。
- JESD204Bサブクラス1の支援により、ハードウェア設計およびソフトウェア設計で複数チップの同期が簡素化されます。
- シリアライザ/ディシリアライザ(SERDES)のJESD204Bに準拠した8レーンインターフェース使用のデータ・インターフェース幅でピン数が少ない。
- プログラマブルな送信イネーブル機能を使うと、消費電力とウェークアップ時間との間のバランスを容易に設計できます。
- 12mm×12mmフットプリントの小型パッケージ・サイズ。
アプリケーション
- ワイヤレス通信
- 3G/4G W-CDMA基地局
- 広帯域リピーター
- ソフトウェア定義無線
- 広帯域通信
- ポイントtoポイント
-
ローカル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(LMDS)と
マルチチャンネル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(MMDS)
- ダイバーシティ送信、複数入力/複数出力(MIMO)
- 計測機器
- 自動テスト装置
元に戻す..
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9136

AD9135/AD9136はデュアル、11/16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最大2800MSPSなので非常に広い帯域にわたってマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、ADRF6720とともに他のアナログ・デバイセズ製アナログ直交変調器(AQM)とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。オプションの3線あるいは4線のシリア… 全文を表示..
AD9135/AD9136はデュアル、11/16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最大2800MSPSなので非常に広い帯域にわたってマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、ADRF6720とともに他のアナログ・デバイセズ製アナログ直交変調器(AQM)とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。オプションの3線あるいは4線のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、多くの内部パラメータのプログラミング/リードバックに使われます。フルスケール出力電流は13.9mA(typ)~27.0mA(typ)の範囲にわたってプログラムすることができます。AD9135/AD9136は88ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 2GHz以上の非常に広い複素信号帯域幅は最新の広帯域マルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを可能にします。
- 高度な低スプリアスおよび低歪みの設計技術により、ベースバンドから高中間周波数までの広帯域信号の高品質な合成が可能です。
- JESD204Bサブクラス1の支援により、ハードウェア設計およびソフトウェア設計で複数チップの同期が簡素化されます。
- シリアライザ/ディシリアライザ(SERDES)のJESD204Bに準拠した8レーンインターフェース使用のデータ・インターフェース幅でピン数が少ない。
- プログラマブルな送信イネーブル機能を使うと、消費電力とウェークアップ時間との間のバランスを容易に設計できます。
- 12mm×12mmフットプリントの小型パッケージ・サイズ。
アプリケーション
- ワイヤレス通信
- 3G/4G W-CDMA基地局
- 広帯域リピーター
- ソフトウェア定義無線
- 広帯域通信
- ポイントtoポイント
-
ローカル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(LMDS)と
マルチチャンネル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(MMDS)
- ダイバーシティ送信、複数入力/複数出力(MIMO)
- 計測機器
- 自動テスト装置
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
AD9176

AD9176は、最大12.6GSPSのDACサンプル・レートをサポートする高性能なデュアル16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。15.4Gbpsの8レーンJESD204Bデータ入力ポート、高性能オンチップDACクロック逓倍器に加えて、DC~無線周波数(RF)のシングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を特徴としています。
AD9176には、RF… 全文を表示..
AD9176は、最大12.6GSPSのDACサンプル・レートをサポートする高性能なデュアル16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。15.4Gbpsの8レーンJESD204Bデータ入力ポート、高性能オンチップDACクロック逓倍器に加えて、DC~無線周波数(RF)のシングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を特徴としています。
AD9176には、RF DACデータパスあたり3つの複素データ入力チャンネルが搭載されています。各入力チャンネルは完全にバイパス可能です。各データ入力チャンネル(またはチャネライザ)は、設定変更可能なゲイン段、インターポレーション・フィルタ、チャンネル数値制御発振器(NCO)を備えているので、マルチバンド周波数の設計を柔軟に行えます。AD9176は、最大3.08GSPS複素数(同相/直角位相(I/Q))または最大6.16GSPS非複素数(実数)の入力データ・レートがサポートされている他、個々の処理に割り当てられたチャンネルに対して複数の複素数入力データ・ストリームを配分する機能があります。3つのチャネライザの各グループは、必要に応じて追加処理のため各メイン・データパスに集計されます。各メイン・データパスでは、RF DACコアの前に、1個のインターポレーション・フィルタと1個の48ビット・メインNCOが備わっています。変調器スイッチを使用すると、メイン・データパスの出力を、DAC0だけに転送して単一DACとして動作させることも、DAC0およびDAC1の両方に転送してデュアル中間周波数DAC(IF DAC)として動作させることもできます。
また、AD9176はチャネライザとメイン・データパスをバイパスできる超広帯域データ・レート・モードをサポートしており、シングル16ビットDACとして6.16GSPSまで、デュアル16ビットDACとして3.08GSPSまで、または、デュアル12ビットDACとして4.1GSPSまでの最大データ・レートを実現します。
AD9176は144ボールBGA_EDパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- マルチバンド基地局無線
- マイクロ波/Eバンド・バックホール・システム
- 計測器、ATE(自動試験装置)
- レーダーと電波妨害装置
製品のハイライト
- 低消費電力のマルチチャンネル・デュアルDAC設計により、高帯域幅アプリケーションやマルチチャンネル・アプリケーションにおいて、性能を維持しながら消費電力を削減できます。
- RF DACごとに3チャンネルのバイパス可能な複素データ・チャンネルによって、シングルバンドおよびマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションをサポート、あるいは内蔵変調器スイッチを使用するときに2つのメイン・データパスを2つの広帯域複素データ・チャンネルとして使う構成をサポートします。
- 16ビット分解能の3.08GSPSと12ビット分解能の4.1GSPSの最大複素データ・レート。また、AD9176はデュアルDACとして構成可能で、各DACは個別のJESD204Bリンクを通して前述のデータ・レートで動作することができます。
- 16ビットの分解能で最大6.16GSPSまでのデータ・レートをサポートする超広帯域幅のシングルDACモード。
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
AD9174

AD9174は、最大12.6GSPSのDACサンプル・レートをサポートする高性能なデュアル16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。15.4Gbpsの8レーンJESD204Bデータ入力ポート、高性能オンチップDACクロック逓倍器に加えて、DC~無線周波数(RF)のシングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を特徴としています。
AD9174には、RF… 全文を表示..
AD9174は、最大12.6GSPSのDACサンプル・レートをサポートする高性能なデュアル16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。15.4Gbpsの8レーンJESD204Bデータ入力ポート、高性能オンチップDACクロック逓倍器に加えて、DC~無線周波数(RF)のシングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を特徴としています。
AD9174には、RF DACデータパスあたり3つの複素データ入力チャンネルが搭載されています。各入力チャンネルは完全にバイパス可能です。各データ入力チャンネル(またはチャネライザ)は、設定変更可能なゲイン段、インターポレーション・フィルタ、チャンネル数値制御発振器(NCO)を備えているので、マルチバンド周波数の設計を柔軟に行えます。AD9174は、最大3.08GSPS複素数(同相/直角位相(I/Q))または6.16GSPS非複素数(リアル)までの入力データ・レートがサポートされている他、個々の処理に割り当てられたチャンネルに対する乗算複素数入力データストリームを配分する機能があります。3つのチャネライザの各グループは、必要であれば、追加処理のため各主データパスに集計されます。各メイン・データパスでは、RF DACコアの前に、1個のインターポレーション・フィルタと1個の48ビット・メインNCOが備わっています。変調器スイッチを使用すると、主データパスのアウトプットは、単一DACとして動作するDAC0か、デュアル中間周波数DAC(IF DAC)として動作するDAC0およびDAC1のどちらかに転送されます。
また、AD9174ではチャネライザをバイパスする超広帯域幅データ・レート・モードがサポートされ、主データパスは、単一16ビットDACとしては最大6.16 GSPS、デュアル16ビットDACとしては最大3.08 GSPS、デュアル12ビットDACとしては最大4.1 GSPSのデータ・レートを提供します。
更に、AD9174の主NCOブロックスは31式の32ビットNCOがあり、それぞれ独立した位相アキュムレータを備えています。NCOをプログラムする80 MHzのシリアル周辺機器インターフェース(SPI)を組み合わせることで、動作中にNCO周波数が連続的に調整されるアプリケーションにta対しフェーズ・コヒーレントおよび高速周波数ホッピングを可能にします。
AD9174は144ボールBGA_EDパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- マルチバンド基地局無線
- マイクロ波/Eバンド・バックホール・システム
- 計測器、自動試験装置(ATE)
- レーダーと電波妨害装置
製品のハイライト
- 低消費電力のマルチチャンネル、デュアルDAC設計により、高帯域幅アプリケーションやマルチチャンネル・アプリケーションにおいて、性能を維持しながら消費電力を削減できます。
- RF DACあたり3つのバイパス可能な複素データ入力チャンネルを使用するか、内蔵変調器スイッチを用いる場合は2つのメイン・データパスを2つの広帯域複素データ・チャンネルとして使用する構成により、シングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションをサポートします。
- 最大複素データ・レート(IまたはQあたり)は、16ビット分解能で最大3.08GSPS、12ビット分解能で最大4.1GSPSです。AD9174はデュアルDACとして構成することも可能で、各DACは独立したJESD204Bリンクを介して前述のデータ・レートで動作します。
- 超広帯域幅のシングルDACモードにより、16ビットの分解能で最大6.16GSPSまでのデータ・レートをサポートします。
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
AD9371

AD9371 は高度に集積化された広帯域 RF トランシーバで、デュアル・チャンネルのトランスミッタとレシーバ、集積化されたシンセサイザおよびデジタル信号処理回路を搭載しています。この IC は、FDD と TDD の両方のアプリケーションの 3G/4G ミクロおよびマクロ基地局の設備に求められる、高性能と低消費電力の様々な組み合わせを実現します。AD9371 は 300 MHz ~ 6000… 全文を表示..
AD9371 は高度に集積化された広帯域 RF トランシーバで、デュアル・チャンネルのトランスミッタとレシーバ、集積化されたシンセサイザおよびデジタル信号処理回路を搭載しています。この IC は、FDD と TDD の両方のアプリケーションの 3G/4G ミクロおよびマクロ基地局の設備に求められる、高性能と低消費電力の様々な組み合わせを実現します。AD9371 は 300 MHz ~ 6000 MHz で動作し、認可および無認可のセルラ帯域のほとんどをカバーします。この IC は最大 100 MHz のレシーバ帯域幅をサポートします。また、オブザベーション・レシーバと最大 250 MHz の送信シンセシス帯域幅をサポートしており、デジタル補正アルゴリズムに対応します。
トランシーバは、最高水準のノイズ指数と直線性を備えた広帯域直接変換信号経路で構成されています。レシーバとトランスミッタを一体化した各サブシステムは、DC オフセット補正回路、直交誤差補正回路、およびプログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しているため、デジタル・ベースバンドにこれらの機能は不要です。補助 A/D コンバータ(ADC)、補助 D/A コンバータ(DAC)、汎用入出力(GPIO)などのいくつかの補助機能を搭載しており、モニタリングや制御などの追加機能も提供します。
2 つの入力を備えたオブザベーション・レシーバ・チャンネルを内蔵しており、各トランスミッタ出力をモニタし、干渉の軽減とキャリブレションのアプリケーションを実行します。このチャンネルは、種々の帯域の無線の使用率をモニタ可能な 3 つのスニファ・レシーバ入力にも接続されています。
高速の JESD204B インターフェースは最大 6144 Mbps のレーン・レートをサポートします。トランスミッタ専用に 4 つのレーンがあり、レシーバ・チャンネルおよびオブザベーション・レシーバ・チャンネル専用に 4 つのレーンがあります。
全機能内蔵のフェーズロック・ループ(PLL)は、トランスミッタ、レシーバ、オブザベーション・レシーバ、クロック・セクションに対して高性能で低消費電力のフラクショナル N 周波数シンセシスを提供します。注意深い設計とレイアウトの技術により、高性能基地局のアプリケーションに必要な絶縁が与えられます。電圧制御発振器(VCO)とループ・フィルタの全ての構成要素が内蔵されており、外付け部品数が最小限に抑えられています。
AD9371 のコアに給電するには 1.3 V 電源を必要とし、標準 4 線式シリアル・ポートで制御します。別の電源により、適切なデジタル・インターフェース・レベルを与えて、トランスミッタと補助コンバータの性能を最適化します。AD9371 は、12 mm × 12 mm、196 ボールのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 3G/4G ミクロおよびマクロ基地局(BTS)
- 3G/4G マルチキャリア・ピコセル
- FDD および TDD のアクティブ・アンテナ・システム
- マイクロ波非直接照準(NLOS)バックホール・システム
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- アビオニクス・システム
- フェーズド・アレイ技術
- 軍用通信ソリューション
- 無人航空機(UAV)
- 電子的情報収集および対抗手段
計装および測定ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
AD9375

AD9375 は高度に統合化された広帯域 RF トランシーバで、デュアル・チャンネルのトランスミッタ(Tx)とレシーバ(Rx)、内蔵シンセサイザ、完全統合型デジタル・プリディストーション(DPD)アクチュエータおよびアダプテーション・エンジン、デジタル信号処理回路を搭載しています。この IC は、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の両方のアプリケーションの 3G/4G 小規模基地局およ… 全文を表示..
AD9375 は高度に統合化された広帯域 RF トランシーバで、デュアル・チャンネルのトランスミッタ(Tx)とレシーバ(Rx)、内蔵シンセサイザ、完全統合型デジタル・プリディストーション(DPD)アクチュエータおよびアダプテーション・エンジン、デジタル信号処理回路を搭載しています。この IC は、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の両方のアプリケーションの 3G/4G 小規模基地局および 大規模 MIMO(Multiple Input, Multiple Output)設備に求められる、高性能で低消費電力のさまざまな各種組み合わせを実現します。AD9375 は 300 MHz ~ 6000 MHz で動作し、認可および無認可のセルラ帯域のほとんどをカバーします。DPD アルゴリズムは、パワー・アンプ(PA)の特性(2 つの隣接 20 MHz キャリアなど)に応じて 40 MHz までの信号帯域幅のリニアライゼーションをサポートします。この IC は最大 100 MHz の Rx 帯域幅をサポートします。また、オブザベーション・レシーバ(ORx)帯域幅と Tx シンセシス帯域幅を最大 250 MHz までサポートしており、デジタル補正アルゴリズムに対応します。
トランシーバは、最高水準のノイズ指数と直線性を備えた広帯域ダイレクト・コンバージョン信号経路で構成されています。完全装置のRx と Tx の各サブシステムは、DC オフセット補正回路、直交誤差補正回路(QEC)、およびプログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しているため、デジタル・ベースバンドにこれらの機能は不要です。補助 A/D コンバータ(ADC)、補助 D/A コンバータ(DAC)、汎用入出力(GPIO)などのいくつかの補助機能を搭載しており、追加のモニタリングや制御機能を提供します。
2 つの入力を備えた ORx チャンネルを内蔵しており、各 Tx 出力をモニタし、キャリブレーションのアプリケーションを実行します。このチャンネルは、異なる帯域の無線使用率をモニタできる3 つのスニファ・レシーバ(SnRx)入力にも接続されています。
高速の JESD204B インターフェースは最大 6144 Mbps のレーン・レートをサポートします。トランスミッタ専用に 4 つのレーンがあり、レシーバ・チャンネルおよびオブザベーション・レシーバ・チャンネル専用に 4 つのレーンがあります。
全機能内蔵のフェーズロック・ループ(PLL)は、Tx、Rx、ORx、クロック回路に対して高性能で低消費電力のフラクショナル N 周波数シンセシスを提供します。高性能基地局のアプリケーションに要求されるアイソレージョンを得るには注意深い設計とレイアウト技術が求められます。電圧制御発振器(VCO)とループ・フィルタの全ての構成要素が内蔵されており、外付け部品数が最小限に抑えられています。
このデバイスにはPAのリニアライゼーションに使用される完全統合型、低消費電力 DPD アクチュエータおよび アダプテーション・エンジンが内蔵されています。DPD 機能によって、PA を高効率に 使用できるようになり、小規模基地局無線の消費電力を大幅に低減でき、それと同時にベースバンド・プロセッサとのインターフェース接続に必要な JESD204B レーンの数を削減できます。
AD9375 を駆動するには 1.3 V 電源が必要で、標準 4 線式シリアル・ポートで制御します。別の電源電圧を使う事により、適切なデジタル・インターフェース・レベルが得られ、トランスミッタと補助コンバータの性能が最適化されます。AD9375 は、12 mm × 12 mm、196 ボールのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 3G/4G 小規模基地局(BTS)
- 3G/4G 大規模 MIMO/アクティブ・アンテナ・システム
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
- フェーズド・アレイ技術
- フェーズド・アレイ用のフル機能ソリューション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
ADRV9009

ADRV9009は高度に集積化されたラジオ周波数(RF)アジャイル・トランシーバーで、デュアル・トランスミッタとレシーバー、集積化されたシンセサイザおよびデジタル信号処理回路を搭載しています。このICは、3Gと4Gのマクロ・セルTDD基地局のアプリケーションに要求される、高性能と低消費電力の様々な組み合わせを実現します。
受信パスは、最先端のダイナミック・レンジを持つ2つの独立、広帯域幅ダイレクト… 全文を表示..
ADRV9009は高度に集積化されたラジオ周波数(RF)アジャイル・トランシーバーで、デュアル・トランスミッタとレシーバー、集積化されたシンセサイザおよびデジタル信号処理回路を搭載しています。このICは、3Gと4Gのマクロ・セルTDD基地局のアプリケーションに要求される、高性能と低消費電力の様々な組み合わせを実現します。
受信パスは、最先端のダイナミック・レンジを持つ2つの独立、広帯域幅ダイレクト・コンバージョン・レシーバーで構成されています。この部品は、TDDアプリケーションの中で使用される広帯域幅の時間共有オブザベーション・パス・レシーバーもサポートします。全機能内蔵型レシーブ・サブシステムは、自動/マニュアル減衰制御、DC オフセット補正回路、直交誤差補正回路(QEC)、およびデジタル・フィルタリングを内蔵しているため、デジタル・ベースバンドにこれらの機能は不要です。PAとRFフロント・エンド制御用ADC、DACおよびGPIOといったいくつかの補助機能も内蔵されています。
自動AGCに加えて、柔軟性のある外部ゲイン制御モードも備えているため、システム・レベル・ゲインをダイナミックに設定する大幅な柔軟性を実現しています。
受信した信号は、固有のアンチエイリアシングを提供する4個の高ダイナミック・レンジ連続時間シグマ-デルタADCによってデジタル化されます。帯域外イメージ・ミクシングから影響を受けないダイレクト・コンバージョン・アーキテクチャの組合わせ、およびエイリアシングがないことで、従来のIFレシーバーに比べてRFフィルタの要件が緩和されます。
トランスミッタは、高い変調精度を例外的な低ノイズで実現する革新的なダイレクト・コンバージョン変調器を使用します。
観測パスは、最先端のダイナミック・レンジを持つ広帯域幅ダイレクト・コンバージョン・レシーバーで構成されています。
トランスミッタは、高い変調精度を例外的な低ノイズで実現する革新的なダイレクト・コンバージョン変調器を使用します。
全機能内蔵のフェーズロック・ループ(PLL)は、トランスミッタとレシーバー信号パスに対して高性能で低消費電力のフラクショナル N-RF 周波数シンセシスを提供します。追加のシンセサイザーは、コンバータ、デジタル回路およびシリアル・インターフェースに必要なクロックを発生します。高性能基地局のアプリケーションに必要な絶縁を与えるため、特別な予防策をとります。電圧制御発振器(VCO)とループ・フィルタの全ての構成要素が内蔵されています。
高速のJESD204Bインターフェースは、最大 12.288 Gbpsまでのレーン・レートをサポートし、トランスミッタ当たり2レーン、および最高広帯域幅モードではレシーバー当たり1レーンを実現します。インターフェースは、低帯域幅用にインターリーブ・モードもサポートしていて、高速データ・インターフェース・レーンの総数を1個に削減しています。固定小数点と浮動小数点両方のデータ・フォーマットをサポートしています。浮動小数点フォーマットは、内部AGCを復調器デバイスに見えないようにできます。フォーマットの詳細は、デバイス・ユーザ・ガイドの中にあります。
ADRV9009のコアは、1.3Vと1.8Vのレギュレータから直接給電でき、標準4線式シリアル・ポートで制御します。通常使用の消費電力を最小化するため、包括的パワーダウン・モードが含まれています。ADRV9009 は、12mm × 12mm、196 ボールのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 3G/4G/5G TDD マクロ・セル基地局
- TDDのアクティブ・アンテナ・システム
- Massive MIMO
- フェーズド・アレイ・レーダー
- 電子戦
- 防衛用通信
- 携帯試験装置
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 電子的情報収集および対抗手段
- 無人航空機(UAV)
- 軍用通信ソリューション
- フェーズド・アレイ技術
- ミサイルおよび高精度軍用品ソリューション
計装および測定ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
AD9082

AD9082ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE®)は、16ビットで最大サンプリング・レートが12GSPSのRF D/Aコンバータ(DAC)コア、および12ビットで最大サンプリング・レートが6GSPSのRF A/Dコンバータ(ADC)コアを内蔵した高集積デバイスです。広範な瞬時帯域幅の信号を処理するために広帯域のADCとDACが必要なアプリケーションに最適です。デバイスは8送信レーンと… 全文を表示..
AD9082ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE®)は、16ビットで最大サンプリング・レートが12GSPSのRF D/Aコンバータ(DAC)コア、および12ビットで最大サンプリング・レートが6GSPSのRF A/Dコンバータ(ADC)コアを内蔵した高集積デバイスです。広範な瞬時帯域幅の信号を処理するために広帯域のADCとDACが必要なアプリケーションに最適です。デバイスは8送信レーンと8受信レーンを備え、24.75Gbps/レーンのJESD204C規格または15.5Gbps/レーンのJESD204B規格に対応しています。また、オンチップ・クロック逓倍器とデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)機能を搭載し、広帯域またはマルチバンドのDC~RFアプリケーションを対象としています。DSPデータパスはバイパス可能なため、コンバータ・コアとJESD204B/Cデータ・トランシーバー・ポートの間を直接接続できます。更に、フェーズド・アレイ・レーダー・システムと電子戦アプリケーションに有用な、低遅延ループバック・モード、周波数ホッピング・モード、データパス・マルチプレクサ(mux)構成も使用できます。AD9082には2つのモデルがあります。4D2ACモデルは4個のDACと2個のADCに対応します。2D2ACモデルは2個のDACと2個のADCに対応します。
アプリケーション
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- マイクロ波ポイントtoポイント、Eバンドおよび5Gミリ波
- 広帯域通信システム
- DOCSIS 3.1および4.0 CMTS
- フェーズド・アレイ・レーダーおよび電子戦
- 電子テストおよび計測システム
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- フェーズド・アレイ技術
- 軍用通信ソリューション
- 電子的情報収集および対抗手段
計装および測定ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)技術
- ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
AD9081

AD9081ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE®)は、16ビットで最大サンプル・レートが12GSPSのRF D/Aコンバータ(DAC)コアを4つと、12ビットで4GSPSのレートのRF A/Dコンバータ(ADC)コアを4つ内蔵した高集積デバイスです。広範な瞬時帯域幅の信号を処理するために広帯域のADCとDACが必要なアプリケーションに最適です。このデバイスは、24.75Gbps/レーン… 全文を表示..
AD9081ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE®)は、16ビットで最大サンプル・レートが12GSPSのRF D/Aコンバータ(DAC)コアを4つと、12ビットで4GSPSのレートのRF A/Dコンバータ(ADC)コアを4つ内蔵した高集積デバイスです。広範な瞬時帯域幅の信号を処理するために広帯域のADCとDACが必要なアプリケーションに最適です。このデバイスは、24.75Gbps/レーンのJESD204C規格または15.5Gbps/レーンのJESD204B規格に対応する8つの送信レーンと8つの受信レーンを備えています。オンチップ・クロック逓倍器と、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)機能を搭載し、広帯域またはマルチバンドのDC~RFアプリケーションを対象としています。DSPデータパスはバイパスできるので、コンバータ・コアとJESD204データ・トランシーバー・ポート間を直接接続することが可能です。更に、フェーズド・アレイ・レーダー・システムと電子戦アプリケーションを対象とした低遅延ループバック・モードと周波数ホッピング・モードも備えています。AD9081では2つのモデルが提供されています。4D4ACモデルは瞬時チャンネル帯域幅全域に対応しています。一方、4D4ABモデルはチャンネルあたり600MHzの最大瞬時帯域幅に対応しており、DSPを自動設定することで起動時の瞬時帯域幅を制限します。
アプリケーション
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
- マイクロ波のポイントtoポイント、Eバンド、および5Gミリ波
- 広帯域通信システム
- DOCSIS 3.1および4.0 CMTS
- フェーズド・アレイ・レーダーおよび電子戦
- 電子テストおよび計測システム
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 航空通信
- アビオニクス・システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- フェーズド・アレイ技術
- 軍用通信ソリューション
- 電子的情報収集および対抗手段
ワイヤレス通信ソリューション
- ミリ波通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
計装および測定ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
無線周波数(RF)ソリューション
- 無線周波数(RF)コンバータ・ソリューション
ADRV9026

ADRV9026は、高度に統合化された無線周波数(RF)のアジャイル・トランシーバーです。個別に制御可能なトランスミッタ4個、各トランスミッタ・チャンネル監視専用のオブザベーション・レシーバー入力、個別に制御可能なレシーバー4個、内蔵シンセサイザ、デジタル信号処理回路を搭載し、フル機能のトランシーバー・ソリューションを提供します。また、スモール・セル基地局無線、マクロ3G/4G/5Gシステム、… 全文を表示..
ADRV9026は、高度に統合化された無線周波数(RF)のアジャイル・トランシーバーです。個別に制御可能なトランスミッタ4個、各トランスミッタ・チャンネル監視専用のオブザベーション・レシーバー入力、個別に制御可能なレシーバー4個、内蔵シンセサイザ、デジタル信号処理回路を搭載し、フル機能のトランシーバー・ソリューションを提供します。また、スモール・セル基地局無線、マクロ3G/4G/5Gシステム、MIMO(Massive Multiple Input Multiple Output)基地局などのセルラ・インフラストラクチャ・アプリケーションに必要な性能を発揮します。
レシーバー・サブシステムには、幅広いダイナミック・レンジを持つ独立した4つの広帯域幅ダイレクト・コンバージョン・レシーバーが搭載されています。4つの独立したトランスミッタはダイレクト・コンバージョン変調器を使用しているため、動作時のノイズと消費電力を低減できます。また、各トランスミッタ出力を監視するための2つの入力を備えた広帯域幅の時間共有オブザベーション・パス・レシーバーを2つ含みます。
全機能内蔵型トランシーバー・サブシステムは、自動および手動の減衰制御、DCオフセット補正回路、直交誤差補正回路(QEC)、およびデジタル・フィルタリングを内蔵しているため、デジタル・ベースバンドにこれらの機能は不要です。また、多数のデジタル制御オプションを提供するA/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、汎用入出力(GPIO)などの補助機能も搭載しています。
高レベルのRF性能を実現するため、トランシーバーには、全機能内蔵のフェーズ・ロック・ループ(PLL)が5個搭載されています。PLLのうち2個は、トランスミッタとレシーバー信号パスに対して低ノイズで低消費電力のフラクショナルN-RF周波数シンセシスを提供します。1個は、オブザベーション・レシーバー用の独立した局部発振器(LO)モードをサポートしています。残りの2個のうち片方はコンバータとデジタル回路に必要なクロックを発生させ、もう片方はシリアル・データ・インターフェース用のクロックを発生させます。
マルチチップ同期メカニズムは、複数のADRV9026チップ間ですべての局部発振器(LO)とベースバンド・クロックの位相を同期します。また、すべての電圧制御発振器(VCO)とループ・フィルタの構成要素が内蔵されており、デジタル制御インターフェースで調節できます。
シリアル・データ・インターフェースは、4つのシリアライザ・レーンと4つのデシリアライザ・レーンで構成されています。最大12.288Gbpsのデータ・レートで動作するJESD204B規格およびJESD204C規格の両方をサポートしています。また、低帯域幅用にインターリーブ・モードをサポートすることで、高速データ・インターフェース・レーン数を1個に削減しています。データ・フォーマットは、固定小数点と浮動小数点両方をサポートしています。浮動小数点フォーマットを選択すると、内部自動ゲイン制御(AGC)が復調器デバイスから見られなくなります。
ADRV9026は1.0V、1.3V、1.8Vのレギュレータから直接給電し、標準シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)のシリアル・ポートで制御できます。また、包括的パワーダウン・モードが搭載されているため、通常使用の消費電力を最小化できます。ADRV9026は、14mm × 14mm、289ボールのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 3G/4G/5G TDDおよびFDD Massive MIMO、マクロ・セルおよびスモール・セル基地局
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- アビオニクス・システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 軍用通信ソリューション
- フェーズド・アレイ技術
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
HMC7044

HMC7044 は、高性能のデュアル・ループ、整数N型ジッタ・アッテネータです。パラレルまたはシリアル(JESD204B/JESD204C タイプ)インターフェース付きの高速データ・コンバータ用に超低位相ノイズ周波数の生成とリファレンスの選択を行います。HMC7044 は、2個の整数モード PLL と、オーバーラップした2個のオンチップ VCO を搭載し、SPI によって選択し、それぞれ約 2.5… 全文を表示..
HMC7044 は、高性能のデュアル・ループ、整数N型ジッタ・アッテネータです。パラレルまたはシリアル(JESD204B/JESD204C タイプ)インターフェース付きの高速データ・コンバータ用に超低位相ノイズ周波数の生成とリファレンスの選択を行います。HMC7044 は、2個の整数モード PLL と、オーバーラップした2個のオンチップ VCO を搭載し、SPI によって選択し、それぞれ約 2.5 GHz と 3 GHz の広範囲な調整範囲に対応します。GSM と LTE の基地局設計の条件に適合し、広範囲のクロック管理と配分の機能を提供するため、ベースバンドと無線カードのクロック・ツリー設計が簡素化します。HMC7044 は、14の設定可能な低ノイズ出力を持ち、データ・コンバータ、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)、ミキサーのローカル発振器(LO)など数多くのさまざまなコンポーネントに柔軟に接続できます。
HMC7044 の DCLK と SYSREF のクロック出力は、CML、LVDS、LVPECL、LVCMOS などの信号規格やさまざまなバイアス設定に対応するように設定できるため、さまざまなボードの挿入損失をなくすことができます。
アプリケーション
- JESD204B/JESD204C クロック生成
- セルラのインフラストラクチャ(マルチキャリア GSM、LTE、W-CDMA)
- データ・コンバータのクロッキング
- マイクロ波ベースバンド・カード
- 位相アレイのリファレンス配分
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- フェーズド・アレイ技術
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 軍用通信ソリューション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
HMC7043

HMC7043 は、マルチキャリア GSM および LTE 基地局設計の要件を満たすように設計されており、広範なクロック管理と分配機能を提供し、ベースバンドと無線カードのクロック・ツリーの設計を簡素化します。
HMC7043 は 14 の設定可能な低ノイズ出力を備え、データ・コンバータ、局部発振器、送信/受信モジュール、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、デジタル・フロントエン… 全文を表示..
HMC7043 は、マルチキャリア GSM および LTE 基地局設計の要件を満たすように設計されており、広範なクロック管理と分配機能を提供し、ベースバンドと無線カードのクロック・ツリーの設計を簡素化します。
HMC7043 は 14 の設定可能な低ノイズ出力を備え、データ・コンバータ、局部発振器、送信/受信モジュール、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、デジタル・フロントエンド ASIC などの、ベース・トランシーバ・ステーション(BTS)システムの種々の構成要素に柔軟にインターフェースできます。HMC7043 は、JESD204B/JESD204C のインターフェース要件に準拠した最多 7 つの DCLK と SYSREF のクロック・ペアを生成することができます。
システム設計者は、DCLK と SYSREF のペアの数を減らして、残りの出力信号経路を個別の位相と周波数に設定することができます。DCLK と SYSREF の両方のクロック出力を、CML、LVDS、LVPECL、LVCMOS などの信号規格や様々なバイアス条件に対応するように設定できるため、様々なボードの挿入損失を調整することができます。
HMC7043 固有の機能の 1 つは、14 チャンネルそれぞれが柔軟な位相管理を個別に行うことです。14 チャンネル全てが、周波数と位相の両方を調整する機能を備えています。出力については、50 Ω または 100 Ω の内部および外部終端をオプションで設定することもできます。
HMC7043 デバイスは、複数の HMC7043 デバイスを確定的に同期させる(つまり、全てのクロック出力を同じエッジで開始させる)RF SYNC 機能を備えています。この動作は、ネストされた HMC7043 または SYSREF 制御ユニット/デバイダを確定的にリフェーズし、次いで、この新しい位相で出力デバイダを再起動することによって行われます。
HMC7043 は、グラウンドに接続された露出パッドを備えた 48 ピン、7 mm × 7 mm LFCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- JESD204B/JESD204C 準拠のクロック生成
- セルラのインフラストラクチャ(マルチキャリア GSM、LTE、W-CDMA)
- データ・コンバータのクロック駆動
- 位相アレイのリファレンス分配
- マイクロ波ベースバンド・カード
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- フェーズド・アレイ技術
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 電子的情報収集および対抗手段
AD9528

AD9528は2段PLLで、複数デバイスの同期用にJESD204B SYSREF発生器を内蔵しています。1段目のフェーズ・ロック・ループ(PLL)(PLL1)は処理システム・クロックに存在するジッタを低減して入力リファレンスの調整を行います。2段目のPLL(PLL2)は、高周波クロックを提供しますが、クロック出力ドライバからのクロックは低内部ジッタ、低広域ノイズを実現します。満足な性能を得るために… 全文を表示..
AD9528は2段PLLで、複数デバイスの同期用にJESD204B SYSREF発生器を内蔵しています。1段目のフェーズ・ロック・ループ(PLL)(PLL1)は処理システム・クロックに存在するジッタを低減して入力リファレンスの調整を行います。2段目のPLL(PLL2)は、高周波クロックを提供しますが、クロック出力ドライバからのクロックは低内部ジッタ、低広域ノイズを実現します。満足な性能を得るために必要な位相ノイズとジッタに対する厳しい要求を実現するために、外部VCXOはPLL2に必要な低ノイズ・リファレンスを提供します。オンチップのVCOは、3.450GHz~4.025GHz間でチューニングできます。内蔵SYSREF発生器はPLL1とPLL2出力に同期した単一ショット、Nショット又は連続信号を出力して複数デバイスの時間を合わせます。
AD9528は最大周波数1.25GHzの6出力(Output 0 ~ Output 3、Output 12、Output 13)と最大周波数1GHzの8出力を生成します。各出力はPLL1、PLL2あるいは内部SYSREF発生器から直接出力するように設定できます。各14個の出力チャンネルには14個の出力全体のタイミングを一致させるための柔軟性を十分持たせるために粗いデジタル位相調整と微細なアナログ位相遅延回路が含まれています。AD9528は14個のデバイス・クロックそして / 又はSYSREF信号を分配するデュアル入力のフレキシブル・バッファとしても使用することができます。パワーアップ時、AD9528はパワーアップ・レディ・クロックとして機能するVCXO信号を直接Output 12とOutput 13に送ります。
このデータシートでは、2つの機能名を持つピンは、該当する方を用いてその機能を説明していることにご注意ください。
アプリケーション
- 高性能ワイヤレス・トランシーバ
- LTEとマルチキャリアGSMのベース・ステーション
- ワイヤレスおよびブロードバンドのインフラストラクチャ
- 医療機器
- 高速なADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFEのクロッキング;JESD204Bに対応
- 低ジッタ、低位相ノイズ・クロックの分配
- ATEと高性能計測機器
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- ミリ波イメージング/センシング
- 軍用通信ソリューション
- ミサイルおよび高精度軍用品
- フェーズド・アレイ技術
- 電子的情報収集および対抗手段
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 医療用超音波
AD9525

AD9525は、LTE(ロング・ターム・エボリューション)やマルチキャリアGSMのベース・ステーションの設計で必要とする、クロック要求の変換をサポートするように設計されています。
AD9525は、外部VCO / VCXOとともに使うことのできるPLLを内蔵し、低ジッタ性能で低消費のマルチ出力クロック分配機能を提供します。VCO入力と8つのLVPECL出力は、最大3.6GHzまでの周波数で動作する… 全文を表示..
AD9525は、LTE(ロング・ターム・エボリューション)やマルチキャリアGSMのベース・ステーションの設計で必要とする、クロック要求の変換をサポートするように設計されています。
AD9525は、外部VCO / VCXOとともに使うことのできるPLLを内蔵し、低ジッタ性能で低消費のマルチ出力クロック分配機能を提供します。VCO入力と8つのLVPECL出力は、最大3.6GHzまでの周波数で動作することができます。全ての出力は、1~6の分周を提供することのできる共通分周器を共用します。
AD9525は、再設定またはデータ変換器の同期のためのプログラマブルな信号を提供するために使うことのできる、専用出力を提供します。出力信号は、SPIへの書き込みによってアクティブとなります。
AD9525は48ピンLFCSPパッケージを採用し、3.3Vの単電源で動作することができます。外部のVCXOまたはVCOは、最大5.5Vまでの電圧動作が可能です。
AD9525は、拡張工業用温度範囲-40℃~+85℃にわたって動作します。
アプリケーション
- LTEとマルチキャリアGSMのベース・ステーション
- 高速ADC / DACのクロッキング
- ATEと高性能計測機器
- 40 / 100GbpsのOTNライン・サイドのクロッキング
- ケーブル / 7DOCSIS・CMTSのクロッキング
- テストおよび計測
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
LTC6952

LTC6952 は、高性能の超低ジッタ JESD204B/C クロック生成およびクロック分配 IC です。リファレンス分周器、フェーズ・ロック・インジケータを備えた位相周波数検出器(PFD)、超低ノイズ・チャージ・ポンプ、およびインテジャー・フィードバック分周器で構成されたフェーズ・ロック・ループ(PLL)コアを内蔵しています。LTC6952 の 11 個の出力は、最大 5 組の JESD204… 全文を表示..
LTC6952 は、高性能の超低ジッタ JESD204B/C クロック生成およびクロック分配 IC です。リファレンス分周器、フェーズ・ロック・インジケータを備えた位相周波数検出器(PFD)、超低ノイズ・チャージ・ポンプ、およびインテジャー・フィードバック分周器で構成されたフェーズ・ロック・ループ(PLL)コアを内蔵しています。LTC6952 の 11 個の出力は、最大 5 組の JESD204B/C サブクラス 1 デバイス・クロックと SYSREF のペアに 1 つの汎用出力を加えた構成にするか、単純に JESD204B/C 以外のアプリケーション向けに 11 個の汎用クロック出力として構成することができます。各出力には、個別にプログラマブルな独自の周波数分周器と出力ドライバがあります。すべての出力を同期させることも、ハーフ・サイクルのデジタル粗遅延やアナログ微遅延を個別に使用して正確に位相を合わせることもできます。
11 を超える出力が必要になるアプリケーションの場合は、EZSync または ParallelSync 同期プロトコルを使用して、複数の LTC6952 を接続できます。
アプリケーション
- 高性能データ・コンバータのクロック駆動
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 試験および計測
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
- 電子的情報収集および対抗手段
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム