AD7980
製造中PulSAR®:16ビットA/Dコンバータ、1MSPS、MSOP/LFCSP
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.87
製品の詳細
- 分解能:16ビット(ノー・ミッシング・コード)
- スループット:1MSPS
- 低消費電力:
4mW@1MSPS(VDDのみ)
7mW@1MSPS(トータル)
70µW@10KSPS - INL:±0.6LSB(typ)、±1.25LSB(max)
- SINAD:91.25dB@10kHz
- THD:−110dB@10kHz
- 詳細はデータシートをご参照ください。
- AD7980-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- ミリタリ温度範囲:-55°C~+125°C
- DSCC図面番号:V62/12640
AD7980は、16ビット逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、単電源(VDD)で動作します。低消費電力で高速16ビット・サンプリングのADCと、汎用シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVの立上がりエッジで、グラウンド・センスIN-を基準にして0V~REFの間のアナログ入力IN+をサンプリングします。リファレンス電圧REFは外部から得られ、電源電圧とは関係なく設定できます。
消費電力はスループットに直線的に比例します。
また、SPI互換のシリアル・インターフェースでは、SDI入力を使用して1つの 3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続する機能があります。さらに、オプションとしてBUSYを表示することもできます。別電源VIOを使用することによって、 1.8V、2.5V、3V、5Vの各種ロジックとインターフェースすることが可能です。
AD7980は、10ピンMSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)パッケージを採用しており、-40°C~+125°Cの温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の装置
- 通信機器
- 自動試験装置(ATE)
- データ・アクイジション
- 医療機器
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 8
製品ハイライト 1
テスト済み製品の組み合わせ 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 3
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7980ACPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7980ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7980ARMZRL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD7980BCPZ-RL | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7980BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7980BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7980BRMZRL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD7980SRMZ-EP | 10-Lead MSOP | ||
AD7980SRMZ-EP-RL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 1, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
AD7980ACPZ-RL7 | 製造中 | |
AD7980BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7980BCPZ-RL7 | 製造中 | |
2 21, 2010 - 10_0042 Metal and Via mask Changes on AD7980, AD7982, AD7983, AD7984, AD7987, AD71062 and AD71092 |
||
AD7980ACPZ-RL7 | 製造中 | |
AD7980ARMZ | 製造中 | |
AD7980ARMZRL7 | 製造中 | |
AD7980BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7980BCPZ-RL7 | 製造中 | |
AD7980BRMZ | 製造中 | |
AD7980BRMZRL7 | 製造中 | |
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD7980ARMZ | 製造中 | |
AD7980ARMZRL7 | 製造中 | |
AD7980BRMZ | 製造中 | |
AD7980BRMZRL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7980ARMZ | 製造中 | |
AD7980ARMZRL7 | 製造中 | |
AD7980BRMZ | 製造中 | |
AD7980BRMZRL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 5 | ||
ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 2 | ||
ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開く