ADA4805-2

新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低入力オフセット電圧:
    125μV(max)
  • 低入力オフセット電圧ドリフト:
    • 0.2μV/℃(typ)
    • 1.5μV/℃(max)
  • 超低電源電流:500μA/アンプ
  • VS=3V、5V、±5Vで完全に仕様を規定
  • 高速性能
    • -3dB帯域幅:105MHz
    • スルーレート:160V/μs
    • 0.1%セトリング・タイム:35ns
  • レールtoレール出力
  • 詳細については、データシートを参照してください
AD4805-2-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • AD4805-2-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • 拡張工業用温度範囲: −55°C  ~ +125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/16621
ADA4805-2

オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4805

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

オペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ

このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AMC-ADA4805-2ARMZ

ADA4805-2 用のアンプ・メザニン・カード

機能と利点

  • ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • 他の ADC 評価用ボードとの接続が簡単

製品詳細

アナログ・デバイセズのアンプ・メザニン・カード (AMC) A/D コンバータ (ADC) ドライバは、 8ピン、シングルおよびデュアル SOIC、6ピン、シングル SOT23、8ピン、デュアルMSOP および 16ピン、LFCSP パッケージの中のアンプの性能を評価します。このアドオン・ボードは 7ピン・ヘッダーを使用して ADC 評価用ボードに挿入することができます。アナログ・デバイセズ製 ADC 評価用ボード上に取り付けられている AMC を図 1に示します。

AMC は異なったパッケージのアナログ・デバイセズのオペアンプと ADC ドライバのどれでもサポートすることができます。ADC ドライバーをサレンキー・ローパス、ハイパス、またはバンドパス・フィルタとして、多重帰還型の・ローパス、ハイパス、またはバンドパス・フィルタとして、あるいは反転および非反転オペアンプとして構成することができます。また AMC をシングルエンド信号、完全差動信号、または差動 ADC に対するシングルエンド信号を駆動するために構成することもできます。

最適化された電源プレーンとグラウンド・プレーンにより、低ノイズの高速動作が実現されています。回路で最高の柔軟性と性能を得られるように、部品の配置と電源バイパスが最適化されています。AMC 評価用ボードでは、0402 または 0603 の表面実装技術(SMT)部品、1206 のバイパス・コンデンサ、2.54 mm のヘッダーを使用することができます。

すべての部品は表面に配置されます。裏面に配置される部品はありません。

eval board
EVAL-HSAMP-2

Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

製品詳細

The Universal Dual High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enables users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

AMC-ADA4805-2ARMZ
ADA4805-2 用のアンプ・メザニン・カード
EVAL-HSAMP-2
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション

ADA4805-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品