AD7903

製造中

A/Dコンバータ、16ビット、1MSPS、デュアル、差動入力、12.0mW、QSOPパッケージ、PulSAR

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ノーミッッシング・コードが保証された16ビット分解能
  • スループット:1MSPS
  • 低消費電力:
    7.0mW@1MSPS(VDD1とVDD2のみ)
    12.0mW@1MSPS(total)
    140µW@10kSPS
  • INL:±0.5LSB(typ)、±2.0LSB(max)
  • 真の差動アナログ入力範囲±VREF
    0V~VREF、VREFが2.4Vと5.1Vの間の場合、どんな入力範囲の場合でもADA4941-1を使って容易にドライブ可能
  • SINAD:93.5dB@1kHz
  • THD:-112dB@1kHz
  • パイプライン遅延なし
  • 1.8V / 2.5V / 3V / 5Vロジック・インターフェースで2.5V単電源動作
  • シリアル・インターフェース:SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP互換
  • 20ピンQSOPパッケージ
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+125℃
AD7903
A/Dコンバータ、16ビット、1MSPS、デュアル、差動入力、12.0mW、QSOPパッケージ、PulSAR
AD7903 Functional Block Diagram AD7903 Pin Configuration
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
シリーズ電圧リファレンス 6
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR433 製造中 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR4533 製造中 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 5
ADA4805-1 新規設計に推奨 オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール
ADA4805-2 新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール

ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4841-2 製造中 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 2
ADA4807-1 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

ADA4807-2 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4897-2 新規設計に推奨 オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4637-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7903

AD7903 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7903SDZ is an evaluation board designed to demonstrate the low power AD7903 performance and to provide an easy to understand interface for a variety of system applications. The AD7903 is a dual differential 16-bit, 1 MSPS PulSAR® ADC. A full description of the AD7903 is available in the AD7903 data sheet and should be consulted when using this evaluation board.

The evaluation board is ideal for use with the Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP) board, EVAL-SDP-CB1Z. The evaluation board interfaces to the SDP board via a 120-pin connector. SMA Connectors J6, J7, J10, and J15 are provided to connect a low noise analog signal source.

 

The user PC software executable controls the evaluation board over the USB through the SDP board, EVAL-SDP-CB1Z.

 

On-board components include the following:

ADR435: high precision, buffered band gap 5.0 V reference

AD8031: reference buffer

ADA4841-1: signal conditioning circuit with op amps

ADP7104 and ADP2301: regulators to derive necessary voltage levels on board

EVAL-AD7903
AD7903 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements
CN0374 Circuits from the Lab®

RF-to-Bitsソリューションが6GHzまで 高精度の位相および振幅データを提供 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 6GHzまでの高精度な振幅および位相測定
  • 小型PCBフットプリント
CN0374
RF-to-Bitsソリューションが6GHzまで 高精度の位相および振幅データを提供 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements

最新のディスカッション

最近表示した製品