ADA4940-2

製造中

ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.05
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小信号帯域幅: 260 MHz
  • 超低消費電力: 1.25 mA
  • 極めて低い高調波歪
    • THD: -122 dB @ 50 kHz
    • THD: -96dB @ 1 MHz
  • 低入力電圧ノイズ: 3.9 nV/√Hz
  • 最大オフセット電圧: 0.35 mV
  • バランスした出力
  • 0.1%へのセトリング時間: 34 ns
  • レール to レール出力: -VS + 0.1 V ~ +VS - 0.1 V
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • 柔軟な電源電圧: 3 V ~ 7 V(LFCSP)
  • 消費電力を低減するディスエーブル・ピン
  • LFCSP と SOIC パッケージを採用
ADA4940-2
ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4940

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-FDA-2

Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User-defined circuit configuration
  • Edge-mounted SMA connector provisions
  • Easy connection to test equipment and other circuits
  • Two independent circuits enhance flexibility

製品詳細

The EVAL-FDA-2CPZ-24 is designed to aid in the evaluation of dual high speed differential amplifiers. The EVAL-FDA-2CPZ-24 is a bare board (that is, there are no components soldered to the board) that enables users to quickly prototype a variety of differential amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. The EVAL-FDA-2CPZ-24 evaluation board supports any of the Analog Devices, Inc., dual high speed differential amplifiers in 4 mm × 4 mm, lead frame chip scale packages (LFCSP).

EVAL-FDA-2
Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers

リファレンス・デザイン

Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements
CN0374 Circuits from the Lab®

RF-to-Bitsソリューションが6GHzまで 高精度の位相および振幅データを提供 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 6GHzまでの高精度な振幅および位相測定
  • 小型PCBフットプリント
CN0374
RF-to-Bitsソリューションが6GHzまで 高精度の位相および振幅データを提供 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

ADA4940-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品