ADA4945-1

新規設計に推奨

高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い電源範囲:3 V~10 V
  • 広い入力コモンモード電圧範囲:−VS ~+VS − 1.3 V
  • レールtoレール出力
  • すべて仕様規定されたデュアル・パワー・モード動作
    • 4 mAの通常消費電力モード(145 MHz)
    • 1.4mAの低消費電力モード(80 MHz)
  • 通常消費電力モード
    • 低高調波歪み
    • −133 dBc(HD2)および−140 dBc(HD3)(1kHz)
    • −133 dBc(HD2)および−116 dBc(HD3)(100kHz)
    • 高速セトリング時間
      • 18ビット:100 ns
      • 16ビット:50 ns
    • 入力電圧ノイズ:f = 100 kHzで1.8 nV/√Hz
  • ±115 μVの最大オフセット電圧(−40°C~+125°C)
  • 調整可能な出力クランプによるADC入力保護

 

ADA4945-1
高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ
ADA4945-1 Functional Block Diagram
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
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4945-HP
  • ADA4945-LP

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4945-1

ADA4945-1 評価用ボード

機能と利点

  • ブレッドボード/プロトタイプの迅速な作成が可能
  • ユーザ定義の回路構成

製品詳細

アナログ・デバイセズのADA4945-1CP-EBZ評価用ボードを使用することで、ADA4945-1完全差動アンプの性能を評価できます。ADA4945-1CP-EBZ評価用ボードは、シングルエンドまたは差動の入力信号を受け入れるよう設定できます。

適切なジャンパを適用すれば、ADA4945-1の出力クランプレベルをハイおよびローに設定すること、出力コモンモード電圧を設定すること、ハイ・パワー・モードまたはロー・パワー・モードに設定すること、デジタル・グラウンド・レベルを設定することができます。

回路の柔軟性と性能が最高となるよう、部品の配置と電源バイパスが設定されています。

入出力信号は、50Ωのサイド・ローンチのSMA(サブミニチュア・バージョンA)コネクタを介してボードに印加されます。

ADA4945-1のすべての仕様は、ADA4945-1データシートに記載されています。ADA4945-1CP-EBZ評価用ボードを使用する場合は、このユーザ・ガイドとデータシートを組み合わせて参照してください。

eval board
EVAL-ADMX1002

超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高解像度ソース
    • 周波数範囲:DC 、50Hz~40kHz
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • −130dBc THD(1kHz(代表値)の時)
    • 内蔵パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス型)出力:最大3.6VRMS
  • 複数の記憶された波形間の高速パターン・スイッチング
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(自己消費、代表値)
  • SPIインターフェースをテストおよび測定システムに統合

製品詳細

ADMX1002は、超低歪み、正弦波、高解像度の任意波形発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの採用により、信号の歪みを、高性能のDAC(D/Aコンバータ)やアンプのみが達成できるレベル以下に低減します。その差動出力は、高性能ADC(A/Dコンバータ)、オーディオ・コーデック、その他のオーディオICやシステムのテストで必要になることが多いコモンモード・レベルに合わせて設定できます。容易に導入可能なSPIインターフェースとスモール・フォーム・ファクタにより、ADMX1002は、テスト・システムへの組み込みが容易にでき、測定や特性評価用の作業台でも簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスジューサのテスト
  • 周波数応答およびネットワークの解析
  • ATE(自動試験装置)

eval board
EVAL-AD4030-24

AD4030-24評価用ボード、高精度シングル・チャンネル24ビットSAR ADC

機能と利点

  • 電圧リファレンス、クロック源、およびADCドライバを内蔵
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • 設定およびデータ解析(時間領域および周波数領域)のためのACE PCソフトウェア
  • 他の市販コントローラ・ボードに適合

製品詳細

EVAL-AD4030-24FMCZ評価ボードを使用すると、24ビット精度の逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)のAD4030ファミリをすばやく簡単に評価できます。

AD4030-24 は、最大2MSPSに対応可能な低消費電力の24ビット精度SAR ADCです。この評価用ボードは、AD4030-24の性能を実証し、様々なシステム・アプリケーション向けに設定可能なアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

EVAL-AD4030-24FMCZ評価用ボードは、Digilent ZedBoardを使用するよう設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードは、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続されます。ZedBoardは、プログラマブルなFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えたXilinx Zynq7000 SoCをホストしています。ZedBoardとPCはUSBケーブルで接続します。

評価用ボードには以下が含まれます。

  • 高精度のバッファリングされたバンド・ギャップ5Vリファレンス(LTC6655)。
  • AD4030-24のシグナル・コンディショニングとドライブを行うアナログ・フロント・エンド(AFE)。AFEは、デュアル・バッファ構成のADA4896-2、または完全差動アンプのADA4945-1のいずれかを使用するように構成できます。
  • FPGAおよびADCのリファレンス・クロックを提供するオプションの100MHzクロック源。
  • FMCコネクタを介してZedBoardから供給される12Vの電源から必要なすべての電圧レールを供給するフル機能電源ソリューション。

これらの製品の詳細な説明は、それぞれのデータシートに記載されており、評価ボードを使用する際にはこのデータシートを参照する必要があります。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • デジタル制御ループ
  • 医療用計測機器
  • 地震計測
  • 半導体製造
  • 科学計測

eval board
EVAL-ADMX1001

完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高分解能ソース
    • DC、50Hz~40kHzの周波数範囲
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • THD:−130dBc THD(1kHz時の代表値)
    • オンボード・パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス)出力:最大3.5VRMS
    • 保存された複数の波形間の高速パターン切り替え
  • 完全差動入力アクイジション・チャンネル
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(代表値、自己消費電力)
  • テストおよび測定システムに統合するためのSPIインターフェース

製品詳細

ADMX1001は、アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み正弦波および高分解能任意波形の発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの実例となるものであり、信号歪みを、高性能D/Aコンバータ(DAC)とアンプだけで達成できるレベルよりも低減します。その差動出力は、高性能A/Dコンバータ(ADC)、オーディオ・コーデック、およびその他のオーディオICやシステムのテストで必要とされることが多いコモンモード・レベルに設定できます。信号発生器とアクイジション・チャンネルは、別々の使いやすいSPIインターフェースを用いて個別に制御できます。ADMX1001は、スモール・フォーム・ファクタを有するため、テスト・システムに容易に組み込むことができ、あるいは、測定や特性評価用の作業台で簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスデューサーのテスト
  • 周波数応答とネットワーク解析
  • 自動試験装置(ATE)

eval board
EVAL-AD4630-24

AD4630-24 SAR ADC評価用ボード

機能と利点

  • 内蔵の電圧リファレンス、クロック源、およびADCドライバ
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • 設定およびデータ解析(時間領域および周波数領域)のためのACE PCソフトウェア
  • 市販の他のコントローラ・ボードに適合

製品詳細

EVAL-AD4630-24FMCZ評価用ボードにより、AD4630ファミリの24ビットの高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)の迅速で容易な評価が可能です。

AD4630-24 は、低消費電力、24ビット、2チャンネル、24ビット精度のSAR ADCで、1チャンネルあたり最大2MSPSをサポートしています。この評価用ボードは、AD4630-24の性能を実証し、様々なシステム・アプリケーション向けに設定しやすいアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

EVAL-AD4630-24FMCZ評価用ボードは、Digilent ZedBoardと一緒に使用するように設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードを、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続します。ZedBoardが提供するXilinx Zynq7000 SoCは、プログラマブルFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えています。ZedBoardとPCはUSBケーブルで接続します。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • デジタル制御ループ
  • 医療用計測機器
  • 地震計測
  • 半導体製造
  • 科学計測

EVAL-ADA4945-1
ADA4945-1 評価用ボード
eval-image-unavailable
EVAL-ADMX1002
超低歪み信号発生器測定モジュール
EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View ADMX1002 - Angle View ADMX1002 - Top View ADMX1002 - Bottom View
EVAL-AD4030-24
AD4030-24評価用ボード、高精度シングル・チャンネル24ビットSAR ADC
EVAL-AD4030-24 Evaluation Board EVAL-AD4030-24 Evaluation Board - Top View EVAL-AD4030-24 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADMX1001
完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール
ADMX1001 - Top View ADMX1001 - Bottom View ADMX1001 - Angle View ADMX1001FMCZ - Top View ADMX1001FMCZ - Bottom View ADMX1001FMCZ - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View
EVAL-AD4630-24
AD4630-24 SAR ADC評価用ボード
EVAL-AD4630-24FMCZ Evaluation Board EVAL-AD4630-24FMCZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD4630-24FMCZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
CN0577 Circuits from the Lab®

シリアルLVDS SAR ADC用のアナログ・フロント・エンドおよびデジタル・インターフェース

機能と利点

  • 18ビット分解能、15MSPSデータ・アクイジション・システム
  • 任意の電圧入力をサポート
  • クロッキングと電源に必要な全ての機能がオンボード
  • FPGAインターフェース用FMCコネクタ
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 Circuits from the Lab®

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

機能と利点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Simplified Circuit Diagram
CN0535 Circuits from the Lab®

柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • エイリアス・フリー測定システム
  • AC性能とDC性能を最適化
  • 広いアナログ入力電圧範囲(+/-12V)
  • FMC互換のフォーム・ファクタ

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 Circuits from the Lab®

IEPE センサー用 24 ビットデータ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • IEPE対応のデータ・アクイジション・システム
  • 圧電センサーおよびMEMSセンサー
  • 54kHzのアナログ入力帯域幅
  • Arduinoフォーム・ファクタ互換

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-02-10
    CN0549 状態基準保全 (CbM) 開発プラットフォーム
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-12-19
    堅牢性の高い産業用のシグナル・チェーン、センサーの接続がより容易に
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
CN0582
USB 3.0 クワッドチャンネル IEPE 振動センサー計測システム
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View
CN0577
シリアルLVDS SAR ADC用のアナログ・フロント・エンドおよびデジタル・インターフェース
Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0577-FMCZ
EVAL-CN0577-FMCZ - Top View
EVAL-CN0577-FMCZ - Bottom View
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View
CN0535
柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Circuit Diagram
CN0540
IEPE センサー用 24 ビットデータ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Top View
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品