LT3008
LT3008
新規設計に推奨消費電流3μAの20mA、45V低損失リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 70
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.48
Viewing:
製品の詳細
- 非常に低い消費電流:3μA
- 入力電圧範囲:2.0V~45V
- 出力電流:20mA
- 損失電圧:300mV
- 調整可能な出力電圧(VADJ=VOUT(MIN)=600mV)
- 固定出力電圧:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 出力許容誤差:負荷、入力、温度の全範囲で±2%
- 低ESRのセラミック出力コンデンサ(最小2.2μF)で安定
- シャットダウン電流:<1μA
- 電流制限保護
- 逆バッテリ保護
- 熱制限保護
- TSOT-23および2mm×2mm DFNパッケージ
LT3008シリーズはマイクロパワー、低損失電圧(LDO)リニア・レギュレータです。このデバイスは300mVの損失電圧で20mAの出力電流を供給します。無負荷時の消費電流は3μAです。負荷が増加しても、グランド・ピンの電流は出力電流の5%未満に保たれます。シャットダウン時の消費電流は1μAを下回ります。
LT3008レギュレータは低ESRのセラミック・コンデンサを使用して安定性と過渡応答を最適化するので、必要な容量は最小でわずか2.2μFです。他のレギュレータのようにESRを追加する必要はありません。内部保護回路は電流制限、熱制限、逆バッテリ保護、逆電流保護などを行います。
LT3008シリーズは中位の出力ドライブ能力とスタンバイ時に超低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。このデバイスには1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5Vの固定出力電圧バージョンと 0.6V~44.5Vの出力電圧範囲を備えた可変出力電圧バージョンがあります。LT3008は熱特性が改善された6ピンDFNおよび8ピンTSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- オートモーティブ
- 低電流のバッテリ駆動システム
- キープアライブ電源
- 遠隔モニタリング
- ユーティリティ・メータ
- 低消費電力産業用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3008EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-1.2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-1.2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-1.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-1.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-1.8#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-1.8#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-2.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-2.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008EDC-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008ETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ETS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008IDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-1.2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-1.2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-1.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-1.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-1.8#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-1.8#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-2.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-2.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008IDC-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3008ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008ITS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3008MPTS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3008EDC#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008EDC#TRPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-5#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-1.5#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-1.8#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-5#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-5#TRPBF | 製造中 | |
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3008EDC-1.2#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-1.5#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-1.8#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-2.5#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008EDC-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-1.2#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-2.5#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-3.3#TRMPBF | 製造中 | |
LT3008IDC-3.3#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC2960 - Supervisory Circuits, LT3008 - LDO Linear Regulators
- LT3008 Demo Circuit - 3µA IQ, 20mA, 45V LDO Linear Regulator (45V to 3.3V @ 20mA)
- LT8610/LT3008-2.5 Demo Circuit - Ultralow Iq 2.5V, 3.3V Step-Down with LDO (3.8-27V to 3.3V @ 2.5A & 2.5 @ 20mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3008
- LT3008-1.2
- LT3008-1.5
- LT3008-1.8
- LT3008-2.5
- LT3008-3.3
- LT3008-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。