ADV7125

量产

330MHz、三通道、8位高速视频DAC

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吞吐量:330 MSPS
  • 三个8位DAC
  • RS-343A/RS-170兼容输出
  • 互补输出
  • DAC输出电流范围:2.0 mA至26.5 mA
  • TTL兼容输入
  • 内部基准电压源(1.235 V)
  • 采用+5 V/+3.3 V单电源供电
  • 48引脚LQFP和LFCSP封装
  • 低功耗:30 mW(最小值,3 V)
  • 低功耗(待机模式):6 mW(典型值,3 V)
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
  • 符合RoHS标准的封装
  • 通过汽车应用认证
ADV7125
330MHz、三通道、8位高速视频DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADV7125 IBIS Models 2


参考电路

CN0282 参考设计

USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

特性和优点

  • HDMI至VGA转换
  • 低功耗
CN0282
USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7125的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览