MAX13256
MAX13256
量产36V H桥变压器驱动器,用于隔离电源设计
宽工作范围变压器驱动器,简化隔离电源设计
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 简单灵活的设计
- 8V至36V供电范围
- 效率高达90%
- 提供高达10W的变压器驱动
- 欠压锁定
- 2.5V至5V逻辑接口
- 内部或外部时钟源
- 可调节过流门限
- 集成系统保护
- 故障检测与指示
- 过流限制
- 过热保护
- 节省电路板空间
- 小型10引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
MAX13256 H桥变压器驱动器为构建高达10W的隔离电源提供简单的解决方案。器件采用8V至36V宽范围直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动。通过变压器的副边与原边的匝数比设定输出电压,可以产生任意电压的隔离输出。
器件具有可调节限流,从而间接限制副边负载电流,通过外部电阻设定MAX13256的限流门限。一旦器件检测到过热或过流故障,即刻触发/FAULT输出。此外,器件还具有低功耗模式,当驱动器不工作时,将整体电源电流降至0.65mA (典型值)。
器件具有内部振荡器,支持自主工作模式;外部时钟输入可同步多个MAX13256器件并可精确设定开关频率。内部电路确保工作在固定的50%占空比,确保在使用任何时钟源时不会有直流电流通过变压器。
器件采用小尺寸10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 24V PLC隔离电源
- 隔离现场总线接口
- 医疗装置
- 电机控制
- 电表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 3
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13256ATB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX13256ATB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13256的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论