MAXM17552

推荐新设计使用

4V至60V、100mA、结构紧凑的降压型电源模块

高效、节省空间、低发热、100mA、同步Buck电源模块,采用uSLIC封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 容易使用
    • 4V至60V较宽输入范围
    • 0.9V至5.5V可调节输出
    • ±1.75%反馈电压精度
    • 高达100mA输出电流能力
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容设计
  • 高效
    • 固定频率PWM
    • 脉冲频率调制(PFM)模式
    • 增强轻载效率
    • 关断电流仅为1.2μA(最高)
  • 灵活的设计
    • 可编程软启动和预偏置启动
    • 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
    • 可编程EN/UVLO门限
  • 工作可靠
    • 打嗝模式过流保护
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
  • 坚固耐用
    • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
    • 符合跌落、冲击和振动标准 — JESD22 -B103、B104、B111
MAXM17552
4V至60V、100mA、结构紧凑的降压型电源模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAXM17552EVKIT

MAXM17552-5V输出电压应用评估板

特性和优点

  • 14V至60V较宽输入电压
  • ±1.75%反馈电压精度
  • 输出5V,100mA
  • 内部补偿
  • 全陶瓷电容超紧凑方案
  • FPFM或强制PWM工作模式
  • 关断电流仅为1.2μA(典型值)
  • 可编程软启动和预偏置启动
  • 电源就绪输出(漏极开路),低电平有效RESET引脚
  • 可编程EN/UVLO门限
  • 打嗝模式过流保护(OCP)
  • 过热保护(OTP)
  • -40°C至+125°C工业/汽车级温度范围
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
  • 符合跌落、冲击和振动标准 — JESD22-B103、B104、B111

产品详情

MAXM17552评估板(EV kit)为MAXM17552超小尺寸、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板工作在14V至60V宽输入电压范围,5V输出电压时提供高达100mA负载电流。评估板的开关频率设置为450kHz。模块使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断功能。

评估板已安装结构紧凑、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm、μSLIC封装的MAXM17552模块,工作在-40°C至+125°C工业级/汽车级温度范围。关于模块的完整技术指标、特性和利益,请参考MAXM17552数据手册。

应用

  • 4mA–20mA电流环路供电传感器
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 电机编码器

MAXM17552EVKIT
MAXM17552-5V输出电压应用评估板

参考电路

MAXREFDES177
MAXREFDES177 参考设计

MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • TMG TE IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Universal Analog IO
  • Integrated Galvanic Isolation
maxrefdes1284 figure 1
MAXREFDES1284 参考设计

Himalaya Power Evaluation Platform

特性和优点

  • Operates from a single 8V to 60V Input Supply
  • 12 Programmed 5V Output Voltages
  • Output Currents up to 100mA, 300mA, 2A, 3A, 3.5A, 4A
  • Enable Jumpers
  • RESET Outputs
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
MAXREFDES1284
Himalaya Power Evaluation Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17552的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览