LT8609S
推荐用于新设计具 2.5μA 静态电流的 42V、2A / 3A 峰值同步降压型稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- Silent Switcher® 2 架构:
- 在任何 PCB 均可实现超低 EMI / EMC 辐射
- 消除了 PCB 布局敏感性
- 内部旁路电容器降低了辐射 EMI
- 任选的扩展频谱调制
- 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
- 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
- <2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
- 输出纹波 <10mVP-P
- 高效率 2MHz 同步操作:
- >93% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
- 2A 最大连续输出,3A 峰值瞬态输出
- 快速最小接通时间:45ns
- 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 允许使用小的电感器
- 低压差
- 峰值电流模式操作
- 内部补偿
- 输出软起动和跟踪
- 小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装
- 符合AEC-Q100的汽车应用要求
LT8609S 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,仅消耗 1.7μA 非开关静态电流。LT8609S 能提供 2A 连续电流和 3A 峰值负载 (< 1 秒) 以支持要求高瞬态负载的 GSM 收发器等应用。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步,或者开关频率的扩展频谱调制 (以实现低 EMI 操作)。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN / UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8609S 以将输入电源电流减小至 1μA。TR / SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率,而当 VOUT 位于编程输出电压的 ±8.5% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8609S 采用小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装。
应用
- 通用降压
- 低 EMI 降压
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 3
新闻 1
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8609SEV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SEV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SEV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SEV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SIV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SIV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SIV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SIV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 5, 2024 - 24_0252 LT8609S Alternate Assembly Site and Mold Compound Change |
||
LT8609SEV#PBF | 量产 | |
LT8609SEV#TRPBF | 量产 | |
LT8609SIV#PBF | 量产 | |
LT8609SIV#TRPBF | 量产 | |
5月 17, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8609SEV#PBF | 量产 | |
LT8609SIV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8609
- LT8609A
- LT8609B
- LT8609S
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8609
- LT8609A
- LT8609S
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。