凌力尔特的高电压同步降压型 DC/DC 开关稳压器系列可提供高达 95% 的效率。这些低 EMI 器件的开关频率为 2MHz,并运用了 Silent Switcher 技术。其他特点包括扩展频谱频率调制、超低静态电流以及可提供单路、双路、三路和四路输出。
器件型号 | VIN 范围 | IOUT | VOUT(MIN)(V) | 频率 | IQ(µA) | 封装 |
LT8606 | 3.0 至 42 | 0.35 | 0.8 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | 2x2 DFN-8, MSOP-10E |
LT8607 | 3.0 至 42 | 0.75 | 0.8 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | 2x2 DFN-8, MSOP-10E |
LT8608 | 3.0 至 42 | 1.5 | 0.8 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | 2x2 DFN-8, MSOP-10E |
LT8609 / LT8609A | 3.0 至 42 | 2A / 3A 峰值 | 0.8 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | MSOP-10E |
LT8610 | 3.4 至 42 | 2.5 | 0.985 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | MSOP-16E |
LT8610A / LT8610AB | 3.4 至 42 | 3.5 | 0.985 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | MSOP-16E |
LT8610AC | 3.4 至 42 | 3.5 | 0.985 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | MSOP-16E |
LT8610AX | 3.4 至 42 | 3.5 | 0.985 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | MSOP-16E |
LT8611 | 3.4 至 42 | 2.5 | 0.985 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | 3x5 QFN-24 |
LT8697 | 3.4 至 42 | 2.5 | 5V | 300kHz 至 2.2MHz | 3.6 | 3x5 QFN-24 |
LT8616 | 3.4 to 42 | 2.5A + 1.5A | 0.97 | 200kHz 至 3MHz | 5 | 3x6 QFN-28, TSSOP-28E |
LT8614 | 3.4 至 42 | 4 | 0.97 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | 3x4 QFN-18 |
LT8612 | 3.4 至 42 | 5 | 0.985 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | 3x6 QFN-28 |
LT8613 | 3.4 至 42 | 5 | 0.985 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | 3x6 QFN-28 |
LT8640 / LT8640-1 | 3.4 至 42 | 5A / 7A 峰值 | 0.97 | 200kHz 至 3MHz | 2.5 | 3x4 QFN-18 |
LT8601 | 3.0 至 42 | 2.5A + 1.5A + 1.8A | 0.8 | 250kHz 至 2.2MHz | 30 | 6x6 QFN-40 |
LT8602 | 3.0 至 42 | 2.5A + 1.5A + 1.8A + 1.8A | 0.8 | 250kHz 至 2.2MHz | 25 | 6x6 QFN-40 |
LT8620 | 3.4 至 65 | 2 | 0.985 | 200kHz 至 2.2MHz | 2.5 | MSOP-16E |
LT8641 | 3.0 至 65 | 4 | 0.8 | 200kHz 至 3MHz | 2.5 | 3x4 QFN-18 |
LT8630 | 3.0 至 100 | 1.00 | 0.8 | 100kHz 至 1MHz | 15 | TSSOP-20E |
LT8631 | 3.0 至 100 | 1.00 | 0.8 | 100kHz 至 1MHz | 15 | TSSOP-20E |
关联至此文章
产品
具有 2.5μA 静态电流的 42V、1.5A 同步降压型稳压器
具 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器
具 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压型稳压器
具 2.5μA 静态电流的 42V、2A / 3A 峰值同步降压型稳压器
具 2.5μA 静态电流的 65V、8A 同步降压型 Silent Switcher 2
具 2.5μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型 Silent Switcher 2
具 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器
具 2.5μA 静态电流的 42V、4A 同步降压型 Silent Switcher
具 2.5μA 静态电流的 65V、3.5A 同步降压型 Silent Switcher
具 2.5μA 静态电流的 65V、2A 同步降压型稳压器
具有电流检测功能和 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器
具 6.5μA 静态电流的双通道 42V 同步单片式降压型稳压器
具有 2.5μA 静态电流的 42V、750mA 同步降压型稳压器
具有 2.5µA 静态电流的 42V、3A 同步降压型稳压器
具电流检测和 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压型稳压器
100V、1A 同步微功率降压型稳压器
具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器
42V、三通道、单片式、同步降压型稳压器
42V四通道单片式同步降压稳压器
具 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器
可工作至 175°C 的 42V、3.5A 同步降压型稳压器
资源
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}