eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADM7170

推荐用于新设计

6.5 V、500 mA、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V 至 6.5 V
  • 最大负载电流:500 mA
  • 低噪声:100 Hz 至 100 kHz 时为 5 μV rms,不依赖于输出电压
  • 快速瞬态响应:1 mA 至 500 mA 负载阶越时为 1.5 μs
  • 100 kHz 时为 60 dB PSRR
  • 低电压差:500 mA 负载时为 42 mV,VOUT = 3 V
  • 初始精度:±0.75%
  • 线路、负载和温度的精度:±1.25%
  • 空载时静态电流 IGND = 0.7 mA
  • 低关断电流:VIN = 5 V 时为 0.25 μA
  • 在使用 4.7 μF 小陶瓷型输出电容的情况下稳定工作
  • 可调和固定输出电压选项:1.2 V 至 5.0 V
  • 从 1.2 V 至 VIN − VDO 的可调整输出
  • 精密启用
  • 可调软启动
  • 8 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
  • 受 ADIsimPower 工具支持
ADM7170
6.5 V、500 mA、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT3045 推荐用于新设计 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADM7170
  • ADM7170-1.3
  • ADM7170-1.8
  • ADM7170-2.5
  • ADM7170-3.0
  • ADM7170-3.3
  • ADM7170-4.2
  • ADM7170-5.0
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

特性和优点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

产品详情

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

eval board
EVAL-ADA4355

ADA4355 评估系统

特性和优点

  • 评估 ADA4355 微模块所需的完整硬件和软件
  • 只需要四个连接
    • 12 V 电源、5 V 电源、USB、测试中的光纤
  • 通过直观、用户友好的图形用户界面提供系统控制和测量选项

产品详情

ADA4355 是一款完整的高性能电流输入模块®。为了节省空间,ADA4355 包括所有必需的有源和无源元件,构成完整的电流位数据采集通道,支持小型光学模块和多通道系统。

该套件的高速 TIA 支持 10 ns 脉冲宽度,为飞行时间测量提供了高空间分辨率。此外,ADA4355 包含三个 TIA 增益 (TZ) 设置,以较大限度地提高动态范围。内部可选模拟低通滤波器 (LPF) 可以将器件带宽限制在 100 MHz 的转折频率,以较大限度地降低宽带噪声,同时还可以作为 125 MSPS模数转换器的抗混叠滤波器。对于较低带宽的信号或较宽的信号脉冲(例如 20μs 或更大),滤波器可以设置为 1.0 MHz 的转折频率,以提供额外的降噪。

14 位 ADC 以高达 125 MSPS 的速率转换放大的电压信号,并通过两条串行低压差分信号 (LVDS) 数据通道输出数字化信号,每条通道的速率最高可达 1 Gbps。数据时钟输出 (DCO) 工作频率高达 500 MHz,支持双倍数据速率 (DDR) 操作。

ADA4355 从大输入电流信号中实现快速过驱恢复,采用 12 mm × 6mm CSP_BGA 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。

应用

  • 电流电压转换
  • 化学分析仪
  • 质谱分析
  • 飞行时间 (ToF)
  • 光纤传感

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

eval board
EVAL-ADM7170

ADM7170/ADM7171/ADM7172 评估板

特性和优点

  • 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V
  • 输出电流范围: 0 mA至2 A(ADM7170为500 mA、ADM7171为1 A、ADM7172为2 A)
  • 输出电压精度: ADM7170为±0.75%、ADM7171/ADM7172为−0.5%/+1%
  • 工作温度范围: -40 ℃至+125 ℃
  • 可以采用两个外部电阻在任意固定输出电压选项上进行输出电压上调
  • VOUT = VOUT(FIXED) × (1 + R1/R2)

产品详情

ADM7170ACP-EVALZ/ADM717Q1CP-EVALZ/ADM7172ACP-EVALZ评估板分别用于演示ADM7170、ADM7171和ADM7172线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design
EVAL-ADA4355
ADA4355 评估系统
AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电
EVAL-ADM7170
ADM7170/ADM7171/ADM7172 评估板

参考电路

Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
CN0521 参考设计

USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

特性和优点

  • +26 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

Phased Array (Phaser) Development Platform

特性和优点

  • 10 GHz to 10.5 GHZ Beamsteering Platform
  • 360 degree Phase Shift w/ 2.8 Degree Resolution
  • 31 dB Amplitude Tuning Range w/ 0.5 dB Resolution.
  • 8-Element Linear Array Antenna
  • Digitized with PlutoSDR
  • Runs directly on a Raspberry Pi
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
CN0518 参考设计

USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

特性和优点

  • +25 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0555 Simplified Block Diagram
CN0555 参考设计

具有过载保护功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 低噪声放大器接收器

特性和优点

  • 优化以接收433MHz ISM频段
  • 接收增益:40dB
  • 具有自动关断/导通功能的过压保护电路
  • 通过USB电缆供电
CN0521
USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
CN0566
Phased Array (Phaser) Development Platform
CN0518
USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
CN0555
具有过载保护功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 低噪声放大器接收器

最新评论

近期浏览