LTC4231

推荐用于新设计

微功率热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可将电路板安全插入电源,或从电源中移除
  • 电源电流:4µA
  • 关断电流:0.3µA
  • 宽工作电压范围:2.7V36V
  • 反向电源电压保护可达-40V
  • 带断路器的可调模拟电流限制功能
  • 发生电流故障时执行自动重试或锁定
  • 过压和欠压监控
  • 控制单沟道或背靠背N沟道MOSFET
  • 12引脚MSOP3mm × 3mm QFN封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
  • LTC4231
    微功率热插拔控制器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    PowerPath、理想二极管和负载开关 2
    LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
    LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
    高压热插拔控制器 1
    LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    LTspice


    LTspice中提供以下器件型号:

    • LTC4231-1
    • LTC4231-2
    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    eval board
    DC2161A-A

    LTC4231IMS-1 Demo Board | Micropower Hot Swap Controller with Latch-Off

    产品详情

    Demonstration circuit 2161A showcases the LTC4231 Micropower Hot Swap™ Controller in a 12V, 3A application. Included on the board are input overvoltage and reverse voltage protection, input voltage dividers for UV and OV detection, an output voltage LED, jumpers to disable UV/OV, manual and remote enable control, and quiescent current measurement. There are turrets provided to monitor input voltage, output voltage, output status, quiescent current, several ground connections, timer pin, and control the ON pin. Input, output and return voltages are provided on banana jacks.

    eval board
    DC2161A-B

    LTC4231IMS-2 Demo Board | Micropower Hot Swap Controller with Auto-Retry

    产品详情

    Demonstration circuit 2161A showcases the LTC4231 Micropower Hot Swap™ Controller in a 12V, 3A application. Included on the board are input overvoltage and reverse voltage protection, input voltage dividers for UV and OV detection, an output voltage LED, jumpers to disable UV/OV, manual and remote enable control, and quiescent current measurement. There are turrets provided to monitor input voltage, output voltage, output status, quiescent current, several ground connections, timer pin, and control the ON pin. Input, output and return voltages are provided on banana jacks.


     


    DC2161A-A
    LTC4231IMS-1 Demo Board | Micropower Hot Swap Controller with Latch-Off
    DC2161A-B
    LTC4231IMS-2 Demo Board | Micropower Hot Swap Controller with Auto-Retry

    最新评论

    近期浏览