LT3460

量产

采用 SC70、ThinSOT 和 DFN 封装的 1.3MHz / 650kHz 升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 开关频率:1.3MHz (LT3460)
  • 开关频率:650kHz (LT3460-1)
  • 高输出电压:高达 36V
  • 300mA 集成开关 (LT3460)
  • 180mA 集成开关 (LT3460-1)
  • 宽输入范围:2.5V 至 16V
  • 采用小型表面贴装元件
  • 低停机电流:<1μA
  • 扁平 (高度仅为 1mm) 的 SC70 封装 (LT3460 和 LT3460-1)、SOT-23 (ThinSOT) 封装 (LT3460) 和2mm x 2mm DFN 封装(LT3460-1)

LT3460
采用 SC70、ThinSOT 和 DFN 封装的 1.3MHz / 650kHz 升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3460
  • LT3460-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC545A

LT3460ESC6 | 采用SC70封装的1.3MHz升压和SEPIC DC/DC转换器,升压 = 5VIN, SEPIC = 10V~16VIN, VOUT = 12V (50mA/70mA) 收缩..

产品详情

演示电路545内置具有1.3MHz恒频的升压DC/DC转换器LT3460,采用SC70封装。DC545中包含两个开关稳压器电路。12V输出升压转换器(上方电路)设计用于在70mA负载电流下将5V输入转换为12V输出,而SEPIC转换器(下方电路)设计用于在50mA下将10V ~ 16V输入转换为12V。

DC545A
LT3460ESC6 | 采用SC70封装的1.3MHz升压和SEPIC DC/DC转换器,升压 = 5VIN, SEPIC = 10V~16VIN, VOUT = 12V (50mA/70mA) 收缩..

参考电路

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

Phased Array (Phaser) Development Platform

特性和优点

  • 10 GHz to 10.5 GHZ Beamsteering Platform
  • 360 degree Phase Shift w/ 2.8 Degree Resolution
  • 31 dB Amplitude Tuning Range w/ 0.5 dB Resolution.
  • 8-Element Linear Array Antenna
  • Digitized with PlutoSDR
  • Runs directly on a Raspberry Pi
CN0566
Phased Array (Phaser) Development Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3460的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览