eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADP1755

量产

1.2 A、低输入电压、可调输出电压LDO线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大输出电流:1.2 A
  • 输入电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 低关断电流:小于2 μA
  • 极低压差:105 mV(1.2 A负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度精度:±2%
  • 具有软启动特性,提供7种固定输出电压选项:0.75 V至2.5 V (adp1754)
  • 具有软启动特性,提供可调输出电压选项:0.75 V至3.0 V (ADP1755)
  • 高PSRR
    (欲了解详细信息,请参考数据手册)
  • 23 μV (均方根值,0.75 V输出)
  • 利用4.7 μF小型陶瓷输出电容实现稳定工作
  • 出色的负载和线路瞬态响应

ADP1755
1.2 A、低输入电压、可调输出电压LDO线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1754 量产 1.2A、低Vin、LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现单通道2.5 GSPS转换
  • 具有20dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 针对时钟或外部时钟的片上PLL和VCO设置
  • ADC真直流耦合输入和模拟输入前端,带宽=DC至1.8GHz

  • 产品详情

    AD-FMCADC7-EBZ是一款单通道高速数据采集板,集成了12位、单通道AD9625 (ADC采样速率:2500 MSPS)和驱动转换器的低失真、4.8 GHz、差分放大器ADL5567。FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。使用集成VCO的片上ADF4355-2宽带PLL支持所有时钟。该产品设计用于DC至1.8GHz的宽带模拟信号采样。AD9625将宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性融于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用。


    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。


    该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。


    该板专门针对放大器模拟输入上通过转换器信号链的真直流耦合而设计。从而产生尽可能宽的适合AD-FMCADC7-EBZ的频谱。


    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。样本写入外部DDR-DRAM中。它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    eval board
    EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ

    AD9361宽带软件自定义无线电板

    特性和优点

    • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
    • 发送和接收路径的相位和频率同步
    • 允许高通道密度
    • 通过单 FMC 连接器供电
    • 支持 MIMO 无线电,ADC 和 DAC 的采样同步小于 1
    • 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
    • 支持特定频谱设计(PA、LNA等)的附加卡

    产品详情

    AD-FMCOMMS3-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。


    AD-FMCOMMS3-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一平台,可在比AD-FMCOMMS2-EBZ更宽的调谐范围内工作。该板的预期射频性能必定会因很宽的频带前端而有所降低。它确实符合数据手册的2.4 GHz规格,但不在该板支持的整个射频调谐范围内。该平台支持的整个范围(70 MHz - 6 GHz )的典型性能数据参见该板的相关文档。该板主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 db或1% EVM的性能。有关以性能为导向的平台,请参阅AD-FMCOMMS2-EBZ

    EVAL-ADP1755

    ADP1755评估板

    产品详情

    这些评估板用于演示线性调节器ADP1754/ADP1755的功能。

    只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

    eval board
    AD-FMCOMMS2-EBZ

    AD9361软件定义无线电板(2.4GHz优化)

    特性和优点

    • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
    • 发送和接收路径的相位和频率同步
    • 针对2.4GHz至2.5GHz的窄带范围进行性能优化

    产品详情

    AD-FMCOMMS2-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,AD-FMCOMMS2-EBZ板将特别针对2.4 GHz调谐和优化,并且由于板载分立式外部元件的限制,针对其他某些编程配置,它有可能表现出较差的RF性能。通过对AD9361自身编程可改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。

    AD-FMCOMMS2-EBZ使射频工程师能够将AD9361连接到射频测试平台(矢量信号分析仪、信号发生器等)并测量性能。AD-FMCOMMS2-EBZ 的外部元件(可以轻松交换)具有较窄的射频调谐范围 2400-2500 MHz。预计大多数工程师会针对具体应用/目标频率更换这些外部元件(不同厂商的引脚兼容替代产品)。如需调谐范围更宽的板,请参考AD-FMCOMMS3-EBZ。

    eval board
    EVAL-AD-FMCOMMS4-EBZ

    AD9364宽带软件定义无线电板

    特性和优点

    • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
    • 发送和接收路径的相位和频率同步
    • 通过单 FMC 连接器供电



    产品详情

    AD-FMCOMMS4-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一1 x 1收发器平台,可通过软件进行宽带调谐配置和窄带RF性能配置。

    在宽带配置模式下,AD-FMCOMMS4-EBZ可以工作在AD9364的整个70 MHz6 GHz调谐范围内,但该配置的RF性能预期必须采用带宽极宽的前端进行修正。它将符合AD9364数据手册的2.4 GHz规格,但不在电路板可以支持的整个RF调谐范围内。平台整个调谐范围的典型性能数据参见电路板文档。该配置主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 dB1% EVM的性能。

    AD-FMCOMMS4-EBZ还可采用用户配置,实现2400 – 2500 MHz频段内的优质性能。在此配置下,频段之外的调谐频率或编程配置可能会表现出较低的RF性能。该配置主要是为了帮助RF工程师连接AD9364RF测试台(矢量信号分析仪、信号发生器等),实现优质性能。AD-FMCOMMS4-EBZ是一款高速1 x 1捷变RF收发器模拟FMC模块,在56 MHz6 GHz频段内可进行软件调谐。

    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器
    EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ
    AD9361宽带软件自定义无线电板
    EVAL-ADP1755
    ADP1755评估板
    AD-FMCOMMS2-EBZ
    AD9361软件定义无线电板(2.4GHz优化)
    EVAL-AD-FMCOMMS4-EBZ
    AD9364宽带软件定义无线电板

    参考电路

    Blaize<sup>&reg;</sup> Pathfinder P1600 Embedded System on Module
    Blaize Pathfinder 参考设计

    Pathfinder P1600 SOM Module

    特性和优点

    Blaize® Pathfinder P1600 small form factor embedded SoM brings the programmability and efficiency benefits of the Blaize GSP® architecture, ideal for AI inferencing workloads at the edge, to embedded systems.

    Analog Devices, Inc. supports end to end power delivery solutions for Blaize Pathfinder P1600 SOM. Blaize uses Analog Devices discrete power solutions to enable their System on Chip (SoC) to deliver high compute with optimized with most TOPS/Watt performance for datacenter and Artificial Intelligence.

    ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

    For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

    Key Power for full management devices are used as follows:

    • LTC7151S
    • LT8609S
    • LTC3636
    • ADP1752
    • ADP1755
    Blaize Pathfinder
    Pathfinder P1600 SOM Module

    最新评论

    近期浏览