eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP1741

量产

2 A、低VIN、压差CMOS线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大输出电流:2 A
  • 输入电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 低关断电流:<2 μA
  • 低压差:160 mV,负载电流2 A
  • 初始精度:±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
  • 具有软启动特性,提供7种固定输出电压选项(ADP1740): 0.75 V至2.5 V
  • 具有软启动特性,提供可调输出电压选项(ADP1741):0.75 V至3.3 V
  • 高PSRR
    65 dB (1 kHz)
    65 dB (10 kHz)
    54 dB (100 kHz)
  • 23 μV(均方根值,0.75 V输出)
  • 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 限流和热过载保护
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADP1741
2 A、低VIN、压差CMOS线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1740 量产 2A、低输入电压LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1741
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现单通道2.5 GSPS转换
  • 具有20dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 针对时钟或外部时钟的片上PLL和VCO设置
  • ADC真直流耦合输入和模拟输入前端,带宽=DC至1.8GHz

  • 产品详情

    AD-FMCADC7-EBZ是一款单通道高速数据采集板,集成了12位、单通道AD9625 (ADC采样速率:2500 MSPS)和驱动转换器的低失真、4.8 GHz、差分放大器ADL5567。FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。使用集成VCO的片上ADF4355-2宽带PLL支持所有时钟。该产品设计用于DC至1.8GHz的宽带模拟信号采样。AD9625将宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性融于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用。


    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。


    该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。


    该板专门针对放大器模拟输入上通过转换器信号链的真直流耦合而设计。从而产生尽可能宽的适合AD-FMCADC7-EBZ的频谱。


    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。样本写入外部DDR-DRAM中。它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    eval board
    AD-FMCADC3-EBZ

    ADA4961和AD9625模拟信号链评估和转换器同步

    特性和优点

    • 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
    • 具有21dB电压增益调节的驱动放大器接口
    • 可选片内或外部时钟
    • 特定设计并增加I/O,适合多板同步

    产品详情

    AD-FMCADC3-EBZ是一款高速数据采集板,集成了单通道ADC (2500 MSPS) AD9625和驱动转换器的低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸支持JESD204B高速串行接口。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。

    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询FMC制造商和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。 该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

    该板专门针对同步多个AD-FMCADC3-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。

    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    eval board
    AD-FMCADC4-EBZ

    ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步

    特性和优点

    • 利用JESD204B高速串行接口可实现四通道1.0 GSPS转换
    • 具有21dB电压增益调节的驱动器放大器接口
    • 可选片上或外部时钟
    • 特定设计,增加I/O,适合多板同步

    产品详情

    AD9680集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。 AD-FMCADC4-EBZ是一款高速4通道数据采集板,集成了两个双通道ADC (1000 MSPS) AD9680和用于驱动每个转换器的四个低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。 通过AD9528时钟生成器支持片上时钟和通道同步。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。


    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用 (COTS)板。 如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。

    该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

    该板专门针对同步多个AD-FMCADC4-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。 参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。 样本写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    EVAL-ADP1741

    ADP1741评估板

    产品详情

    这些评估板用于演示线性调节器ADP1740/ADP1741的功能。

    只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

    eval board
    AD-FMCADC2-EBZ

    AD9625评估和同步

    特性和优点

    • 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
    • 可选片上或外部时钟
    • 特定设计并增加I/O,适合多板同步

    产品详情

    AD-FMCADC2-EBZ是一款集成单通道ADC(速率为2500 MSPS)AD9625的高速数据采集板,采用FMC尺寸形式,支持JESD204B 高速串行接口。 AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),转换速率可高达2.5 GSPS。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。

    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询众多FMC制造商之一和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。

    该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

    该板专门针对同步多个AD-FMCADC2-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅用于同步多个GSPS转换器的测试方法

    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    AD-FMCOMMS11-EBZ
    直接RF至基带发射无线电
    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器
    AD-FMCADC3-EBZ
    ADA4961和AD9625模拟信号链评估和转换器同步
    AD-FMCADC4-EBZ
    ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步
    EVAL-ADP1741
    ADP1741评估板
    AD-FMCADC2-EBZ
    AD9625评估和同步

    参考电路

    CN0190 参考设计

    具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

    特性和优点

    • 12种不同电压和电流输出条件
    • 将其他所有其他通道配置为断电状态
    CN0190
    具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

    最新评论

    近期浏览