ADP1740
量产2A、低输入电压LDO线性稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 最大输出电流:2 A
- 输入电压范围:1.6V至3.6V
- 低关断电流:2μA
- 低压差:2A载荷条件下为160mV
- 初始精度:±1%
- 电源电压、负载以及温度变化范围内的精度:±2%
- 7个可选的固定输出电压,带有软启动,电压范围为:
0.75V-2.5V(ADP1740) - 可调输出电压,具有软启动,电压范围为0.75 V to 3.0 V (ADP1741)
- 高电源抑制比
65 dB @ 1 kHz
65 dB @ 10 kHz
54 dB @ 100 kHz - 0.75V输出条件下有效值为23μV
- 只需小型的4.7μF陶瓷电容即可稳定
- 更多特性请查看数据手册
ADP1740/ADP1741 是CMOS低压差线性稳压器,工作电压范围为1.6V至3.6V,能够提供高达2A的输出电流。这些低输入输出的LDO是I/O电压轨为2.5V至.8V、内核电压低至0.75V的纳米级工艺FPGA的理想选择。。ADP1740/ADP1741采用先进的专用架构,能够提供很高的电源抑制比和低噪声,并且实现了出色的电源和负载瞬态响应,只需一只很小的4.7μF陶瓷输出电容器即可工作。
ADP1740提供7个可选的固定输出电压。ADP1741为输出电压可调稳压器,通过一个外接分压器,可提供0.75V至3.0V范围内的任意输出电压。这两款器件都支持外接一个软启动电容器实现编程启动控制。
该器件具有一个“电源正常”输出引脚,允许电源系统以数字检查的方式来监控输出电压轨是否正常。ADP1740/ADP1741采用16引脚的4mm×4mm LFCSP封装,外形尺寸非常紧凑,能以很小的体积和电路板为需要高达2A输出电流的应用提供出色的散热性能。
应用
- 服务器计算机
- 存储器件
- 通信设备
- 网络设备
- DSP/FPGA/微处理器电源
- 仪器设备/数据采集系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 2
模拟对话 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1740ACPZ-0.75R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1740ACPZ-1.0-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1740ACPZ-1.1-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1740ACPZ-1.2-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1740ACPZ-1.3-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1740ACPZ-1.5-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1740ACPZ-1.8-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1740ACPZ-2.5-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADP1740ACPZ-0.75R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.1-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.3-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP1740ACPZ-0.75R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.1-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
11月 8, 2012 - 12_0290 ADP1740/ADP1741, ADP1752/ADP1753, ADP1754/ADP1755 Data Sheet Correction |
||
ADP1740ACPZ-0.75R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.1-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
7月 22, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADP1740ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP1740ACPZ-2.5-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP1741 | 量产 | 2 A、低VIN、压差CMOS线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP1740-0.75
- ADP1740-1
- ADP1740-1.1
- ADP1740-1.2
- ADP1740-1.3
- ADP1740-1.5
- ADP1740-1.8
- ADP1740-2.5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论