オートモーティブバッテリ・マネージメント・システム
バッテリ・マネージメント・システム(BMS)は、マルチセル・バッテリ・ストリングの充電状態と劣化状態を詳細にモニタして管理します。大型で高電圧のEV用バッテリ・パックの場合、最大限の使用可能容量を実現しながら安全で信頼できるEVの動作を保証するには、各バッテリ・セルとパック全体のパラメータを正確にモニタすることが極めて重要です。BMSの品質は、EVの充電1回あたりの走行距離に直接影響します。アナログ・デバイセズのソリューションは、バッテリの寿命を最大限に延ばすことでEV所有コストの低減に役立っています。
アナログ・デバイセズは、有線および無線両方のBMS用にフル機能のシステム・レベル・ソリューションと、設計および開発用のソフトウェアおよびツールを提供しています。
価値と利点
アナログ・デバイセズの有線および無線BMS用システム・レベル・ソリューションには、ハードウェアだけでなく、無線によるソフトウェア・アップデートをサポートし、最も厳しい自動車用サイバーセキュリティ認証(ISO 21434 CAL-4)の要求を満たす、まったく新しいワイヤレス・プロトコル・スタックも含まれています。アナログ・デバイセズのBMSソリューションは、高精度の電圧および電流測定、エッジ処理、組込みソフトウェア、および信頼性の高いコネクティビティを利用して、走行可能距離の延長、バッテリのエネルギー密度や充電容量の改善を実現するほか、バッテリのライフサイクル管理およびデータと情報に基づく判断を改善します。
アナログ・デバイセズのワイヤレスBMS(wBMS)ソリューションは、精度、性能、あるいは安全性などの点で妥協をすることなく、機械的な課題や故障発生点を減らして、従来のワイヤ・ハーネスにかかっていたコストを削減します。これらのソリューションはより高い柔軟性とモジュール性を備えたバッテリ・パック設計を実現し、OEMがロボット製造能力を利用してEV生産を拡大することを可能にします。最も厳しい自動車用サイバーセキュリティ認証(ISO 21434 CAL4)の要求を満たすこれらのソリューションは、セルあたりのエネルギー使用量を最大限に引き上げるだけでなく、持続可能なゼロ・コバルトのバッテリ化学組成にも対応しています。アナログ・デバイセズのwBMSは、より迅速なバッテリ・パックのサービス作業と分解を支援し、バッテリ再利用へのシームレスな移行を実現する助けとなります。
アナログ・デバイセズの製品は、無料の設計ツール、FMC高速プロトタイピング・プラットフォーム、Circuits from the Lab®リファレンス・デザイン、EngineerZone®技術フォーラムなどの、RF設計および開発リソースの完全な補完体制によってサポートされています。当社は、お客様に前向きで良好なエンゲージメント体験を提供するために、可能な限り最高の長期サポートとサービスの提供に取り組んでいます。当社は、よりスマートでコネクテッドな世界の進展に役立つ革新的ソリューションを提供する機会が得られることを嬉しく思っています。当社はできる限り多くの場面で、最も先進的かつ完全なシステム・ソリューションを提供するよう努めています。各ソリューションは、リファレンス・デザイン、シングル・チップ機能、マルチ・チップ分割、モジュール形式、ソフトウェア・アルゴリズムの組み合わせで提供されます。当社の目標は、お客様が最も困難な問題を解決し、独自の機能と価値の付加によって差別化を実現し、競争力のある製品を最速で市場に投入することを可能にする、最適なソリューションの提供にあります。
EVバッテリの性能と信頼性の向上、および寿命の延長
製品市場投入までの時間短縮と多くのバッテリ化学組成のサポート
バッテリのライフサイクルに関する詳細なデータと情報を提供

ソリューション・リソース
ハードウェア製品



シグナル・チェーン










トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
ファイルおよびダウンロード
AN-946: LINを経由するフラッシュ / EEメモリの書き込み—プロトコル6
689 kB
Battery Charging and Management Solutions
1.91 M
AN-2093: ADBMS1818 Slave Module Solution
2.83 M
AD7284: 8-Channel, Li-Ion, Battery Monitoring System Data Sheet
927.4 K
UG-1010: Evaluation Board for the AD7284 8-Channel, Li-Ion Battery Monitoring System
1.25 M
ZIP
AD7284 Full Installer
298.44 M