ADBMS6832M

新規設計に推奨

18チャンネルまたは16チャンネルのマルチセル・バッテリ・モニタ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.41
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大18個(ADBMS6832)または16個(ADBMS6833)の直列接続されたバッテリ・セルを測定
  • 寿命期間における最大合計測定誤差(TME):3.3V/セルで±1.8mV(–40°C~+125°C)
  • セル電圧の同時測定および連続測定
  • 設定可能な内蔵ローパス・フィルタ処理
  • 高電圧バッテリ・パックに適したスタック可能アーキテクチャ
  • 内蔵isoSPI
    • 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
    • 単一のツイスト・ペアを使用(セグメントあたり最大20m)
    • 低いEMI感度およびEMI放射
    • 双方向により破損ワイヤを保護
    • コンデンサまたはトランス結合
  • 外付け保護機能のないHot plug耐性
  • 設定可能なPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
  • 12個の汎用アナログ入力または10個のデジタルI/O
    • 温度やその他のセンサー入力
    • I2CまたはSPIコントローラとして設定可能
  • キーオフ状態でのセルおよび温度モニタリング
  • スリープ・モード電源電流:4μA
  • 母線に関する備え
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADBMS6832M
18チャンネルまたは16チャンネルのマルチセル・バッテリ・モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)にご記入いただくと利用可能になります。プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報を電子メールで BMS_Doc_Request@analog.comまでお送りください。今後のサポートは、 アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品