ADBMS6833M
新規設計に推奨18チャンネルまたは16チャンネルのマルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 最大18個(ADBMS6832)または16個(ADBMS6833)の直列接続されたバッテリ・セルを測定
- 寿命期間における最大合計測定誤差(TME):3.3V/セルで±1.8mV(–40°C~+125°C)
- セル電圧の同時測定および連続測定
- 設定可能な内蔵ローパス・フィルタ処理
- 高電圧バッテリ・パックに適したスタック可能アーキテクチャ
- 内蔵isoSPI
- 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(セグメントあたり最大20m)
- 低いEMI感度およびEMI放射
- 双方向により破損ワイヤを保護
- コンデンサまたはトランス結合
- 外付け保護機能のないHot plug耐性
- 設定可能なPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
- 12個の汎用アナログ入力または10個のデジタルI/O
- 温度やその他のセンサー入力
- I2CまたはSPIコントローラとして設定可能
- キーオフ状態でのセルおよび温度モニタリング
- スリープ・モード電源電流:4μA
- 母線に関する備え
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADBMS6832/ADBMS6833は、全温度範囲にわたり、寿命期間の合計測定誤差(TME)2mV未満で直列接続されたバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。ADBMS6832は最大18個、ADBMS6833は最大16個の直列接続されたセルを測定できます。ADBMS6832/ADBMS6833の測定入力範囲は−2V~+5.5Vで、ほとんどのバッテリ化学構造に適しており、母線の電圧を測定できます。任意の測定チャンネルを占有することなく母線をバイパスするための備えが行われています。
4.096MHzの高サンプリング・レートで動作する2つの個別のA/Dコンバータ(ADC)により、すべてのセルを同時に重複して測定できるため、外部のアナログ・フィルタリングを削減でき、測定結果でのエイリアシングの発生を防止できます。後続の設定可能な無限インパルス応答(IIR)フィルタにより、高いノイズ低減効果が得られます。複数のADBMS6832/ADBMS6833を直列接続することで、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視できます。各ADBMS6832/ADBMS6833は、RF耐性のある高速長距離通信用の絶縁型シリアル・ポート・インターフェース(isoSPI™)を備えています。複数のデバイスをデイジーチェーンで1つのホスト・プロセッサに接続できます。このデイジーチェーンは双方向に動作し、通信パスで障害が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
ADBMS6832/ADBMS6833はバッテリ・スタックまたは絶縁電源から給電できます。パッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のパルス幅変調(PWM)デューティ・サイクル制御が行われ、放電電流は最大300mAになります。その他の機能として、内蔵5Vレギュレータ、最大10個のGPIO、消費電流が4μAに減少するスリープ・モードがあります。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ・システム
- グリッド蓄電システム
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)にご記入いただくと利用可能になります。プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報を電子メールで BMS_Doc_Request@analog.comまでお送りください。今後のサポートは、 アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADBMS6833MWCCSZ | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6833MWCCSZ-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6833MWFSCCSZ | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6833MWFSCCSZ-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 27, 2024 - 24_0016 ADBMS6832M/ADBMS6833M Additional Probe Site Qualification |
||
ADBMS6833MWCCSZ | ||
ADBMS6833MWCCSZ-RL | ||
4 9, 2024 - 24_0016 ADBMS6832M/ADBMS6833M Additional Probe Site Qualification |
||
ADBMS6833MWFSCCSZ | ||
ADBMS6833MWFSCCSZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。