MAX14595

製造中

高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ

低消費電力用に特別に設計されたデュアルチャネル、双方向ロジックレベルトランスレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 業界標準規格に適合
    • 標準、ファースト、ハイスピード*のI²C要件
    • 4MHz以上のMDIOオープンドレイン*
  • 柔軟性の高い設計が可能
    • VL側で最低0.9Vまで動作
    • 8MHz以上のプッシュプル動作をサポート
  • 超低消費電力
    • VCC消費電流:7µA (typ)
    • VL消費電流:3µA (typ)
  • 高レベルの集積化を提供
    • /TSがハイのとき片側の電源によってイネーブルされるプルアップ抵抗
    • 内部プルアップ:12kΩ (max)
    • 低伝送ゲートRON:17Ω (max)
  • スペースを節約
    • 8ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (0.8mm x 1.6mm、0.4mmピッチ)
    • 8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
MAX14595
高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ
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
レベル変換器 1
MAX14591 製造中 高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

maxrefdes117fig00
MAXREFDES117 Circuits from the Lab®

Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor

機能と利点

  • Optical Heart-Rate Monitor and Pulse Oximetry Solution
  • Tiny 12.7mm x 12.7mm (0.5in x 0.5in) Board Size
  • Low Power
  • Device Drivers
  • Free Algorithm
  • Example C Source Code For Arduino And mbed Platforms
  • Test Data

Competitive Advantages

  • Highly-integrated, small-size sensor
  • Non-chest based heart-rate/SpO2 detection
  • Ultra-low power consumption
MAXREFDES1214 Hardware
MAXREFDES1214 Circuits from the Lab®

Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ

機能と利点

  • バッテリチャージャ入力電流:最大1A
  • USB Standard-A出力電流:最大1.5A
  • 4400mAhリチウムイオンバッテリ
  • USB Standard-A出力の熱および過電流保護
  • I2Cヘッダによって柔軟なロジックレベルに対応:1.8V~5.0V
  • オレンジのLEDによってバッテリ充電中を表示
  • バッテリとチャージャ間に外付け逆流防止ダイオードは不要
MAXREFDES117
Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor
MAXREFDES1214
Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ

最新のディスカッション

最近表示した製品