MAX1921

製造中

低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流:400mA保証
  • 同期整流内蔵によって90%以上の高効率
  • 小型6ピンSOT23パッケージ
  • 最大1.2MHzのスイッチング周波数による外付け部品の小型化
  • 自己消費電流:50µA
  • ロジック制御シャットダウン:0.1µA
  • 入力電圧範囲:2V~5.5V
  • 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、3V、および3.3V (MAX1921)
  • 可変出力電圧(MAX1920)
  • 初期精度:±1.5%
  • ソフトスタートによるスタートアップ電流制限
  • MAX1921
    低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    評価用キット

    MAX1921EVKIT

    MAX1920、MAX1921の評価キット

    機能と利点

    • 入力電圧範囲:2V~5.5V
    • 出力電圧
      • 固定出力電圧:1.8V (MAX1921EUT18-T)
      • 可変出力電圧(MAX1920EUT-T)
      • その他の固定出力電圧(MAX1921EUT_ _-T)
    • 出力電流
      • 400mAを保証(2.5V以上の入力電圧時)
    • ICシャットダウン電流
      • 0.1µA (typ)
    • 表面実装部品
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX1921の評価キット(EVキット)は、2V~5.5Vの入力電源から1.8Vの固定出力電圧を供給し、最大400mAの出力電流を供給します。MAX1921は、超小型SOT23パッケージにパワースイッチおよび同期整流器を内蔵したステップダウンスイッチングレギュレータです。

    MAX1921のEVキットは、完全実装および試験済み表面実装回路基板です。また、MAX1921のEVキットを使って、可変出力電圧のステップダウンスイッチングレギュレータであるMAX1921やMAX1920の他の固定出力電圧も評価することができます。1.25VからVINまでの各種出力電圧を設定するために、外付けフィードバック抵抗追加用パッドが基板上に用意されています。

    アプリケーション

    • バッテリ駆動アプリケーション
    • CDMAパワーアンプ用電源
    • 次世代ワイヤレス端末
    • PDA、パームトップ、およびハンディターミナル

    MAX1921EVKIT
    MAX1920、MAX1921の評価キット

    リファレンス・デザイン

    maxrefdes117fig00
    MAXREFDES117 Circuits from the Lab®

    Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor

    機能と利点

    • Optical Heart-Rate Monitor and Pulse Oximetry Solution
    • Tiny 12.7mm x 12.7mm (0.5in x 0.5in) Board Size
    • Low Power
    • Device Drivers
    • Free Algorithm
    • Example C Source Code For Arduino And mbed Platforms
    • Test Data

    Competitive Advantages

    • Highly-integrated, small-size sensor
    • Non-chest based heart-rate/SpO2 detection
    • Ultra-low power consumption
    MAXREFDES117
    Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor

    最新のディスカッション

    MAX1921に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品