MAX14591

製造中

高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ

I²CおよびMDIOバス用に最適化されたデュアルチャネル双方向ロジックレベルトランスレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 業界標準規格に適合
    • 標準、ファースト、ハイスピード*のI²C要件
    • 4MHz以上のMDIOオープンドレイン*
  • 柔軟性の高い設計が可能
    • VL側で最低0.9Vまで動作
    • 8MHz以上のプッシュプル動作をサポート
  • 低消費電力を実現
    • VCC消費電流:23µA (typ)
    • VL消費電流:0.5µA (typ)
  • 高レベルの集積を提供
    • /TSがハイのとき片側の電源によってイネーブルされるプルアップ抵抗
    • 内部プルアップ:12kΩ(max)
    • 低伝送ゲートRON:17Ω(max)
  • スペースを節約
    • 8ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (0.8mm x 1.6mm、0.4mmピッチ)
    • 8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
MAX14591
高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

デザイン・ノート 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
レベル変換器 1
MAX14595 製造中 高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14591EVKIT

MAX14591の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
    • 評価時間を短縮
  • 完全実装および試験済み
  • 調整可能な発振器をボード上に実装
    • 外付けのファンクションジェネレータなしで評価が可能
  • ジャンパで選択可能なオープンドレインおよびプッシュプルバッファによって容易に評価が可能

製品詳細

MAX14591の評価キット(EVキット)は、8ピンWLPおよび8ピンTDFNパッケージで提供される高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータのMAX14591の機能を実証する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットにはTDFNパッケージのデバイスのみが実装されています。このEVキットでは、複数のジャンパで選択可能な方法によって、デバイスを直接評価することができます。この高度に設定可能なPCBによって、ユーザーは各パッケージを個別に評価するか、または両方を同時に評価することができます。EVキットの入力電力は、Micro-USB、Type-Bコネクタ、または外部5V電源によって供給されます。ボード上に実装されたLDOレギュレータは適切な電圧を各部品に供給し、レベルトランスレータのどちらの側に対してもポテンショメータによって電源を個別に調整することができます。

アプリケーション

  • プロセス制御および産業用オートメーション
  • MDIO通信のデバイス
  • 汎用ロジックレベル変換

MAX14591EVKIT
MAX14591の評価キット

最新のディスカッション

MAX14591に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品