ADT7310

製造中

デジタル温度センサー、±0.5℃精度、16ビット、SPI

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.67
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高性能:
    温度精度±0.5℃@-40℃~+105℃(2.7V~3.6V)
    ±0.4℃@-40℃~+105℃(3.0V)
    16ビット温度分解能:0.0078℃
    高速な最初の温度の変換時間:パワアップ後6ms
  • 低消費:
    パワーセービング・モード:1サンプル/1秒
    ノーマル・モード:700μW@3.3V
    シャットダウン・モード:7μW@3.3V
  • 容易な導入:
    温度校正 / 補正は不要
    直線性補正の不要
  • 広い動作範囲:
    温度範囲:-55℃~+150℃
    電圧範囲:2.7V~5.5V
  • プログラマブル割り込み:
    高精度な温度過熱割り込み
    温度上昇 / 温度低下割り込み
  • SPI互換インターフェース
  • 8ピン狭幅SOIC、RoHS準拠パッケージ
ADT7310
デジタル温度センサー、±0.5℃精度、16ビット、SPI
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

Learn how to get started with Mbed 1

Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.

Mbed サポート 2


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADT7320 新規設計に推奨 ±0.25℃精度の16ビット・デジタルSPI温度センサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EV-TempSense-ARDZ

±0.1°C、±0.25°C & ±0.5°C精度の温度センサー評価用プラットフォーム

機能と利点

ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320デジタル温度センサー用の、フル機能Arduino(アルドゥイーノ)シールド。I2CまたはSPIインターフェースへの接続が簡単なオンボードのリボン・ケーブル・コネクタにより、リモート・センサー・ボードを小型化できます。

以下のソフトウェアIDEと組み合わせて、PC制御を実行します。

  • 分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェア
  • Arduino
  • Mbed

以下のハードウェア・システムと組み合わせてPC制御:

  • SDP-S、SDP-B、SDP-K1、Arduino(アルドゥイーノ)

Windows 7、Windows 8、Windows 10に対応

温度センサー評価用キットには、以下のボードが含まれます。

  • EVAL-ADT7420ARDZ
  • EVAL-ADT7420MBZ
  • EVAL-ADT7320MBZ

次の評価用ボードは、±0.1°C精度の測定が必要な場合に、別途注文できます。

  • EVAL-ADT7422MBZ

製品詳細

EVAL-TempSense-ARDZは、アナログ・デバイセズの高精度デジタル温度センサーの機能を簡単に評価できる評価用ボード3つを含んだ、評価用ボード・キットです。センサーへのインターフェースは、Arduinoシールドに直接接続する形や、リボンケーブルを介して外部センサーに接続する形から選択できます。EVAL-TempSense-ARDZを、Arduino統合開発環境(IDE)または分析制御評価(ACE)ソフトウェアと組み合わせて使用する際は、ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320データシートと併せてユーザー・ガイドを参照してください。 

ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320は、広範な工業用温度範囲にわたって画期的な性能を発揮する、高精度のデジタル温度センサーです。このデバイスは、バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、16ビットA/Dコンバータ(ADC)を搭載しており、温度を監視して0.0078°Cの分解能でデジタル化します。デバイスは、I2CまたはSPIバージョンから選択できます。

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール

機能と利点

  • 複素インピーダンスの測定
    • DC、0.2Hz~10MHz
  • 基本相対精度:0.05%
  • 広い測定範囲
    • 抵抗:100μΩ~20MΩ
    • 容量:100aF~160F
    • インダクタンス:1nH~1600H
  • プログラマブル・テスト信号
    • 16ビット振幅調整:2.25Vpkまで
    • 周波数分解能:0.2Hz
    • 16ビットDCバイアス設定:±2.5Vまで
  • DC抵抗測定
  • 18種類のインピーダンス測定フォーマット(C、R、L、Z、およびY用)
  • 自動化されたマルチポイント・スイープとパラメトリック・スイープ
  • 校正およびフィクスチャ補償機能
    • 測定のトレーサビリティを確保する自動校正ルーチン
    • 不揮発性メモリに校正係数を保存
    • 補償によりフィクスチャの寄生素子による影響を排除

評価用ソリューションを構成するには両方のボードを購入する必要があります。

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

製品詳細

ADMX2001はインピーダンス測定システムの開発を容易にする測定モジュールで、既存のテスト・プラットフォームの能力を強化するために使用することもできます。ADMX2001は高性能のミックスド・シグナル・アルゴリズムと処理アルゴリズムを使用して、わずか0.1fFの容量変化と最大20MΩの抵抗値を測定することができます。半導体デバイス、電子部品、およびセンサーのテストでは、このような測定が必要になることが少なくありません。更にADMX2001では、抵抗、容量、およびインダクタンスの並列および直列の組み合わせを含めて、完全に校正済みの複素インピーダンスやアドミッタンスの測定結果を、組込みの測定アルゴリズムにより様々なフォーマットで提供することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 半導体の特性評価
  • ウェハ受け入れテスト
  • インピーダンス分光分析
  • インピーダンス回路の分析
  • バッテリ・テスト

EV-TempSense-ARDZ
±0.1°C、±0.25°C & ±0.5°C精度の温度センサー評価用プラットフォーム
EVAL-ADMX2001
高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール

リファレンス・デザイン

CN0287 Circuits from the Lab®

精度 0.5℃の絶縁型 4 チャンネル熱電対/RTD 温度計測システム※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4 チャンネル熱電対/RTD 温度計測システム
  • 完全絶縁型電源
  • 入力保護
Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 Circuits from the Lab®

プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • プロセス・コントロールアプリケーション向けアナログ・フロントエンド
  • RTD回路、熱電対入力、4 mA-20 mA、 +/- 10V
  • 入力タイプを簡単に切り替え可能
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 Circuits from the Lab®

温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • デュアル・ガス・センサー 
  • 温度補償機能付き 
  • 16 ビット デジタル処理
CN0287
精度 0.5℃の絶縁型 4 チャンネル熱電対/RTD 温度計測システム※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0209
プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0396
温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品