AD5201

製造中

デジタル・ポテンショメータ、33ポジション

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.77
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 両端抵抗値:10kΩ、50kΩ
  • 33ポジションのAD5201のワイパーは両端子に直接接続されます
  • 3線式SPI互換シリアル・データ入力
  • 単電源動作:+2.7V~+5.5V、両電源動作:±2.7V(グランド基準のAC信号に最適)
  • パワーオン時ミッド・スケールにプリセット
  • 以下の動作に対して完全特性化済み:レオスタット動作とポテンションメータ・デバイダ・モデルのDNL、ノイズ、帯域幅
  • 小型マイクロSOICパッケージ:高さ1.1mm以下でPCMCIAカードに最適

AD5201
デジタル・ポテンショメータ、33ポジション
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


リファレンス・デザイン

CN0287 Circuits from the Lab®

精度 0.5℃の絶縁型 4 チャンネル熱電対/RTD 温度計測システム※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4 チャンネル熱電対/RTD 温度計測システム
  • 完全絶縁型電源
  • 入力保護
Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 Circuits from the Lab®

プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプとデジタル同期検出機能を備えたデュアル・チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • デュアル・チャンネルRGB色度計
  • 高感度低ノイズのトランスインピーダンス・アンプ
  • プログラマブル・ゲインTA
  • デジタル同期検出
CN0287
精度 0.5℃の絶縁型 4 チャンネル熱電対/RTD 温度計測システム※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0363
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプとデジタル同期検出機能を備えたデュアル・チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品