ADG702
製造中SPSTスイッチ、CMOS、低電圧、2Ω
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
Viewing:
製品の詳細
- 1.8~+5.5V単電源動作
- 2Ω(typ)のオン抵抗
- 平坦な低いオン抵抗
- -3dB帯域幅>200MHz
- レールtoレール動作が可能
- 6ピンSOT-23、8ピンμSOICパッケージ
- 高速スイッチング時間
tON 18ns
tOFF 12ns - 消費電力(typ)(<0.01μW)
- TTL/CMOS互換
ADG702は、モノリシックCMOS SPSTスイッチです。高度なサブミクロン・プロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流を実現し、200MHzを超える-3dB帯域幅を達成します。1.8~5.5Vの単電源で動作するため、バッテリ駆動の計測機器や、アナログ・デバイセズの新世代DACおよびADCでの使用に理想的です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 3
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG702BRJZ-500RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADG702BRJZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADG702BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG702BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG702BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG702BRJZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG702BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG702BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG702BRJZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG702BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG702BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG702BRMZ | 製造中 | |
ADG702BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG702BRMZ | 製造中 | |
ADG702BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG702
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。