AD8275

製造中

ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=0.2、レベル変換

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • レベル変換:±10V~+4V
  • 16ビットSAR型A/Dコンバータのドライバ
  • 小型MSOPパッケージ
  • 入力過電圧:+40~-35V(VS=5V)
  • 高速セトリング・タイム:450ns(~0.001%)
  • レールtoレール出力
  • 広い電源電圧範囲:+3.3V~+15V
  • 高いCMRR特性:80dB
  • 低ゲイン・ドリフト:1ppm/℃
  • 低オフセット電圧ドリフト:2.5μV/℃
AD8275
ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=0.2、レベル変換
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
AD8476 製造中 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


リファレンス・デザイン

CN0225 Circuits from the Lab®

工業用プロセス制御およびオートメーション用高インピーダンス、高 CMR、±10V アナログ・フロントエンド・シグナル・コンディショナ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ±10Vの信号をデジタル化するためのフル機能アナログ・フロントエンド
  • 大きな同相除去
  • 16ビット高解像度
  • 基板面積の縮小
Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 Circuits from the Lab®

プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • プロセス・コントロールアプリケーション向けアナログ・フロントエンド
  • RTD回路、熱電対入力、4 mA-20 mA、 +/- 10V
  • 入力タイプを簡単に切り替え可能
CN0225
工業用プロセス制御およびオートメーション用高インピーダンス、高 CMR、±10V アナログ・フロントエンド・シグナル・コンディショナ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0209
プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション