ADRF6806

製造中止

直交復調器、50 MHz~525 MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • フラクショナルN・PLLを内蔵した、IQ復調器
  • LO の周波数範囲:50 MHz~525 MHz
  • 直交変調精度:、
    位相精度:0.5°未満、
    振幅精度:0.1dB未満
  • ベースバンド復調器:135 MHz、3dB帯域幅
  • その他以下の仕様(LPEN=0)/LPEN=1):
    入力P1dB:12.2dBm/10.6dBm、
    入力IP3:28.5dBm/25.2dBm、
    ノイズ指数(DSB):12.2/11.4、
    電圧変換ゲイン:1dB/4.2dB
  • PLLプログラム用SPIシリアル・インターフェース内蔵
  • 40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージを採用

ADRF6806
直交復調器、50 MHz~525 MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
AD9262 新規設計には非推奨 A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型
シングルエンド入力差動出力アンプ 4
ADA4930-1 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
ADA4930-2 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
ADA4950-1 新規設計に推奨 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADRF6806

ADRF6806 Evaluation Board

製品詳細

The ADRF6806-EVALZ is a full featured evaluation board designed to allow the user to easily evaluate all features of the ADRF6806. The evaluation board provides a USB interface for easy VCO frequency programming. RF input and baseband output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of fully differential baseband signaling on the output at the card edge if user desires. Access to the +3.3 V/209 mA supply and +5 V/86 mA supply is achieved with clip leads to the VCC2 and GND2 testpoints and the VCC and GND testpoint respectively; the supplies have a range of +3.135 V to +3.465 V and +4.75 V to +5.25 V, respectively. The ADRF6806-EVALZ board is a 4 layer board made of Rogers material. Setting the VCO frequency (and other functions) is achieved via the SPI port which can be programmed via the ADRF6806 USB software provided on the ADI webpage.

EVAL-ADRF6806
ADRF6806 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品