高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満)
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満)
アナログ・デバイセズの高速コンパレータは100ns未満の伝播遅延を特長とする汎用性に優れた使いやすいソリューションです。幅広いアプリケーションに使用できます。AD790を始めとするこれらのコンパレータは、アナログ・デバイセズ独自のCBおよびXFCB製造プロセスによって、極めて短い応答時間と非常に優れた入力電圧分解能を実現します。アプリケーションとしては以下のようなものがあります。
• 高速計測
• クロックおよびデータ信号修復
• ロジック・レベルのシフトまたは変換
• 高速ライン・レシーバ
• しきい値検出
• ピークおよびゼロ通過検出器
アナログ・デバイセズの高速コンパレータは100ns未満の伝播遅延を特長とする汎用性に優れた使いやすいソリューションです。幅広いアプリケーションに使用できます。AD790を始めとするこれらのコンパレータは、アナログ・デバイセズ独自のCBおよびXFCB製造プロセスによって、極めて短い応答時間と非常に優れた入力電圧分解能を実現します。アプリケーションとしては以下のようなものがあります。
• 高速計測
• クロックおよびデータ信号修復
• ロジック・レベルのシフトまたは変換
• 高速ライン・レシーバ
• しきい値検出
• ピークおよびゼロ通過検出器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}