ADUC7061
製造中高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔADC、フラッシュ・メモリ、ARM7TDMI
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.49
製品の詳細
- アナログ入力/出力-詳細については、データシートを参照してください
- マイクロコントローラ、
- ARM7TDMIコア: 16/32ビットRISCアーキテクチャ、
JTAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート、
マルチプル・クロッキング・オプション - メモリ:
32kB(16×16)フラッシュ/EEメモリ、
4kB(1kB×32)SRAM
- ツール:
インサーキット・ダウンロード、JTAGによるデバッグ、低価格クイックスタート開発システム - コミュニケーション・インターフェース:
- SPIインターフェース(5Mbps)4バイトRXとTxFIFO
- UARTシリアルI/OとI2C(マスター/スレーブ)
- 詳細については、データシートを参照してください。
ADuC7060/ADuC7061は全機能内蔵の8kSPS、24ビット・データ・アクイジション・システムで、高性能マルチチャンネル・シグマ・デルタ(Σ-Δ)A/Dコンバータ(ADC)、16/32ビットARM7TDMI® MCU、とフラッシュ/EEメモリをすべてシングル・チップに内蔵しています。
ADCとしては、5チャンネルのプライマリADCと最大8チャンネルの補助ADCを含んでいます。ADCはシングルエンドまたは差動モードで動作します。オンチップに、シングル・チャンネルのバッファ付き電圧出力D/Aコンバータも内蔵されています。DACの出力範囲は、2つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。
デバイスはオンチップの発振器で動作し、PLLによって最大10.24MHzの高周波クロックが内部で作られます。マイクロコントローラのコアはARM7TDMI、16/32ビットRISCマシーンで、最大ピーク・パフォーマンス10MIPSを提供します。4kBのSRAMと32kBの不揮発性フラッシュ/EEメモリが内蔵されています。ARM7TDMIコアは全てのメモリとレジスタをシングル・リニアー・アレイとして見渡します。
ADuC7060/ADuC7061は4つのタイマーを備えています。タイマー1はウエークアップ・タイマーで、パワー・セービング・モードから除外するパートを決めることができます。タイマー2はウォッチドッグ・タイマーとして構成することもできます。6チャンネル、16ビットのPWM出力も備わっています。
ADuC7060/ADuC7061は、斬新な割り込みコントローラを備えています。ベクトル割り込みコントローラ(VIC)は各割り込みに対して優先順位をアサインすることができます。また、IRQとFIQあたり最大8レベルのネスティング割り込みをサポートします。IRQとFIQ割り込み源を組み合わせると合計16レベルのネスティング割り込みレベルがサポートされます。工場出荷のオンチップ・ファームウエアーは、UARTシリアル・インターフェス・ポートを介した回路へのシリアル・ダウンロードとJTAGインターフェースを介した簡素なエミュレーションをサポートします。
この製品は、工業用拡張温度範囲-40℃~+125℃にわたって2.375V~2.625Vの電源で動作します。
アプリケーション
- 工業用自動制御、プロセス制御
- インテリジェント高精度センシング・システム、4mA-20mAループに基づくスマート・センサー
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
リファレンス設計 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUC7061BCPZ32 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADUC7061BCPZ32-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADUC7061BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7061BCPZ32-RL | 製造中 | |
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADUC7061BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7061BCPZ32-RL | 製造中 | |
7 7, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121, ADuC7122, ADuC7124/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350 product |
||
ADUC7061BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7061BCPZ32-RL | 製造中 | |
2 1, 2010 - 09_0250 Revision of Idd Specification in ADuC7060 and ADuC7061 Data Sheet |
||
ADUC7061BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7061BCPZ32-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADuC706x Code Examples 2
ADuC706x Library 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く