ADG787

製造中

2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ、デュアル、2.5Ω、CMOS、低消費電力、USB 1.1スイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • USB 1.1の信号スイッチングに対応 
  • 150MHzの-3dB帯域幅 
  • パッケージ:小型の10ピンLFCSP、LFCSP、MSOP 
  • 単電源動作:1.8~5.5V
  • 低いオン抵抗値:
    2.5Ω(typ)
    85℃で3.35Ω(max) 
  • 消費電力:<0.1μW(typ)

ADG787
2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ、デュアル、2.5Ω、CMOS、低消費電力、USB 1.1スイッチ
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
  • ADG787

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-10MSOP

スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの 10 ピン MSOP デバイスの評価用ボード

機能と利点

  • 10 ピン MSOP 評価用ボード
  • クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能 
  • ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
  • 信号入出力用の SMB コネクタ
  • プロトタイピングを可能とするオンボードの追加スペース

製品詳細

EVAL-10MSOPEBZ 評価用ボードは、別売のスイッチおよびマルチプレクサのポートフォリオの 10 ピン MSOP デバイスを評価します。EVAL-10MSOPEBZ にはクランプが付属しており、ハンダ処理なしで 10 ピン MSOP デバイスを評価用ボードに固定できるため、複数のデバイスでボードを再利用することが可能です。


10 ピン MSOP デバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けることができます。デバイスの各ピンには K1 から K10 まで対応するリンクがあり、VDD または GND のいずれかに設定できます。ワイヤ・スクリュー端子は VDD と GND を供給します。ボード上の SMB コネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。


テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-10MSOP
スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの 10 ピン MSOP デバイスの評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0196 Circuits from the Lab®

絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • High power MOSFETS
  • Galvantic isolation between control and power
  • H-bridge driving circuit
CN0196
絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品