AD9553
新規設計に推奨フレキシブル・クロック・トランスレータ、GPON・ベース・ステーション・SONRT/SDH・T1/E1・イーサーネット向け
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.55
製品の詳細
- 入力周波数:8 kHz~710 MHz
- 出力周波数:最大810 MHz(LVPECLとLVDS出力の場合)、CMOS出力では最大200MHz
- プログラマブル周波数変換比用プリセット・ピン、xDSL、T1/E1、BITS、SONET、イーサーネットを含む汎用有線および無線周波数アプリケーションをカバー
- SPIポートを介して任意の周波数変換比が可能
- VCOを内蔵
- ホールドオーバー・アプリケーション向けクリスタル共振が使用可
- 2つのシングルエンド(または1つの差動)リファレンス周波数
- 2つの出力クロック(個々に、LVDS、LVPECLまたはCMOSにどれかにプログラム可能)
- SPI互換、3線プログラミング・インターフェース
- 単電源動作(3.3 V)
- 低消費電力:450mW以下(ほとんどの状態下で)
- 詳細については、データシートを参照してください。
AD9553はPLLベースとしたクロック・トランスレータで、パッシブ・オプティカル・ネットワーク(PON)やベース・ステーションの要求に対応するように設計されています。このデバイスは、適応する周波数変換の要求に対応するように、インテジャーNのPLLを採用しています。ユーザは、REFAとREFB入力を介して、最大2つのシングルエンド入力リファレンスまたは1つの差動入力リファレンス信号を供給します。この製品は、ユーザがXTAL入力に25MHzのクリスタル共振を接続することで、ホールドオーバー・アプリケーションをサポートします。
AD9553はピン・プログラマブルで、15種の見込まれる入力周波数リストから、52種の可能性のある出力周波数ペアー(OUT1とOUT2)のリストに変換する標準の入力/出力周波数のマトリクスを提供します。また、この製品は3線のSPIインターフェースを備えており、ユーザはカスタムの入力/出力周波数変換をプログラムすることもできます。
AD9553の出力はLVPECL、LVDS、またはシングルエンドのCMOSロジック・レベルと互換
AD9553は、拡張工業温度範囲-40℃~+85℃にわたって動作します。
アプリケーション
- 高周波数のVCXO、OCXO、SAW共振器に対する低価格な置換品
- SONET/SDH、ファイバーチャンネル、DRFI/DOCSIS、PON/EPON/GPON向けの極めて柔軟な周波数変換
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- テスト装置(ハンドヘルド・デバイスを含む)
ドキュメント
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9553BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9553BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9553BCPZ | 製造中 | |
AD9553BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
8 30, 2010 - 10_0152 Minor Metal Mask Revision and Datasheet Change on AD9553 |
||
AD9553BCPZ | 製造中 | |
AD9553BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 1 | ||
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 8 | ||
ADCLK925 | 新規設計に推奨 | ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe |
ADCLK944 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、4出力、LVPECL、2.5V/3.3V、シリコン・ゲルマニューム(SiGe) |
ADCLK948 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、2つの選択可能入力、8LVPECL出力、SiGe |
ADCLK854 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、12LVDS/24CMOS出力 |
ADCLK846 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、6LVDS/12CMOS出力 |
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |