AD9516-2

新規設計に推奨

14出力のクロック発生器、2.2GHz VCO内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低位相ノイズの位相ロック・ループ(PLL):
    -- 内蔵VCOで2.05GHz~2.33GHz間の調整が可能
    -- 外付けVCO / VCXOで2.4GHzまでのオプションが可能
    -- 1チャンネルの差動または2チャンネルのシングルエンド・リファレンス入力が可能
    • 6ペアの1.6GHz LVPECL出力:
      -- 各出力ペアは位相遅延の租調整を持つ1~32分割を共用
      -- 追加出力ジッタ:225fs rms
      -- チャンネル対チャンネルのスキュー・ペア出力:10ps未満
  • 4ペアの800MHz LVDSクロック出力:
    -- 各出力ペアは位相遅延の租調整を持つ1~32分割を共用
    -- 追加出力ジッタ:275fs rms
    • パワーオン時に全ての出力を自動的に同期
    • マニュアルでの出力同期も可能
    • 64ピンLFCSPパッケージ
      詳細はデータシートをご参照ください。

AD9516-2
14出力のクロック発生器、2.2GHz VCO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 12

技術記事 6

評価用設計ファイル 3

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
ADF4002 新規設計に推奨 PLL周波数シンセサイザ/位相検出器
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ツールを開く

AD9516 IBIS Models 1


評価用キット

EVAL-AD9516-2

AD9516-2 Evaluation Board

機能と利点

  • Simple power connection using 6 V wall adapter and on-board LDO voltage regulators
  • LDOs are easily bypassed for power measurements
  • 8 ac-coupled differential LVPECL SMA connectors
  • 2 ac-coupled LVPECL differential headers
  • 2 dc-coupled differential LVDS SMA connectors that are reconfigurable to four CMOS SMA connectors
  • 2 dc-coupled LVDS differential headers that are reconfigurable to four CMOS connectors
  • SMA connectors for
    • 2 reference inputs
    • Charge pump output
    • Clock distribution input
  • USB connection to PC
  • Microsoft Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic signals

製品詳細

The AD9516-x, AD9517-x, and AD9518-x are very low noise PLL clock synthesizers featuring an integrated VCO, clock dividers, and up to 14 outputs. The AD9516 features automatic holdover and a flexible reference input circuit allowing for very smooth reference clock switching. The AD9516 family also features the necessary provisions for an external VCXO.

The AD9516 evaluation board is a compact, easy-to-use platform for evaluating all features of the AD9516. The user guide covers all six versions of the AD9516 family, as well as the AD9517 and AD9518 families (hereafter referred to as AD951x). The AD9516, AD9517, and AD9518 differ only in package size, and the number of outputs. The evaluation software main window for the AD9517 and AD9518 reflects fewer outputs, but the operation is identical for all devices.

Although the Quick Start Guide to the AD9516 PLL section applies specifically to the AD9516-3, increasing the N (feed-back) divider and channel divider increases the VCO frequency to the allowable frequency range of other AD9516 versions.

For the AD9516-5, which lacks an internal VCO, certain portions of this document that apply to the internal VCO (such as VCO calibration) can be ignored.

Application

  • Clocking of analog-to-digital and digital-to-analog converters up to 2.9 GHz
  • Networking and communications line cards
  • Test and measurement equipment
  • Wireless base stations, controllers
  • Clock cleanup/jitter attenuation
  • Clock distribution

資料

ソフトウェア

EVAL-AD9516-2
AD9516-2 Evaluation Board

最新のディスカッション

AD9516-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品