LTM4678

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル 25 A または シングル 50 A µModule レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デジタル・インターフェースを使用したデジタル調整が可能なデュアル・アナログ・ループによる制御と監視
  • 広い入力電圧範囲: 4.5 V ~ 16 V
  • 出力電圧範囲: 0.5 V ~ 3.4 V
  • 温度変化に対する最大 DC 出力誤差: ±0.5 %
  • 電流リードバックの精度: ±:±3.5%(–20°C〜125°C)
  • 1 mΩ 以下の DCR 電流検出
  • 統合化された入力電流検出アンプ
  • 400 kHz、PMBus 準拠の I2C シリアル・インターフェース
  • 最大 125 Hz のテレメトリ・ポーリング・レートをサポート
  • 16 ビット ∆Σ ADC 内蔵
  • 定周波電流モード制御
  • 最大 250 A の並列および電流共有
  • 16 mm × 16 mm × 5.86 mm CoP-BGA パッケージ
    読出し可能なデータ
    • 入力と出力の電圧、電流、および温度
    • 動作中のピーク値、動作可能時間、フォールト、および警告
    • 内蔵EEPROMの障害ログ記録

    書込み可能なデータおよび設定可能なパラメータ
    • 出力電圧、電圧シーケンスおよび電圧マージン
    • デジタル・ソフトスタート/ストップ・ランプ、アナログ・ループのプログラム
    • OV/UV/OT、UVLO、周波数、および位相制御
LTM4678
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル 25 A または シングル 50 A µModule レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTM4650-1 新規設計に推奨 トランジェント時の精度が3%のデュアル25A/シングル50A μModuleレギュレータ
LTM4650 新規設計に推奨 デュアル25Aまたはシングル50A DC/DC μModuleレギュレータ
LTM4677 新規設計に推奨 デュアル18Aまたはシングル36A µModule(パワーモジュール)レギュレータ、パワーシステム・マネージメント付き
LTM4676A 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル13A/シングル26A μModuleレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4678
  • LTM4678A

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4678

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2570A

デジタル電源システム管理を備えたLTM4678デュアル25Aまたはシングル50Aµモジュール・レギュレータ、LTM4678 × 1、50A

製品詳細

デモ用回路2570Aは、デュアル出力の高効率、高密度 µモジュール®・レギュレータで、入力範囲は4.5V~16V です。出力電圧は0.5Vから33Vの範囲で調整可能で、50Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4678 µModuleレギュレータが備わっています。デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。

DC2570Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

eval board
DC2638A-A

LTM4678デモ用ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ(2個のLTM4678、100A)

製品詳細

デモ回路2638A-Aは、高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから3.3Vの範囲で調整可能で、100Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、2個のLTM4678 μModule®レギュレータが搭載されています。LTM4678は、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。

DC2638A-A は、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード:ソフトウェアは、LTpowerPlayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4678クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

eval board
DC2638A-C

LTM4678デモ用ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ(4個のLTM4678、200A)

製品詳細

デモ回路2638A-Cは、高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから3.3Vの範囲で調整可能で、200Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、4個のLTM4678 μModule®レギュレータが搭載されています。LTM4678は、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。

DC2638A-Cは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード:ソフトウェアは、LTpowerPlayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4678クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

eval board
DC2638A-D

LTM4678デモ用ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ(5個のLTM4678、250A)

製品詳細

デモ回路2638A-Dは、高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから3.3Vの範囲で調整可能で、250Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、5個のLTM4678 μModule®レギュレータが搭載されています。LTM4678は、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。

DC2638A-Dは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード:ソフトウェアは、LTpowerPlayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4678クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

eval board
DC2638A-B

LTM4678デモ用ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ(3個のLTM4678、150A)

製品詳細

デモ回路2638A-Bは、高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから3.3Vの範囲で調整可能で、150Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、3個のLTM4678 µModule®レギュレータが搭載されています。LTM4678は、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。

DC2638A-Bは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード:ソフトウェアは、LTpowerPlayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4678クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

eval board
DC2552A

LTM4678デモ・ボード | デジタル電源システム管理を備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2552Aは、デュアル出力の高効率、高密度µModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V ~16Vです。各出力は、最大25Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4678 µModuleレギュレータが備わっています。デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。

DC2552Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

DC2570A
デジタル電源システム管理を備えたLTM4678デュアル25Aまたはシングル50Aµモジュール・レギュレータ、LTM4678 × 1、50A
DC2638A-A
LTM4678デモ用ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ(2個のLTM4678、100A)
DC2638A-C
LTM4678デモ用ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ(4個のLTM4678、200A)
DC2638A-D
LTM4678デモ用ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ(5個のLTM4678、250A)
DC2638A-B
LTM4678デモ用ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ(3個のLTM4678、150A)
DC2552A
LTM4678デモ・ボード | デジタル電源システム管理を備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ

リファレンス・デザイン

Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile)
Altera FPGA

最新のディスカッション

最近表示した製品